主页 电源管理 LED 驱动器 RGB LED 驱动器

LP3943

正在供货

通过 SMBUS/I2C 独立控制灯串的 16 通道 RGB/白色 LED 驱动器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LP5018 正在供货 18 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器 Newer device with more outputs, larger current and smaller IQ

产品详情

Number of channels 16 LED current per channel (mA) 25 LED configuration Parallel Program memory No Topology Linear Programmable ramp control No Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.2 Features I2C control Iq (typ) (mA) 0.35 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 16 LED current per channel (mA) 25 LED configuration Parallel Program memory No Topology Linear Programmable ramp control No Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.2 Features I2C control Iq (typ) (mA) 0.35 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 内部上电复位
  • 低电平有效复位
  • 内部精密振荡器
  • 可变调光速率(从 6.25ms 至 1.6s;从 160Hz 至 0.625Hz)
  • 16 个 LED 驱动器(多个可编程状态:以指定速率打开、关闭、输入和调光)
  • 16 个开漏输出,每个 LED 最多可驱动 25mA
  • 内部上电复位
  • 低电平有效复位
  • 内部精密振荡器
  • 可变调光速率(从 6.25ms 至 1.6s;从 160Hz 至 0.625Hz)
  • 16 个 LED 驱动器(多个可编程状态:以指定速率打开、关闭、输入和调光)
  • 16 个开漏输出,每个 LED 最多可驱动 25mA

LP3943 是一款集成式器件,能够独立驱动 16 个 LED。该器件还包含一个内部精密振荡器,用于提供驱动每个 LED 所需的所有必要计时。两个预分频器寄存器以及两个 PWM 寄存器可提供通用占空比控制。LP3943 能够在 SMBUS/I2C 应用中根据需要降低 LED 亮度,从而减少总线流量。

传统上,使用 74LS594/5 等串行移位寄存器进行 LED 调光需要串行总线上的大量流量。而 LP3943 只需要为每个输出引脚设置频率和占空比;然后,只需要来自主机的单个命令即可将每个单独的开漏输出切换到开启或关闭状态,或按照编程的频率和占空比进行循环。最大输出灌电流为每引脚 25mA 和每封装 200mA。任何未用于控制 LED 的端口均可用于通用输入/输出扩展。

LP3943 是一款集成式器件,能够独立驱动 16 个 LED。该器件还包含一个内部精密振荡器,用于提供驱动每个 LED 所需的所有必要计时。两个预分频器寄存器以及两个 PWM 寄存器可提供通用占空比控制。LP3943 能够在 SMBUS/I2C 应用中根据需要降低 LED 亮度,从而减少总线流量。

传统上,使用 74LS594/5 等串行移位寄存器进行 LED 调光需要串行总线上的大量流量。而 LP3943 只需要为每个输出引脚设置频率和占空比;然后,只需要来自主机的单个命令即可将每个单独的开漏输出切换到开启或关闭状态,或按照编程的频率和占空比进行循环。最大输出灌电流为每引脚 25mA 和每封装 200mA。任何未用于控制 LED 的端口均可用于通用输入/输出扩展。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP3943 具有独立 SMBUS/I2 C 灯串控制的 16 通道 RGB、白光 LED 驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 10月 9日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
应用手册 How to Select a RGB LED Driver 2019年 8月 8日
用户指南 AN-1300 LP3943 Evaluation Kit (Rev. B) 2013年 4月 30日
应用手册 AN-1715 LP3943/LP3944 as a GPIO Expander (Rev. A) 2013年 4月 30日
应用手册 Application Note 1715 LP3943/LP3944 as a GPIO Expander (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 10月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP3943ISQEV — RGB/白光/蓝光 16 LED 趣味闪烁光驱动器

RGB/White/Blue 16-LED Fun Light Driver

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

BOOSTXL-CAPKEYPAD — MSP430 CapTIvate™ MCU 触控键盘 BoosterPack 插件模块

BOOSTXL-CAPKEYPAD 是一种易于使用的用于 MSP430FR2522 电容式触控感应微控制器 (MCU)(采用 CapTIvate™ 技术)的评估模块 (EVM)。BOOSTXL-CAPKEYPAD 可通过三种方式进行使用 - 配合 LaunchPad™ 开发套件使用、配合 CapTIvate 开发套件 (MSP-CAPT-FR2633) 使用或配合 CapTIvate 编程器板 (CAPTIVATE-PGMR) 使用。

利用 BOOSTXL-CAPKEYPAD,您可以通过添加一个包含 12 个键的电容式触控数字键盘(具有 LED 背光和接近唤醒功能)来扩展您的 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

LP3943SW-LINUX — 用于 LP3943 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the LP3943 16-LED Fun Light Driver. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the GPIO and PWM sub-systems.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • lp3943

 

Linux Source (...)

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频