LP5810
- 工作电压范围:
- VCC 范围:2.7V 至 5.5V
- 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电压
- 4 个高精度恒定电流阱:
- 灌电流为 0.1mA 至 51mA
- 器件间误差:最大 ±5%
- 通道间误差:最大 ±5%
- 超低余量电压:25.5mA 时为 110mV(典型值);51mA 时为 210mV(典型值)
- 可为每个 LED 配置 PWM 相移
- 超低功耗:
- 待机:当 CHIP_EN 为 0(保留数据)时,ISTB 为 26µA(典型值)
- 有效:当 LED 电流为 25.5mA 时,INOR 为 0.4mA(典型值)
- 模拟调光(电流增益控制)
- 全局 1 位最大电流 (MC):25.5mA 或 51mA
- 单独 8 位点电流 (DC) 设置
- PWM 调光频率高达 24kHz,无可闻噪声
- 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
- 线性或指数调光曲线
- 自主动画引擎控制
- 针对各个 LED 点进行开路/短路检测
- 集成的重影消除功能
- 1MHz(最大值)I2C 接口
- -40°C 至 85°C 工作温度范围
LP5810 是一款具有自主动画引擎控制功能的 4 通道 RGBW LED 驱动器。该器件在点亮 LED 时具有 0.4mA(典型值)的超低正常工作电流。
该器件采用模拟调光和 PWM 调光两种方法实现强大的调光性能。每个 LED 的输出电流可在 0.1mA 至 25.5mA 或 0.2mA 至 51mA 之间以 256 个阶跃进行调节。8 位 PWM 发生器可对 LED 亮度进行平滑且无可闻噪声的调光控制。
自主动画引擎可以显著减少控制器的实时负载。每个 LED 都可通过相关寄存器进行配置,从而实现生动绚丽的照明效果。该器件可生成 6MHz 时钟信号,并将其用于同步多个器件之间的照明效果。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LP5810 具有自主控制功能的 4 通道 RGBW LED 驱动器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025-3-5 |
| * | 用户指南 | LP5810 4-Channel RGBW LED Driver Register Map | PDF | HTML | 2024-9-24 | ||
| 用户指南 | LP5813 示例代码 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-1-24 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LP5811-10EVM — LP5811 和 LP5810 评估模块
LP5811 和 LP5810 评估模块 (EVM) 展示了 LP5811 和 LP5810 LED 驱动器的所有特性。LP581XEVM-GUI 用于将 USB2ANY 连接到 EVM。此 EVM 通过 USB2ANY 接口适配器提供 I²C 输入。
评估板
LP5813-12WCSPEVM — LP5813/LP5812 具有自动动画控制功能的 4 x 3 LED 矩阵驱动器评估模块
LP5813/12 评估模块展示了 LP5813 和 LP5812 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器的所有特性。这两个器件之间的区别在于是否具有同步升压功能。LP581x 图形用户界面 (GUI) 用于将 USB2ANY 连接到 EVM。此 EVM 通过 USB2ANY 接口适配器提供 I2C 输入。
应用软件和框架
LP5813-MSPM0L1306-SW — LP5813 reference code based on MSPM0L1306(LP-MSPM0L1306)
This reference code showcases the ability of the MSPM0L1306 device to communicate with the LP5813 LED driver. The code configures the MCU using CLB to drive the LEDs on the EVM.
评估模块 (EVM) 用 GUI
LP581XEVM-GUI — 用于 LP581x 系列 LED 驱动器的 GUI
The LP581x-GUI is a evaluation tool for LP581x family devices, it can be used to evaluate the LP581xEVM or customized board through USB2ANY interface adapter and showcases all the features of the LP581x family devices.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YBH) | 9 | Ultra Librarian |
| WSON (DSD) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。