主页 电源管理 LED 驱动器 RGB LED 驱动器

LP5812

正在供货

具有 I2C 和自动动画控制功能的 4 x 3 矩阵 RGB LED 驱动器

产品详情

Number of channels 12 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Matrix Program memory Yes Topology Linear Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.2 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, I2C control, LED Open Detection, LED Short Detection, Programmable lighting engines, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 12 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Matrix Program memory Yes Topology Linear Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.2 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, I2C control, LED Open Detection, LED Short Detection, Programmable lighting engines, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
WSON (DSD) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm) DSBGA (YBH) 9 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 工作电压范围:
    • VCC 范围:2.7V 至 5.5V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电压
  • 时间交叉多路复用 (TCM) 拓扑:

    • 驱动多达 12 个 LED 或 4 个 RGB LED
    • 多路复用比率为 ¼、⅓、½、1
    • 支持直接、TCM 和混合驱动模式

  • 4 个高精度恒定电流阱:
    • 灌电流为 0.1mA 至 51mA
    • 器件间误差:最大 ±5%
    • 通道间误差:最大 ±5%
    • 超低余量电压:25.5mA 时为 110mV(典型值);51mA 时为 210mV(典型值)
    • 可为每个 LED 配置 PWM 相移
  • 超低功耗:
    • 待机:当 CHIP_EN 为 0(保留数据)时,ISTB 为 26µA(典型值)
    • 有效:当 LED 电流为 25.5mA 时,INOR 为 0.4mA(典型值)
  • 模拟调光(电流增益控制)
    • 全局 1 位最大电流 (MC):25.5mA 或 51mA
    • 单独 8 位点电流 (DC) 设置
  • PWM 调光频率高达 24kHz,无可闻噪声
    • 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
    • 线性或指数调光曲线
  • 自主动画引擎控制
  • 针对各个 LED 点进行开路/短路检测
  • 集成的重影消除功能
  • 1MHz(最大值)I2C 接口
  • -40°C 至 85°C 工作温度范围
  • 工作电压范围:
    • VCC 范围:2.7V 至 5.5V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电压
  • 时间交叉多路复用 (TCM) 拓扑:

    • 驱动多达 12 个 LED 或 4 个 RGB LED
    • 多路复用比率为 ¼、⅓、½、1
    • 支持直接、TCM 和混合驱动模式

  • 4 个高精度恒定电流阱:
    • 灌电流为 0.1mA 至 51mA
    • 器件间误差:最大 ±5%
    • 通道间误差:最大 ±5%
    • 超低余量电压:25.5mA 时为 110mV(典型值);51mA 时为 210mV(典型值)
    • 可为每个 LED 配置 PWM 相移
  • 超低功耗:
    • 待机:当 CHIP_EN 为 0(保留数据)时,ISTB 为 26µA(典型值)
    • 有效:当 LED 电流为 25.5mA 时,INOR 为 0.4mA(典型值)
  • 模拟调光(电流增益控制)
    • 全局 1 位最大电流 (MC):25.5mA 或 51mA
    • 单独 8 位点电流 (DC) 设置
  • PWM 调光频率高达 24kHz,无可闻噪声
    • 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
    • 线性或指数调光曲线
  • 自主动画引擎控制
  • 针对各个 LED 点进行开路/短路检测
  • 集成的重影消除功能
  • 1MHz(最大值)I2C 接口
  • -40°C 至 85°C 工作温度范围

LP5812 是一款具有自主动画引擎控制功能的 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器。该器件在点亮 LED 时具有 0.4mA(典型值)的超低正常工作电流。

采用的时间交叉多路复用 (TCM) 结构使用 4 个输出引脚分别控制 12 个 LED 点。高侧扫描开关和低侧电流阱都包含在一个输出中。对于空间受限的系统,已尽可能减小解决方案总尺寸。

自主动画引擎可以显著减少控制器的实时负载。每个 LED 都可通过相关寄存器进行配置,从而实现生动绚丽的照明效果。该器件可生成 6MHz 时钟信号,并将其用于同步多个器件之间的照明效果。

LP5812 是一款具有自主动画引擎控制功能的 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器。该器件在点亮 LED 时具有 0.4mA(典型值)的超低正常工作电流。

采用的时间交叉多路复用 (TCM) 结构使用 4 个输出引脚分别控制 12 个 LED 点。高侧扫描开关和低侧电流阱都包含在一个输出中。对于空间受限的系统,已尽可能减小解决方案总尺寸。

自主动画引擎可以显著减少控制器的实时负载。每个 LED 都可通过相关寄存器进行配置,从而实现生动绚丽的照明效果。该器件可生成 6MHz 时钟信号,并将其用于同步多个器件之间的照明效果。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
LP5810 正在供货 具有 I2C 和自动动画控制功能的 4 通道 RGBW LED 驱动器 4 channel and linear
功能与比较器件相似。
LP5811 正在供货 具有 I2C 和自动动画控制功能的同步升压 4 通道 RGBW LED 驱动器 4 channel and sync boost
LP5813 正在供货 具有 I2C 和自动动画控制功能的同步升压 4 x 3 矩阵 RGB LED 驱动器 4x3 TCM matrix and sync boost

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP5812 具有自主控制功能的 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-3-5
* 用户指南 LP5812 Register Map PDF | HTML 2024-10-15
用户指南 LP5813 示例代码 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-24
证书 LP5813-12WSONEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-2-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP5813-12WCSPEVM — LP5813/LP5812 具有自动动画控制功能的 4 x 3 LED 矩阵驱动器评估模块

LP5813/12 评估模块展示了 LP5813 和 LP5812 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器的所有特性。这两个器件之间的区别在于是否具有同步升压功能。LP581x 图形用户界面 (GUI) 用于将 USB2ANY 连接到 EVM。此 EVM 通过 USB2ANY 接口适配器提供 I2C 输入。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LP5813-12WSONEVM — LP5813 和 LP5812 采用 WSON 封装的评估模块

LP5813 和 LP5812 评估模块 (EVM) 展示了 LP5813 和 LP5812 具有自主控制功能的 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器的所有特性。这两个器件之间的区别在于是否具有同步升压功能。LP5813 和 LP5812 放置在一个电路板上,请通过 USB2ANY 连接器和跳线设置选择需要评估的器件。称为 LP581x GUI 的图形用户界面(或 GUI)用于通过 USB2ANY 接口适配器将 USB 连接至 EVM。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

LP5813-MSPM0L1306-SW — LP5813 reference code based on MSPM0L1306(LP-MSPM0L1306)

This reference code showcases the ability of the MSPM0L1306 device to communicate with the LP5813 LED driver. The code configures the MCU using CLB to drive the LEDs on the EVM.
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

LP581XEVM-GUI — 用于 LP581x 系列 LED 驱动器的 GUI

The LP581x-GUI is a evaluation tool for LP581x family devices, it can be used to evaluate the LP581xEVM or customized board through USB2ANY interface adapter and showcases all the features of the LP581x family devices.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSD) 8 Ultra Librarian
DSBGA (YBH) 9 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频