主页 电源管理 多通道 IC (PMIC)

LP8754

正在供货

多相位 6 核降压转换器

产品详情

Regulated outputs (#) 6 Step-down DC/DC converter 6 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 1.67 Iout (max) (A) 10 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, I2C, Light-load efficiency, Multiple outputs, Phase interleaving, Power good, Remote sense, Synchronous rectification Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.08 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Switching frequency (typ) (kHz) 3000
Regulated outputs (#) 6 Step-down DC/DC converter 6 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 1.67 Iout (max) (A) 10 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, I2C, Light-load efficiency, Multiple outputs, Phase interleaving, Power good, Remote sense, Synchronous rectification Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.08 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Switching frequency (typ) (kHz) 3000
DSBGA (YFQ) 49 9 mm² 3 x 3
  • 6 个高效降压 DC-DC 转换器内核:
    • 最大输出电流为 10A
    • 各内核捆绑到一个 6 相位转换器
    • 负载电流报告
    • 可编程过流保护 (OCP)
    • 自动脉宽调制 (PWM)/脉冲频率调制 (PFM) 和强制 PWM 操作以及自动低功耗模式设置
    • 自动增相/切相
    • 远程差分反馈电压感测
    • 输出电压斜升控制
    • VOUT 范围为 0.6V 至 1.67V进行动态电压调节 (DVS)
  • I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz) 和高速 (3.4MHz) 三种模式
  • 四个可选的 I2C 地址
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 输出短路和输入过压保护 (OVP)
  • 扩展频谱与相位控制,用于降低电磁干扰 (EMI)
  • 过温保护 (OTP)
  • 欠压闭锁 (UVLO)

应用

  • 智能手机、电子书和平板电脑
  • GSM、GPRS、EDGE、LTE、CDMA 和 WCDMA 手机
  • 游戏设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 6 个高效降压 DC-DC 转换器内核:
    • 最大输出电流为 10A
    • 各内核捆绑到一个 6 相位转换器
    • 负载电流报告
    • 可编程过流保护 (OCP)
    • 自动脉宽调制 (PWM)/脉冲频率调制 (PFM) 和强制 PWM 操作以及自动低功耗模式设置
    • 自动增相/切相
    • 远程差分反馈电压感测
    • 输出电压斜升控制
    • VOUT 范围为 0.6V 至 1.67V进行动态电压调节 (DVS)
  • I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz) 和高速 (3.4MHz) 三种模式
  • 四个可选的 I2C 地址
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 输出短路和输入过压保护 (OVP)
  • 扩展频谱与相位控制,用于降低电磁干扰 (EMI)
  • 过温保护 (OTP)
  • 欠压闭锁 (UVLO)

应用

  • 智能手机、电子书和平板电脑
  • GSM、GPRS、EDGE、LTE、CDMA 和 WCDMA 手机
  • 游戏设备

All trademarks are the property of their respective owners.

LP8754 旨在满足移动电话和类似便携式应用中最新应用处理器的电源管理需求。 此器件包含 6 个降压 DC-DC 转换器内核,一起捆绑在 6 相位降压转换器中,。 此器件由动态电压调节 (DVS) 接口或 I2C 兼容串行接口完全控制。

自动 PWM/PFM 操作搭配自动增相/切相功能,最大程度提高了宽泛输出电流范围内的效率。 LP8754 支持进行远程差分电压感测,以补偿稳压器输出与负载点之间的 IR 下降,从而提高输出电压的精度。

保护特性包括短路保护、电流限制、输入 OVP、UVLO、温度警告以及关断功能。 此器件还提供多个错误标志,用于指示集成电路 (IC) 的状态信息。 此外,I2C 回读信息包括总负载电流以及各降压内核的负载电流:LP8754 无需添加电流感测电阻就能感测到传递给负载的电流。在启动期间,器件会控制输出电压转换率,以最大程度降低过冲和浪涌电流。

LP8754 旨在满足移动电话和类似便携式应用中最新应用处理器的电源管理需求。 此器件包含 6 个降压 DC-DC 转换器内核,一起捆绑在 6 相位降压转换器中,。 此器件由动态电压调节 (DVS) 接口或 I2C 兼容串行接口完全控制。

自动 PWM/PFM 操作搭配自动增相/切相功能,最大程度提高了宽泛输出电流范围内的效率。 LP8754 支持进行远程差分电压感测,以补偿稳压器输出与负载点之间的 IR 下降,从而提高输出电压的精度。

保护特性包括短路保护、电流限制、输入 OVP、UVLO、温度警告以及关断功能。 此器件还提供多个错误标志,用于指示集成电路 (IC) 的状态信息。 此外,I2C 回读信息包括总负载电流以及各降压内核的负载电流:LP8754 无需添加电流感测电阻就能感测到传递给负载的电流。在启动期间,器件会控制输出电压转换率,以最大程度降低过冲和浪涌电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP8754 多相位六核降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 2月 28日
技术文章 Thinking beyond the buck controller for high-output power supplies PDF | HTML 2016年 5月 27日
技术文章 Multiphase DC/DC converters provide low ripple, integrated solution for FPGA power PDF | HTML 2015年 7月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC158 LP8754 Evaluation Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
LP8754 多相位 6 核降压转换器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFQ) 49 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频