主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

LP8860-Q1

正在供货

汽车类低 EMI 高性能 4 通道 LED 驱动器

产品详情

Number of channels 4 Topology Boost with Current Sink Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 48 Vout (min) (V) 2 Vout (max) (V) 48 Iout (max) (A) 0.6 Iq (typ) (mA) 2.5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Boost Sync, Fault Diagnostic, Global dimming, Hybrid Dimming/Phase Shift, I2C control, Spread Spectrum
Number of channels 4 Topology Boost with Current Sink Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 48 Vout (min) (V) 2 Vout (max) (V) 48 Iout (max) (A) 0.6 Iq (typ) (mA) 2.5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Boost Sync, Fault Diagnostic, Global dimming, Hybrid Dimming/Phase Shift, I2C control, Spread Spectrum
HLQFP (VFP) 32 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 输入电压工作范围:3V 至 48V
  • 四路高精度电流阱
    • 电流匹配度为 0.5%(典型值)
    • 每个通道 LED 灯串电流高达 150mA
    • 采用外部 PWM 亮度控制,调光比 > 13 000:1
    • 通过 SPI 或 I2C 实现 16 位调光控制
    • 支持显示模式(全局调光)和仪表组模式(独立调光)
  • 混合 PWM 和电流调光,可实现更高的 LED 驱动光学效率
  • 针对 LED PWM 频率的同步
  • 具有 100kHz 至 2.2MHz 的可编程开关频率和展频选项(可降低 EMI)的升压控制器
  • 升压同步输入
  • 电力线 FET 控制,可实现浪涌电流保护和待机节能
  • 使用外部温度传感器自动降低 LED 电流
  • 多种故障诊断功能
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 输入电压工作范围:3V 至 48V
  • 四路高精度电流阱
    • 电流匹配度为 0.5%(典型值)
    • 每个通道 LED 灯串电流高达 150mA
    • 采用外部 PWM 亮度控制,调光比 > 13 000:1
    • 通过 SPI 或 I2C 实现 16 位调光控制
    • 支持显示模式(全局调光)和仪表组模式(独立调光)
  • 混合 PWM 和电流调光,可实现更高的 LED 驱动光学效率
  • 针对 LED PWM 频率的同步
  • 具有 100kHz 至 2.2MHz 的可编程开关频率和展频选项(可降低 EMI)的升压控制器
  • 升压同步输入
  • 电力线 FET 控制,可实现浪涌电流保护和待机节能
  • 使用外部温度传感器自动降低 LED 电流
  • 多种故障诊断功能

LP8860-Q1 是一款具有升压控制器的汽车高效 LED 驱动器。该器件具有可通过 PWM 输入信号、SPI 和/或 I2C 主机(或二者)控制的 4 路高精度电流阱。

升压转换器基于 LED 电流阱余量电压进行自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度地降低功耗。凭借宽范围可调频率,LP8860-Q1 能够避免对 AM 无线电频带产生干扰。

LP8860-Q1 支持内置混合 PWM 调光和电流调光,从而可降低 EMI、延长 LED 使用寿命并提高总光学效率。相移 PWM 可降低可闻噪声和输出纹波。

LP8860-Q1 是一款具有升压控制器的汽车高效 LED 驱动器。该器件具有可通过 PWM 输入信号、SPI 和/或 I2C 主机(或二者)控制的 4 路高精度电流阱。

升压转换器基于 LED 电流阱余量电压进行自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度地降低功耗。凭借宽范围可调频率,LP8860-Q1 能够避免对 AM 无线电频带产生干扰。

LP8860-Q1 支持内置混合 PWM 调光和电流调光,从而可降低 EMI、延长 LED 使用寿命并提高总光学效率。相移 PWM 可降低可闻噪声和输出纹波。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LP8866-Q1 正在供货 具有 6 个 200mA 通道的汽车显示 LED 背光驱动器 Upgraded version with enhanced diagnostics feature and power density
LP8864S-Q1 正在供货 具有 4 个 150mA 通道的汽车显示 LED 背光灯 Upgrade four channel version with enhanced diagnostics feature
LP8864-Q1 正在供货 具有 4 个 200mA 通道的汽车显示 LED 背光驱动器 Upgraded four channel version with enhanced diagnostics feature and power density
功能与比较器件相似。
LP8866S-Q1 正在供货 具有 6 个 150mA 通道的汽车显示 LED 背光灯 Upgraded version with enhanced diagnostics feature and power density

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

驱动程序或库

LP8860SW-LINUX — 用于 LP8860-Q1 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the LP8860 4-Channel LED Driver. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the LED sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • lp8860

 

Linux Source Files

The files (...)

支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC156 — LP8860EVM GUI

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00169 — 汽车 TFT LCD 显示解决方案

此参考设计实现了用于汽车信息娱乐应用的 LVDS 视频解决方案,其亮点在于支持带触觉反馈的多点触控、LCD 背光控制和环境光感应,且无需向主处理器引入专用支持线路。该设计采用了两块板。主电子板 SAT0059 集成了解串器、微处理器、背光控制器、触觉驱动器和电源。LCD 接口板 SAT0096 是连接到特定 LCD 面板的物理和电气接口。它通过 Samtec 板对板连接器与 SAT0059 相连,并为 LCD 面板、触摸屏、背光连接和触觉驱动器提供连接点。SAT0096专为 Microtips UMSH-8596MD-20T 显示屏而设计。若需使用其他显示屏,则可能需要设计新的 LCD (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HLQFP (VFP) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频