MSP430F67651

正在供货

具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC

产品详情

CPU MSP430 Frequency (MHz) 25 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 16 ADC type 24-bit Sigma Delta Features Advanced sensing, LCD, Real-time clock UART 4 Number of ADC channels 6 SPI 6 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 90 Number of I2Cs 2 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 25 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 16 ADC type 24-bit Sigma Delta Features Advanced sensing, LCD, Real-time clock UART 4 Number of ADC channels 6 SPI 6 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 90 Number of I2Cs 2 Security Secure debug
LQFP (PEU) 128 352 mm² 22 x 16 LQFP (PZ) 100 256 mm² 16 x 16
  • 相位电流在超过 2000:1 的动态范围内精度 < 0.1%
  • 符合或者超过美国国家标准学会 (ANSI) C12.20 和国际电工委员会 (IEC) 62053 标准
  • 支持诸如电流变压器、罗式线圈或分流器等多种传感器
  • 针对高达 3 相位加上中线相位的电源管理
  • 为校准提供有源能量和无功能量的专用脉冲输出引脚
  • 每相位或累加相位的四象限测量
  • 精确相位角测量
  • 针对电流变压器的数字相位校正
  • 温度补偿电能测量
  • 使用单一校准的 40Hz 至 70Hz 线路频率范围
  • 支持自动切换的灵活电源选项
  • AC 主电源故障期间,显示运行在极低功耗下:LMP3 时 为 3µA
  • 具有高达 320 段对比度控制的 LCD 驱动器
  • 具有晶振偏移校准和温度补偿功能的受密码保护的实时时钟 (RTC)
  • 集成安全模块以支持防篡改
  • 用于智能仪表实施的多个通信接口
  • 具有 32 位复用器的高性能 25MHz CPU
  • 宽输入电源电压范围:
    3.6V 到低至 1.8V
  • 能量管理期间超低功耗
    • 10MHz 运行时 (3V) 为 2.9mW
  • 多个低功耗模式
    • 待机模式 (LPM3):3V 时为 2.1µA,
      在不到 5µs 的时间内唤醒
    • RTC 模式 (LPM3.5):3V 时为 0.34µA
    • 关断模式 (LPM4.5):3V 时为 0.18µA
  • 高达 512KB 的单周期闪存
  • 高达 32KB 支持单周期访问的 RAM
  • 多达 7 个支持差分输入和可变增益的独立 24 位 Σ-Δ ADC
  • 系统 10 位 200ksps ADC
    • 6 条电源和温度传感器测量增强型通道
  • 6 个增强型通信端口
    • 可在 4 个异步收发器 (UART),6 个串行外设接口 (SPI) 和 2 个 I²C 接口间配置
  • 4 个 16 位计时器,共有 9 个捕捉/比较寄存器
  • 具有 90 个 I/O 引脚的 128 引脚薄型方形扁平 (LQFP)(PEU) 封装
  • 具有 62 个 I/O 引脚的 100 引脚 LQFP (PZ) 封装
  • -40°C 至 85°C 的工业温度范围
  • 三相电子电表开发工具(另请参阅工具与软件)
  • 相位电流在超过 2000:1 的动态范围内精度 < 0.1%
  • 符合或者超过美国国家标准学会 (ANSI) C12.20 和国际电工委员会 (IEC) 62053 标准
  • 支持诸如电流变压器、罗式线圈或分流器等多种传感器
  • 针对高达 3 相位加上中线相位的电源管理
  • 为校准提供有源能量和无功能量的专用脉冲输出引脚
  • 每相位或累加相位的四象限测量
  • 精确相位角测量
  • 针对电流变压器的数字相位校正
  • 温度补偿电能测量
  • 使用单一校准的 40Hz 至 70Hz 线路频率范围
  • 支持自动切换的灵活电源选项
  • AC 主电源故障期间,显示运行在极低功耗下:LMP3 时 为 3µA
  • 具有高达 320 段对比度控制的 LCD 驱动器
  • 具有晶振偏移校准和温度补偿功能的受密码保护的实时时钟 (RTC)
  • 集成安全模块以支持防篡改
  • 用于智能仪表实施的多个通信接口
  • 具有 32 位复用器的高性能 25MHz CPU
  • 宽输入电源电压范围:
    3.6V 到低至 1.8V
  • 能量管理期间超低功耗
    • 10MHz 运行时 (3V) 为 2.9mW
  • 多个低功耗模式
    • 待机模式 (LPM3):3V 时为 2.1µA,
      在不到 5µs 的时间内唤醒
    • RTC 模式 (LPM3.5):3V 时为 0.34µA
    • 关断模式 (LPM4.5):3V 时为 0.18µA
  • 高达 512KB 的单周期闪存
  • 高达 32KB 支持单周期访问的 RAM
  • 多达 7 个支持差分输入和可变增益的独立 24 位 Σ-Δ ADC
  • 系统 10 位 200ksps ADC
    • 6 条电源和温度传感器测量增强型通道
  • 6 个增强型通信端口
    • 可在 4 个异步收发器 (UART),6 个串行外设接口 (SPI) 和 2 个 I²C 接口间配置
  • 4 个 16 位计时器,共有 9 个捕捉/比较寄存器
  • 具有 90 个 I/O 引脚的 128 引脚薄型方形扁平 (LQFP)(PEU) 封装
  • 具有 62 个 I/O 引脚的 100 引脚 LQFP (PZ) 封装
  • -40°C 至 85°C 的工业温度范围
  • 三相电子电表开发工具(另请参阅工具与软件)

TI MSP430F677x1 系列多相位计量 SoC 是用于收费仪表的功能强大的高度集成解决方案,这些解决方案使用很少的外部组件即可提供精准计量并实现低系统成本。F677x1 系列器件使用具有 32 位乘法器的低功耗 MSP430 CPU 来执行所有能量计算、计量 应用 (如费率管理以及与 AMR 和 AMI 模块的通信)。

F677x1 器件采用 TI 的 24 位 Σ-Δ 转换器技术,其精度优于 0.1%。系列产品成员包括高达 512KB 的闪存、32KB 的 RAM 以及一个最高支持 320 段的 LCD 控制器。

F677x1 器件的超低功耗属性意味着可以最大限度地减小系统电源,以降低总体成本。最低待机功率意味着可以最大限度地减少备用电能存储,并在主电源发生故障时更长时间地保留关键数据。

F677x1 系列器件执行 TI 电能测量软件库,该软件库计算所有相关电能和功率结果。电能测量软件库随 F677x1 器件一起免费提供。还提供工业标准开发工具与软件平台,以在全球范围内加快符合所有 ANSI 和 IEC 标准的仪表的开发。

有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》

TI MSP430F677x1 系列多相位计量 SoC 是用于收费仪表的功能强大的高度集成解决方案,这些解决方案使用很少的外部组件即可提供精准计量并实现低系统成本。F677x1 系列器件使用具有 32 位乘法器的低功耗 MSP430 CPU 来执行所有能量计算、计量 应用 (如费率管理以及与 AMR 和 AMI 模块的通信)。

F677x1 器件采用 TI 的 24 位 Σ-Δ 转换器技术,其精度优于 0.1%。系列产品成员包括高达 512KB 的闪存、32KB 的 RAM 以及一个最高支持 320 段的 LCD 控制器。

F677x1 器件的超低功耗属性意味着可以最大限度地减小系统电源,以降低总体成本。最低待机功率意味着可以最大限度地减少备用电能存储,并在主电源发生故障时更长时间地保留关键数据。

F677x1 系列器件执行 TI 电能测量软件库,该软件库计算所有相关电能和功率结果。电能测量软件库随 F677x1 器件一起免费提供。还提供工业标准开发工具与软件平台,以在全球范围内加快符合所有 ANSI 和 IEC 标准的仪表的开发。

有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
MSP430F67651A 正在供货 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC This product has the same memory, peripherals including the sigma-delta ADC(s), and pin-out configuration while incorporating several errata improvements.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSP430F677x1、MSP430F676x1、MSP430F674x1 多相位计量 SoC 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 10月 31日
* 勘误表 MSP430F67651 Microcontroller Errata (Rev. AC) PDF | HTML 2021年 6月 14日
* 用户指南 MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide (Rev. Q) 2018年 8月 17日
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
应用手册 MSP MCU 上Σ-Δ ADC 的常见问题解答 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 20日
应用手册 ESD 二极管电流规格 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 20日
应用手册 MSP430 系统级 ESD 注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 30日
用户指南 MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 10日
更多文献资料 MSP430TM 开发手册_MSP430 Hands-on Training (Rev. A) 2020年 10月 20日
应用手册 MSP 代码保护功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
应用手册 MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
应用手册 Differences Between MSP430F67xx and MSP430F67xxA Devices (Rev. A) PDF | HTML 2020年 1月 13日
应用手册 MSP430 32-kHz Crystal Oscillators (Rev. D) PDF | HTML 2017年 7月 18日
模拟设计期刊 How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016年 9月 19日
应用手册 Designing With MSP430™ MCUs and Segment LCDs (Rev. A) PDF | HTML 2015年 7月 20日
应用手册 使用MSP430™ MCU 和段式LCD 进行设计 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 1月 21日
应用手册 MSP430 Advanced Power Optimizations: ULP Advisor SW and EnergyTrace Technology 2014年 6月 9日
应用手册 Using TI’s DLMS COSEM Library 2013年 11月 12日
模拟设计期刊 ΔΣ ADC工作原理 英语版 2012年 1月 13日
应用手册 A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B) 2011年 10月 9日
应用手册 Design of Differential Filters for High-Speed Signal Chains (Rev. B) 2010年 4月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
开发套件

MSP-TS430PEU128 — MSP430F677xIPEU 和 MSP430F677x1IPEU 128 引脚目标板

The MSP-TS430PEU128 is a standalone 128-pin ZIF socket target board used to program and debug the MSP430 MCU in-system through the JTAG interface or the Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol.

Device Support: The MSP-TS430PEU128 development board supports MSP430F677x, MSP430F676x, MSP430F674x, (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器

MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。

它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。

USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
软件开发套件 (SDK)

MSP430-SDK 适用于 MSP430 微控制器的 MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
应用软件和框架

MSP-EM-DESIGN-CENTER — 适用于 MSP430 MCU 的 Energy Measurement Design Center

能源测量设计中心是一款快速开发工具,支持使用 TI MSP430i20xx 和 MSP430F67xx 基于闪存的微控制器 (MCU) 进行能源测量。它包含图形用户界面 (GUI)、文档、软件库和示例,能够在各种电源监控和能源测量应用(包括智能电网和建筑自动化)中简化开发和加快设计。使用设计中心,您无需编写任何代码即可配置、校准并查看结果。

不到 5 分钟即可完成一份设计:

  1. 将 MCU、电压传感器和电流传感器拖放到 GUI 工作区中。
  2. 根据您的系统配置,配置每个传感器和 MCU。
  3. GUI 将在生成源代码之前检查是否存在错误。
  4. 将代码导入 IDE 并对 MCU 进行编程。
  5. 使用 GUI 轻松校准 MCU (...)
代码示例或演示

SLAC561 MSP430F677x(1), MSP430F676x(1), MSP430F674x(1) Code Examples

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

MSP-DSPLIB MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSP-GRLIB MSP 图形库

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSPMATHLIB — MSP430 的数学库

Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

用户指南: PDF
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ENERGYTRACE — EnergyTrace 技术

EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.

As most developers know, it is difficult (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.AS): PDF
IDE、配置、编译器或调试器

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench 提供了一个完整的开发工具链,用于为您选择的目标微控制器构建和调试嵌入式应用。随附的 IAR C/C++ 编译器可为您的应用生成高度优化的代码,而 C-SPY 调试器是一款完全集成的调试器,适用于源代码级调试和反汇编级调试,支持复杂代码和数据断点。

关键组件:

  • 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
  • 高度优化 C 和 C++ 编译器。
  • 多文件编译支持。
  • 运行时库。
  • 链接器和库工具。
  • 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
  • MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
  • 支持 (...)
来源:IAR Systems
用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.AS): PDF
线上培训

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG 软件

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

MSP430-FLASHER 适用于 MSP430™ 和 SimpleLink™ MSP432™ MCU 的命令行编程器

MSPFlasher is an open-source, shell-based (command line) interface for programming MSP430™ and MSP432™ microcontrollers (MCUs) through JTAG and provides the most common programming functions. MSP Flasher can be used to download binary files directly to memory without the need of an IDE (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
设计工具

MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具

TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

  • 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
  • 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PEU) 128 Ultra Librarian
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频