MSP430FR5723

正在供货

具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU

产品详情

CPU MSP430 Frequency (MHz) 8 Flash memory (kByte) 8 RAM (kByte) 1 ADC type Slope Features DMA, Real-time clock UART 2 Number of ADC channels 0 SPI 3 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 8 Number of GPIOs 32 Number of I2Cs 1 Security Secure debug, Secure storage
CPU MSP430 Frequency (MHz) 8 Flash memory (kByte) 8 RAM (kByte) 1 ADC type Slope Features DMA, Real-time clock UART 2 Number of ADC channels 0 SPI 3 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 8 Number of GPIOs 32 Number of I2Cs 1 Security Secure debug, Secure storage
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 嵌入式微控制器
    • 高达 8MHz 时钟频率的 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
    • 宽电源电压范围(2V 至 3.6V)
    • -40°C 至 85°C 运行
  • 经优化超低功率模式
    • 激活模式:81.4µA/MHz(典型值)
    • 待机(具有 VLO 的 LPM3):6.3µA(典型值)
    • 实时时钟 (RTC)(LPM3.5,采用晶振):1.5µA(典型值)
    • 关断 (LPM4.5):0.32µA(典型值)
  • 超低功率铁电 RAM (FRAM)
    • 高达 16KB 的非易失性存储器
    • 超低功率写入
    • 125ns 每个字的快速写入(1ms 内写入 16KB)
    • 内置纠错编码 (ECC) 和存储器保护单元 (MPU)
    • 通用内存 = 程序 + 数据 + 存储
    • 1015 写入周期持耐久性
    • 抗辐射和非磁性
  • 智能数字外设
    • 32 位硬件乘法器 (MPY)
    • 3 通道内部直接存储器访问 (DMA)
    • 具有日历和报警功能的实时时钟 (RTC)
    • 5 个具有多达 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器
    • 16 位循环冗余校验器 (CRC)
  • 高性能模拟
    • 支持电压基准和可编程滞后的 16 通道模拟比较器
    • 具有内部基准、采样与保持功能的 12 通道 10 位模数转换器 (ADC)
      • 在流耗为 100µA 时为 200ksps
  • 增强型串行通信
    • eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持:
      • 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
      • IrDA 编码和解码
      • 串行外设接口 (SPI)
    • eUSCI_B0 支持:
      • 支持多从器件寻址的 I2C
      • 串行外设接口 (SPI)
    • 硬件通用异步收发器 (UART) 引导加载程序 (BSL)
  • 电源管理系统
    • 完全集成的低压降稳压器 (LDO)
    • 具有复位功能的内核与电源电压监控器
    • 常开模式的零功率欠压检测
    • 串行板上编程,无需外部电压
  • 灵活的时钟系统
    • 具有 6 个可选出厂校准频率的固定频率数控振荡器 (DCO)(视器件而定)
    • 低功率低频内部时钟源 (VLO)
    • 32kHz 晶振 (LFXT)
    • 高频晶振 (HFXT)
  • 开发工具和软件
  • 系列产品成员
  • 嵌入式微控制器
    • 高达 8MHz 时钟频率的 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
    • 宽电源电压范围(2V 至 3.6V)
    • -40°C 至 85°C 运行
  • 经优化超低功率模式
    • 激活模式:81.4µA/MHz(典型值)
    • 待机(具有 VLO 的 LPM3):6.3µA(典型值)
    • 实时时钟 (RTC)(LPM3.5,采用晶振):1.5µA(典型值)
    • 关断 (LPM4.5):0.32µA(典型值)
  • 超低功率铁电 RAM (FRAM)
    • 高达 16KB 的非易失性存储器
    • 超低功率写入
    • 125ns 每个字的快速写入(1ms 内写入 16KB)
    • 内置纠错编码 (ECC) 和存储器保护单元 (MPU)
    • 通用内存 = 程序 + 数据 + 存储
    • 1015 写入周期持耐久性
    • 抗辐射和非磁性
  • 智能数字外设
    • 32 位硬件乘法器 (MPY)
    • 3 通道内部直接存储器访问 (DMA)
    • 具有日历和报警功能的实时时钟 (RTC)
    • 5 个具有多达 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器
    • 16 位循环冗余校验器 (CRC)
  • 高性能模拟
    • 支持电压基准和可编程滞后的 16 通道模拟比较器
    • 具有内部基准、采样与保持功能的 12 通道 10 位模数转换器 (ADC)
      • 在流耗为 100µA 时为 200ksps
  • 增强型串行通信
    • eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持:
      • 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
      • IrDA 编码和解码
      • 串行外设接口 (SPI)
    • eUSCI_B0 支持:
      • 支持多从器件寻址的 I2C
      • 串行外设接口 (SPI)
    • 硬件通用异步收发器 (UART) 引导加载程序 (BSL)
  • 电源管理系统
    • 完全集成的低压降稳压器 (LDO)
    • 具有复位功能的内核与电源电压监控器
    • 常开模式的零功率欠压检测
    • 串行板上编程,无需外部电压
  • 灵活的时钟系统
    • 具有 6 个可选出厂校准频率的固定频率数控振荡器 (DCO)(视器件而定)
    • 低功率低频内部时钟源 (VLO)
    • 32kHz 晶振 (LFXT)
    • 高频晶振 (HFXT)
  • 开发工具和软件
  • 系列产品成员

德州仪器 (TI) MSP430FR572x 系列超低功耗微控制器包含多个器件,该系列器件具有嵌入式 FRAM 非易失性存储器,超低功率 16 位 MSP430™CPU 以及专用于各种应用的不同 外设。这种架构、FRAM 和外设与 7 种低功耗模式相组合,专为在便携式无线感测应用中延长电池的使用寿命而进行了 优化。FRAM 是全新的非易失性存储器,其完美结合了 SRAM 的速度、灵活性和耐用性与闪存的稳定性和可靠性,并且总功耗更低。外设包括一个 10 位模数转换器 (ADC),一个具有电压基准生成和滞后功能的 16 通道比较器,3 条支持 I2C,SPI,或 UART 协议的增强型串行通道,一个内部 DMA,一个硬件乘法器,一个实时时钟 (RTC),5 个 16 位定时器和数字 I/O。

德州仪器 (TI) MSP430FR572x 系列超低功耗微控制器包含多个器件,该系列器件具有嵌入式 FRAM 非易失性存储器,超低功率 16 位 MSP430™CPU 以及专用于各种应用的不同 外设。这种架构、FRAM 和外设与 7 种低功耗模式相组合,专为在便携式无线感测应用中延长电池的使用寿命而进行了 优化。FRAM 是全新的非易失性存储器,其完美结合了 SRAM 的速度、灵活性和耐用性与闪存的稳定性和可靠性,并且总功耗更低。外设包括一个 10 位模数转换器 (ADC),一个具有电压基准生成和滞后功能的 16 通道比较器,3 条支持 I2C,SPI,或 UART 协议的增强型串行通道,一个内部 DMA,一个硬件乘法器,一个实时时钟 (RTC),5 个 16 位定时器和数字 I/O。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 32
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSP430FR572x 混合信号微控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 2月 5日
* 勘误表 MSP430FR5723 Microcontroller Errata (Rev. AH) PDF | HTML 2021年 10月 21日
* 用户指南 MSP430FR57xx Family User's Guide (Rev. D) 2018年 3月 14日
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
白皮书 低功耗 FRAM 微控制器及其应用 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 25日
应用手册 使用 MSP430 图形库时的设计注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 15日
应用手册 ESD 二极管电流规格 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 20日
应用手册 MSP430 FRAM 技术 – 使用方法和最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 8月 30日
应用手册 MSP430 系统级 ESD 注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 30日
应用手册 从 MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列迁移到 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 23日
用户指南 MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 10日
更多文献资料 MSP430TM 开发手册_MSP430 Hands-on Training (Rev. A) 2020年 10月 20日
应用手册 MSP 代码保护功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
应用手册 MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
功能安全信息 Safety Manual for MSP430G2xx, F5xx, and FR57xx in IEC 60730 Safety Applications (Rev. A) 2016年 1月 12日
白皮书 Crypto-Bootloader - Secure In-Field Firmware Updates for Ultra-Low Power MCUs 2015年 8月 19日
应用手册 Over-the-Air (OTA) Update With the MSP430FR57xx (Rev. A) 2015年 3月 2日
应用手册 Maximizing Write Speed on the MSP430™ FRAM (Rev. B) 2015年 2月 4日
白皮书 Industrial Communications Solutions Featuring MSP Microcontrollers 2015年 1月 26日
白皮书 使用 TI 基于 MSP430™ FRAM 的微控制器弥补安全缺陷 2014年 9月 15日
白皮书 System advantages of mixed signal integration 2014年 6月 17日
应用手册 MSP430 FRAM Quality and Reliability (Rev. A) 2014年 5月 1日
白皮书 FRAM FAQs 2014年 4月 23日
白皮书 RF430FRL152H Novel Ferroelectric RAM Memory NFC Embedded Tag Based Sensors 2012年 11月 30日
白皮书 对超低功耗应用的 MCU 功耗进行基准功率测试 2012年 10月 26日
应用手册 Design Considerations When Using the MSP430 Graphics Library 2012年 10月 5日
应用手册 Migrating from the USCI Module to the eUSCI Module (Rev. A) 2012年 9月 13日
白皮书 Microcontrollers in Optical Networking 2012年 8月 21日
应用手册 从MSP430F2xx 系列迁移至MSP430FR57xx 系列 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2012年 8月 9日
白皮书 Power Management Solutions for Ultra-Low-Power 16-Bit MSP430 MCUs (Rev. D) 2012年 3月 28日
白皮书 Low-Power FRAM Microcontrollers and Their Applications 2011年 7月 14日
白皮书 Ultra-low power consumption MSP430FR57xx with FRAM memory 2011年 4月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
开发套件

MSP-TS430RHA40A — MSP-TS430RHA40A - 适用于 MSP430FRxx FRAM MCU 的 30 引脚目标开发板

MSP-TS430RHA40A 是独立的 40 引脚 ZIF 插座目标板,它用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(2 线 JTAG)协议对 MSP430 系统内置器件进行编程和调试。该开发板支持采用 40 引脚 QFN 封装(TI 封装代码:RHA)的所有 MSP430FR5xxx FRAM 部件。

采用 FRAM 的 MSP430FR57xx MCU 焊接指南:


FRAM 暴露在高温下可能会影响初步内存读取。因此在电路板焊接过程中,建议遵循现行 JEDEC J-STD-020 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器

MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。

它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。

USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
软件开发套件 (SDK)

MSP430-SDK 适用于 MSP430 微控制器的 MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
应用软件和框架

MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE IEC60730 软件包

The IEC60730 MSP430 software package was developed to be useful in assisting customers in complying with IEC 60730-1:2010 (Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use – Part 1: General Requirements) for up to Class B products, which includes home appliances, arc detectors, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
代码示例或演示

SLAC491 MSP430FR573x, MSP430FR572x C Code Examples (IAR and CCS)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

MSP-DSPLIB MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSP-FRAM-UTILITIES 用于 MSP 超低功耗微控制器的 FRAM 内置软件实用程序

The Texas Instruments FRAM Utilities is designed to grow as a collection of embedded software utilities that leverage the ultra-low-power and virtually unlimited write endurance of FRAM. The utilities are available for MSP430FRxx FRAM microcontrollers and provide example code to help start (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
驱动程序或库

MSP-GRLIB MSP 图形库

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSPMATHLIB — MSP430 的数学库

Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

用户指南: PDF
固件

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.

(...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ENERGYTRACE — EnergyTrace 技术

适用于 MSP430™ MCU、MSP432™ MCU、CC13xx 无线 MCU 和 CC26xx 无线 MCU 的 EnergyTrace™ 软件是一款基于电能的代码分析工具,用于测量和显示应用的电能系统配置并帮助优化应用以实现超低功耗。

大多数开发人员都知道,要在不了解系统状态的情况下对系统进行调整是很困难的。EnergyTrace 软件可为您提供所需的信息,来帮助您实现超低功耗设计。这种反馈有助于轻松实施 MSP 架构涉及的各种技术以及 TI 的许多工具,如 ULP Advisor

该技术实现了一种测量 MCU (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.AS): PDF
IDE、配置、编译器或调试器

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench 提供了一个完整的开发工具链,用于为您选择的目标微控制器构建和调试嵌入式应用。随附的 IAR C/C++ 编译器可为您的应用生成高度优化的代码,而 C-SPY 调试器是一款完全集成的调试器,适用于源代码级调试和反汇编级调试,支持复杂代码和数据断点。

关键组件:

  • 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
  • 高度优化 C 和 C++ 编译器。
  • 多文件编译支持。
  • 运行时库。
  • 链接器和库工具。
  • 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
  • MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
  • 支持 (...)
来源:IAR Systems
用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.AS): PDF
线上培训

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG 软件

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

MSP430-FLASHER 适用于 MSP430™ 和 SimpleLink™ MSP432™ MCU 的命令行编程器

MSPFlasher is an open-source, shell-based (command line) interface for programming MSP430™ and MSP432™ microcontrollers (MCUs) through JTAG and provides the most common programming functions. MSP Flasher can be used to download binary files directly to memory without the need of an IDE (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
设计工具

MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具

TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

  • 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
  • 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
参考设计

TIDM-FRAM-EEPROM — 使用 MSP430 FRAM 微控制器实现 EEPROM 仿真和检测

此参考设计展示了如何在 MSP430™ 超低功耗微控制器 (MCU) 上使用铁电随机存取存储器 (FRAM) 技术模拟电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM),并结合了在使用 MCU 时可以启用的附加检测功能。此参考设计同时支持通过 I2C 和串行外设接口 (SPI) 连接至主机处理器,可进行多个从机寻址。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频