MSPM0G5187
具有 128kB 闪存、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC 和 TinyEngine™ NPU的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
MSPM0G5187
- 内核
- 具有存储器保护单元且频率高达 80MHz 的 Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU
- 以获得 PSA-L1 认证为目标
- 工作特性
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 存储器
- 具有纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的闪存
- 具有地址交换和 OTA 更新功能的双组存储器
- 具有 ECC 保护的 8KB 数据闪存组
- 高达 32kB 的 SRAM,具有 ECC 保护或硬件奇偶校验功能
- 具有纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的闪存
- 高性能模拟外设
- 一个具有多达 26 个外部通道的 12 位 1.6Msps 模数转换器 (ADC)
- 可使用 VREF1 配置 1.6Msps 或使用 VREF2 配置 0.9Msps
- 硬件均值计算可在 100ksps 下实现 14 位有效分辨率
- 一个具有集成 8 位基准 DAC 的高速比较器 (COMP)
- 高速模式下传播延迟为 32ns
- 支持低功耗工作模式(低至 <1µA)
- ADC 和 COMP 之间的可编程模拟连接
- 两个电压基准 (VREF)
- VREF1:可配置的 1.4V 或 2.5V 内部电压基准(具有外部 VREF 电容)
- VREF2:可配置的 1.4V 或 2.5V 内部电压基准(无电容)
- 集成温度传感器
- 一个具有多达 26 个外部通道的 12 位 1.6Msps 模数转换器 (ADC)
- 经优化的低功耗模式
- RUN:103µA/MHz (CoreMark)
- SLEEP:34µA/MHz
- STOP:199µA/4MHz
- STANDBY:在启用 RTC、满 SRAM 和状态保持的情况下,32kHz 下电流为 1.5µA
- 关断:88nA,具有 IO 唤醒能力
- 智能数字外设
- 12 通道 DMA 控制器
-
TinyEngineTM 神经网络处理单元 (NPU)
- 针对深度卷积神经网络 (CNN) 进行了高度优化
- 可变权重和数据长度
- 8 位、4 位和 2 位权重
- 8 位和 4 位数据
- 2.56GOPS(兆次运算/秒),频率为 80MHz
-
边缘 AI 模型示例,例如:
- 通用时间序列分级示例
- 电弧故障 (AFCI) 示例
- 电机故障示例
- 心电图 (ECG) 示例
- 四个计时器,支持多达 14 个 PWM 通道
- 两个 16 位通用计时器
- 一个 16 位通用计时器支持 STANDBY 模式下的低功耗运行
- 一个具有死区支持和多个互补输出的 16 位高级计时器,支持多达 8 个 PWM 通道
- 一个基本软件计时器,包含 4 个独立的可配置 16 位计数器
- 能够以菊花链方式将 2 个 16 位计数器组成一个 32 位计数器
- 能够生成 2 个中断驱动 PWM
- 两个窗口化看门狗计时器 (WWDT)、一个独立看门狗计时器 (IWDT)
- 具有报警和日历模式的 RTC
- 增强型通信接口
- 四个可配置串行接口 (UNICOMM)
- 两个支持 UART (LIN) 或 I2C (SMBus/PMBus)
- 一个支持 UART 或 SPI
- 一个 SPI 接口支持高达 32Mbits/s 的速度
- 一个 USB2.0 接口支持全速 (12Mbps) 兼容的器件和主机模式功能
- 无晶体 USB 器件运行
- 多达 8 个双向端点
- 一个数字音频接口,支持连接到音频器件的多个标准化串行接口
- 传输模式支持
- 控制器发送器/接收器
- 目标发送器/接收器
- 格式支持
- 标准 (UM11732) I2S
- 编解码器 LSB/MSB 对齐
- DSP 串行接口格式,每个数据引脚最多支持八个音频通道
- PCM(短帧和长帧)
- TDM 经典/I2S/左对齐/右对齐格式,每帧最多 8 个时隙
- 传输模式支持
- 四个可配置串行接口 (UNICOMM)
- 时钟系统
- 精度高达 ±1.2% 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
- 高达 80MHz 的锁相环 (PLL)
- 精度为 ±0.25% 的内部 60MHz USB FLL 振荡器
- 精度为 ±3% 的内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
- 外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
- 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
- 外部时钟输入
- 安全性
- 支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR 的 AES 加速器
- 安全密钥存储,支持多达四个 AES 密钥
- 用于保护代码和数据的灵活防火墙
- 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
- 灵活的 I/O 功能
- 总共多达 59 个 GPIO
- 两个 5V 容限开漏 IO
- 三个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
- 两个高速 IO
- 总共多达 59 个 GPIO
- 开发支持
- 2 引脚串行线调试 (SWD)
- 封装选项
- 64 引脚 LQFP (PM)(0.5mm 间距)
- 48 引脚 LQFP (PT)(0.5mm 间距)
- 48 引脚 VQFN (RGZ)(0.5mm 间距)
- 32 引脚 VQFN (RHB)(0.5mm 间距)
- 28 引脚 DSBGA (YCJ)(0.35mm 间距)- 预览
- 28 引脚 WQFN (RUY)(0.4mm 间距)
- 24 引脚 VQFN (RGE)(0.5mm 间距)
- 20 引脚 VSSOP (DGS)(0.5mm 间距)
- 系列成员(另请参阅器件比较)
- MSPM0G5187:128KB 闪存、32KB RAM、TinyEngineTM NPU
- 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
MSPM0G5187 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 80MHz。这些 MCU 为需要采用小型封装或高引脚数封装(高达 64 个引脚)的最高 128KB 闪存存储器的应用同时提供了成本优化和设计灵活性。这些器件包括 TinyEngineTM NPU、USB2.0-FS 接口、数字音频接口、网络安全机制和高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。
这些器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器,以及具有 ECC 和奇偶校验保护功能且高达 32KB 的 SRAM。闪存存储器分为两个主要存储体,用于支持现场固件更新,并支持在两个主要存储体之间进行地址交换。
TI 的 TinyEngineTM NPU 是一款集成加速器模块,用于通过 MSPM0 平台中的检测、处理和控制应用增强快速、安全的边缘 AI。
提供了 USB 2.0 全速接口(具有集成 PHY、时钟源和终端电阻器),以支持兼容的主机模式和无晶体器件模式功能。提供四个可配置的串行接口模块 (UNICOMM),最多支持三个 UART、两个 I2C 或两个 SPI。为各种音频应用提供了数字音频接口,并支持 I2S 和 TDM 等多种协议。
可以使用灵活的网络安全机制来支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行存储器)、密钥存储等。针对多种 AES 对称密码模式提供了硬件加速功能。网络安全架构正等待 Arm® PSA 1 级认证。
提供了一组高性能模拟模块,如一个采样的 12 位 1.6Msps ADC(支持多达 26 个外部通道)、两个片上电压基准(1.4V 或 2.5V)以及一个高速比较器(内置 8 位基准 DAC)。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
MSPM0G5187 MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSPM0 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | MSPM0G5187 混合信号微控制器,具有 TinyEngineTM NPU | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-3-10 | |
| * | 用户指南 | MSPM0 G-Series 80-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. E) | PDF | HTML | 2026-7-28 | ||
| * | 勘误表 | MSPM0G5187, MSPM0G511x Mixed-Signal Microcontrollers Errata (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-9-9 | ||
| 系统设计 | USB 转 SPI 桥接器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 系统设计 | USB 转 I2C 桥接器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 系统设计 | USB 转 UART 桥接器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-31 | ||
| 白皮书 | 面向能源化家庭的边缘智能 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-27 | ||
| 应用手册 | 在边缘人工智能应用中使用 MSPM0G5187 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-13 | ||
| 应用手册 | 在 MSPM0 低功耗 MCU 上使用边缘 AI 来进行交流电弧故障检 测 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-9 | ||
| 应用简报 | 使用对数放大器改进电弧故障检测 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-27 | ||
| 应用手册 | 采用 MSPM0 MCU 的 USB 设计 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-3-23 | ||
| 技术文章 | 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex®‑M0+ MCU 如何为电子产品注 入更强智能 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-3-18 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-BASSENSORS — 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack 插件模块
LP-MSPM0G5187 — MSPM0G5187 LaunchPad™ 开发套件评估模块
C-GANG — 适用于独立和集成闪存且快速可靠的 Gang 编程解决方案
C-GANG 是一款低成本的 GANG 编程器,可同时对多达六个相同的目标进行编程。它与多种 TI 微控制器(包括 MSPM0、MSP430 和 C2000 器件)兼容。
MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)
MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)
CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
Edge AI Studio 是旨在加速 TI 处理器、微控制器和雷达传感器上边缘 AI 开发的一系列图形和命令行工具。无论是使用 TI Model Zoo 中的模型开发概念验证,
还是利用您自己的模型,Edge AI Studio 都能提供所需的工具。
Edge AI Studio 图形用户界面提供了完整的集成解决方案,用于数据收集和标注、模型训练和编译,以便在实时开发平台上部署。从 TI Model Zoo 中的各种预训练模型中进行选择,并可选择使用自定义数据重新训练,以提高准确性和性能。Edge AI Studio (...)
MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers
MSP Zero Code Studio 是一个可视化设计环境,可简化固件开发,可在数分钟内完成微控制器应用的配置、开发和运行,无需编码且无需 IDE。可独立下载或通过云端使用。
SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
MSPM0-ACADEMY — MSPM0™ academy
CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser
MSP-MOTOR-CONTROL — MSPM0 Firmware solutions for motor control applications
MSP 电机控制汇集了软件、工具和示例,可利用 MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCU 和常用的电机驱动器解决方案在 30 分钟或更短时间内使电机旋转。
MSP 电机控制为支持的硬件套件提供示例,从而帮助使用针对性能、集成和易用性进行了优化的有传感器和无传感器控制算法来旋转有刷、步进和三相电机。订购硬件、连接电机并使用我们的图形用户界面或在线代码示例,立即让您的电机转动起来。
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG Software
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。
可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。
请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。
TIDA-010971 — 基于边缘 AI 的断路器交流电弧故障检测参考设计
本参考设计的核心为一套模拟前端电路,可实现交流电弧故障检测功能。嵌入式微控制器中运行 AI 模型。多个检测通道通过电流滤波器、电压检测和高频电弧能量对数检测来评估 AI 电弧故障检测。PCB 罗氏线圈电流传感器为信号链提供输入。该电路板需与兼容的 LaunchPad™(例如 MSPM0G5187-LP)搭配使用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
| LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
| LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。