MSPM0L1117-Q1
- 内核
- 具有存储器保护单元且频率高达 32MHz 的 Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU
- 功能安全型
- 将提供相关文档来协助进行功能安全系统设计
- 以获得 PSA-L1 认证为目标
- 工作特性
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 存储器
- 具有纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的闪存
-
具有地址交换和 OTA 更新功能的双组存储器
-
- 16KB SRAM
- 具有纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的闪存
- 高性能模拟外设
- 一个具有多达 13 个外部通道的 12 位 1.68Msps 模数转换器 (ADC)
- 硬件均值计算可在 105ksps 下实现 14 位有效分辨率
- 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部电压基准 (VREF)
- 集成温度传感器
- 一个具有多达 13 个外部通道的 12 位 1.68Msps 模数转换器 (ADC)
- 经优化的低功耗模式
- RUN:106µA/MHz (CoreMark)
- SLEEP:50µA/MHz
- STOP:239µA/4MHz
- STANDBY:在启用 RTC、满 SRAM 和状态保持的情况下,32kHz 下电流为 1.5µA
- SHUTDOWN:75nA,具有 IO 唤醒能力
- 智能数字外设
- 3 通道 DMA 控制器
- 3 通道事件结构信号系统
-
共支持 14 个 PWM 通道:
-
一个具有死区支持和多个互补输出的 16 位高级计时器,支持多达 8 个 PWM 通道
- 两个 16 位通用计时器支持 STANDBY 模式下的低功耗运行
- 一个支持 QEI 的 16 位通用计时器
-
- 一个窗口化看门狗计时器 (WWDT)
- 一个独立看门狗计时器 (IWDT)
- 具有报警和日历模式的 RTC
- 增强型通信接口
-
两个 UART 接口,支持待机模式下的低功耗运行
- 一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、Manchester
- 一个 I2C 接口,最高支持 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 以及从 STOP 模式唤醒
- 一个 SPI 接口,支持高达 16Mbit/s 的速度
-
- 时钟系统
- 精度高达 ±1.2% 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
- 精度为 ±3% 的内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
- 外部 32kHz 晶振 (LFXT)
- 数据完整性和加密
- 支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR 的 AES-128/256 加速器
- 安全密钥存储,支持多达两个 AES 密钥
- 用于保护代码和数据的灵活防火墙
- 真随机数发生器 (TRNG)
- 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
- 灵活的 I/O 功能
- 多达 44 个 GPIO
- 两个 5V 容限开漏 IO
- 七个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
- 一个高速 IO
- 多达 44 个 GPIO
- 开发支持
- 2 引脚串行线调试 (SWD)
- 封装选项
- 48 引脚 LQFP (PT)(0.5mm 间距)
- 48 引脚 VQFN (RGZ)(0.5mm 间距,具有可湿性侧面)
- 32 引脚 VQFN (RHB)(0.5mm 间距,具有可湿性侧面)
- 24 引脚 VQFN (RGE)(0.5mm 间距,具有可湿性侧面)
- 系列成员(另请参阅器件比较)
- MSPM0L1116-Q1:64KB 闪存、16KB RAM
- MSPM0L1117-Q1:128KB 闪存、16KB RAM
- 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
- LP-MSPM0L1117 LaunchPad™ 开发套件
- MSP 软件开发套件 (SDK)
- 汽车级认证
- AEC-Q100 1 级(-40°C 至 125°C)
- 具有可湿性侧面的 24 引脚、32 引脚和 48 引脚 VQFN 选项
MSPM0L111x-Q1 汽车级微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,工作频率最高可达 32MHz。这些成本优化型 MCU 具有高性能模拟外设集成和出色的低功耗电流消耗。这些 MCU 还支持从 -40℃ 到 125℃ 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。
器件具有内置纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的嵌入式闪存存储器,以及高达 16KB 的 SRAM。闪存存储器分为两个主要存储体,用于支持现场固件更新,并支持在两个主要存储体之间进行地址交换。
可以使用灵活的网络安全机制来支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行存储器)、密钥存储等。针对多种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供了硬件加速。网络安全架构正等待 Arm® PSA 1 级认证。
这些 MCU 包含精度高达 ±1.2% 的高速片上振荡器,无需外部晶体。其他特性包括 3 通道 DMA、16 位/32 位 CRC 加速器,以及各种高性能模拟外设,例如一个具有可配置内部电压基准的 12 位 1.68Msps ADC、一个可配置内部电压基准和一个片上温度传感器。这些器件还提供智能数字外设,例如一个 16 位高级控制计时器和两个 16 位通用计时器、一个具有正交使能输入的通用计时器、窗口式和独立看门狗计时器以及各种通信外设,包括一个 I2C、一个 SPI 和两个 UART(其中一个提供对 LIN 协议的支持)。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。此架构结合了多种低功耗模式,并经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。
MSPM0L111x-Q1 MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad™ 开发套件和适用于目标插座板的设计文件。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | MSPM0L111x-Q1 汽车级 混合信号微控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 7月 17日 | ||
| * | 用户指南 | MSPM0 L-Series 32-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. F) | PDF | HTML | 2026年 3月 19日 | ||
| 应用手册 | EMC Improvement Guide for MSPM0 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 12月 2日 | |||
| 用户指南 | MSPM0 MCU 开发指南 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 10月 1日 | |
| 系统设计 | 使用闪存(A 型)仿真 EEPROM (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 1日 | |
| 系统设计 | 带闪存的仿真 EEPROM(B 型) (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 9月 18日 | |
| 系统设计 | 添加 EEPROM 仿真库 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 9月 18日 | |
| 应用手册 | STM8 到 MSPM0 迁移指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 7月 21日 | |
| 应用手册 | MSPM0 的 EMC 提升指南 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 5月 5日 | |
| 应用手册 | 由电容器供电的 MSPM0 的工作时间 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LP-MSPM0L1117 — 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1117 Launchpad™ 开发套件
MSPM0L1117 LaunchPad 是基于 MSPM0L1117 的易用型评估模块 (EVM),包含在 MSPM0L1117 M0+ 平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该板包括 3 个按钮、2 个 LED(其中 1 个是 RGB)和 40 引脚接头,便于轻松连接引脚。
C-GANG — 适用于独立和集成闪存且快速可靠的 Gang 编程解决方案
C-GANG 是一款低成本的 GANG 编程器,可同时对多达六个相同的目标进行编程。它与多种 TI 微控制器(包括 MSPM0、MSP430 和 C2000 器件)兼容。
MSPM0-SDK-DESIGN — Secure release for the MSPM0 Software Development Kit (SDK)
支持的产品和硬件
LP-MSPM0L1306-OOBE — Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0L1306
支持的产品和硬件
MSPM0-ANALOG-CONFIGURATOR — Analog Configurator for MSPM0
The MSPM0 analog configurator is a graphical configuration tool designed to simplify and accelerate the design and enablement of an analog signal chain using a MSPM0 device with no traditional coding development necessary.
The tool uses an intuitive GUI to configure a signal chain using the high (...)
支持的产品和硬件
CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser
支持的产品和硬件
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
支持的产品和硬件
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)
支持的产品和硬件
CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases
支持的产品和硬件
MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers
MSP Zero Code Studio is a visual design environment that simplifies firmware development, making it possible to configure, develop, and run microcontroller applications in minutes with zero coding and no IDE required. Available as a standalone download or on the cloud.
支持的产品和硬件
SYSCONFIG — SysConfig 独立桌面版本
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
支持的产品和硬件
MSPM0-ACADEMY — MSPM0 Academy
支持的产品和硬件
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG 软件
支持的产品和硬件
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。