SN55LVRA4-SEP
- VID V62/25606-01XE
- 电离辐射总剂量额定值为 30krad (Si)
- 每个晶圆批次的辐射批次验收测试电离辐射总剂量 (TID RLAT) 额定值高达 30krad (Si)
- 单粒子效应 (SEE) 特性:
- 单粒子锁定 (SEL) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 50MeV-cm2/mg
- 可提供单粒子瞬态 (SET) 表征报告
- 400Mbps 信号传输速率
- 由 3.3V 单电源供电
- –4V 至 5V 的扩展共模输入电压范围
- 在整个共模输入电压范围内,差分输入阈值 <±50mV,迟滞为 50mV
- 符合 TIA/EIA-644 (LVDS) 标准
- 有源失效防护功能确保了无输入时的高电平输出,且输入在断电时仍保持高阻抗
- 总线引脚 ESD 保护超过 15 kV HBM
- TTL 控制输入为 5V 耐压
- 增强型航天塑料 (SEP)
- 受控基线
- 金线,NiPdAu 铅涂层
- 一个封测厂,一个制造厂
- 延长了产品生命周期
- 军用级(-55°C 到 125°C)温度范围
- 产品可追溯性
- 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
SN55LVRA4-SEP 提供业界最宽的共模输入电压范围。这些接收器的输入电压范围技术规范与 5V PECL 信号兼容,总体接地噪声耐受性增强。
SN55LVRA4-SEP 包括一个失效防护电路,此电路可在输入信号丢失后的 60ns 内提供一个高电平输出。信号丢失的最常见原因是电缆断开连接、线路短路或发送器断电。失效防护电路可防止在这些故障条件下将噪声当作有效数据接收。
这些器件的预期应用和信号传输技术是通过大约 100Ω 的受控阻抗介质进行点对点基带数据传输。此传输介质可以是印刷电路板走线、底板、或者电缆。最终数据传输速率和距离取决于介质衰减特性和环境噪声耦合。
SN55LVRA4-SEP 的工作温度范围是 -55°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN55LVRA4-SEP 耐辐射四通道高速差分驱动器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-3-4 | |
| * | 辐射与可靠性报告 | SN55LVRA4-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report | 2025-12-10 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | SN55LVRA4-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report | PDF | HTML | 2025-12-8 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | SN55LVRA4-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2025-11-12 | ||
| * | VID | SN55LVRA4-SEP VID SN55LVRA4-SEP VID V62-25606 | 2026-2-20 | |||
| 应用简报 | 面向 SpaceWire 的 LVDS 设计 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-19 | ||
| 选择指南 | TI Space Products (Rev. L) | 2026-3-27 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
SN65LVDS31-33EVM — 用于 SN65LVDS31 和 SN65LVDS33 的评估模块
TI offers a series of low-voltage differential signaling (LVDS) evaluation modules (EVMs) designed for analysis of the electrical characteristics of LVDS drivers and receivers. Four unique EVMs are available to evaluate the different classes of LVDS devices offered by TI.
As seen in the Combination (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。