SN55LVTA4-SEP

正在供货

Radiation-tolerant, Quad channel high-speed differential line driver

产品详情

Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 4 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVTTL Output signal LVDS Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 4 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVTTL Output signal LVDS Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • VID V62/25605-01XE
  • 电离辐射总剂量额定值为 30krad (Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试电离辐射总剂量 (TID RLAT) 额定值高达 30krad (Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性:
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 50MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值为 50MeV-cm2/mg。
  • 符合或超出 ANSI TIA/EIA-644 标准要求
  • 低电压差分信号,搭载 350mV 和 100Ω 负载的典型输出电压
  • 典型输出电压上升和下降时间为 500ps (400Mbps)
  • 传播延迟时间典型值为 1.7ns
  • 由 3.3V 单电源供电运行
  • 200MHz 时每个驱动器的功率耗散典型值为 25mW
  • 当被禁用或 VCC = 0 时,驱动器处于高阻抗状态
  • 总线端子静电放电 (ESD) 保护超过 8kV
  • 低电压 TTL (LVTTL) 逻辑输入电平
  • 用于需要冗余的空间和高可靠性应用的冷备份
  • 增强型航天塑料 (SEP)
    • 受控基线
    • 金线,NiPdAu 铅涂层
    • 一个封测厂,一个制造厂
    • 延长了产品生命周期
    • 军用级(-55°C 到 125°C)温度范围
    • 产品可追溯性
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
  • VID V62/25605-01XE
  • 电离辐射总剂量额定值为 30krad (Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试电离辐射总剂量 (TID RLAT) 额定值高达 30krad (Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性:
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 50MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值为 50MeV-cm2/mg。
  • 符合或超出 ANSI TIA/EIA-644 标准要求
  • 低电压差分信号,搭载 350mV 和 100Ω 负载的典型输出电压
  • 典型输出电压上升和下降时间为 500ps (400Mbps)
  • 传播延迟时间典型值为 1.7ns
  • 由 3.3V 单电源供电运行
  • 200MHz 时每个驱动器的功率耗散典型值为 25mW
  • 当被禁用或 VCC = 0 时,驱动器处于高阻抗状态
  • 总线端子静电放电 (ESD) 保护超过 8kV
  • 低电压 TTL (LVTTL) 逻辑输入电平
  • 用于需要冗余的空间和高可靠性应用的冷备份
  • 增强型航天塑料 (SEP)
    • 受控基线
    • 金线,NiPdAu 铅涂层
    • 一个封测厂,一个制造厂
    • 延长了产品生命周期
    • 军用级(-55°C 到 125°C)温度范围
    • 产品可追溯性
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求

SN55LVTA4-SEP 是一款差分线路驱动器,可实现 3.3V 低压差分信号传输 (LVDS) 的电气特性。该驱动器在使能时向 100Ω 负载提供最小 247mV 的差分输出电压幅值。

此器件和信号传输技术的预期应用是通过约 100Ω 的受控阻抗介质进行点对点和多点(一个驱动器和多个接收器)数据传输。此传输介质可以是印刷电路板走线、底板、或者电缆。最终数据传输速率和距离取决于介质衰减特性和环境噪声耦合。

SN55LVTA4-SEP 的工作温度范围是 -55°C 至 125°C。

SN55LVTA4-SEP 是一款差分线路驱动器,可实现 3.3V 低压差分信号传输 (LVDS) 的电气特性。该驱动器在使能时向 100Ω 负载提供最小 247mV 的差分输出电压幅值。

此器件和信号传输技术的预期应用是通过约 100Ω 的受控阻抗介质进行点对点和多点(一个驱动器和多个接收器)数据传输。此传输介质可以是印刷电路板走线、底板、或者电缆。最终数据传输速率和距离取决于介质衰减特性和环境噪声耦合。

SN55LVTA4-SEP 的工作温度范围是 -55°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
SN55LVRA4-SEP 正在供货 Radiation-tolerant, Quad channel high-speed differential receiver Line Receiver version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN55LVTA4-SEP 辐射容忍四通道高速差动线路驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 8日
* VID SN55LVTA4-SEP VID SN55LVTA4-SEP VID V62/25605 2026年 5月 5日
* 辐射与可靠性报告 SN55LVTA4-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report PDF | HTML 2025年 6月 23日
* 辐射与可靠性报告 SN55LVTA4-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report PDF | HTML 2025年 6月 23日
* 辐射与可靠性报告 SN55LVTA4-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2025年 6月 3日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SN65LVDS31-33EVM — 用于 SN65LVDS31 和 SN65LVDS33 的评估模块

TI offers a series of low-voltage differential signaling (LVDS) evaluation modules (EVMs) designed for analysis of the electrical characteristics of LVDS drivers and receivers. Four unique EVMs are available to evaluate the different classes of LVDS devices offered by TI.

As seen in the Combination (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN65LVDS31 IBIS Model (Rev. B)

SLLC012B.ZIP (6 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频