SN65HVD234

正在供货

具有睡眠模式的 3.3V CAN 收发器

产品详情

Protocols CAN Number of channels 1 Supply voltage (V) 3 to 3.6 Bus fault voltage (V) -36 to 36 Signaling rate (max) (bps) 1000000 Rating Catalog
Protocols CAN Number of channels 1 Supply voltage (V) 3 to 3.6 Bus fault voltage (V) -36 to 36 Signaling rate (max) (bps) 1000000 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 3.3V 单电源电压
  • 总线引脚故障保护大于 ±36V
  • 总线引脚 ESD 保护大于 ±16kV HBM
  • 符合 ISO 11898-2 标准
  • 符合 GIFT/ICT 标准
  • 数据速率高达 1Mbps
  • 扩展级共模范围:–7V 至 12V
  • 高输入阻抗支持 120 个节点
  • LVTTL I/O 可承受 5V 的电压
  • 可调节的驱动器转换时间,能够改善辐射性能
  • 未供电节点不会干扰总线
  • 低电流待机模式,200µA(典型值)
  • SN65HVD233:环回模式
  • SN65HVD234:超低电流休眠模式
    • 50nA 典型电流消耗
  • SN65HVD235:自动波特环回模式
  • 热关断保护
  • 加电和断电时总线输入和输出上无干扰
    • 具有低 VCC 的高输入阻抗
    • 功率循环过程中单片输出
  • 3.3V 单电源电压
  • 总线引脚故障保护大于 ±36V
  • 总线引脚 ESD 保护大于 ±16kV HBM
  • 符合 ISO 11898-2 标准
  • 符合 GIFT/ICT 标准
  • 数据速率高达 1Mbps
  • 扩展级共模范围:–7V 至 12V
  • 高输入阻抗支持 120 个节点
  • LVTTL I/O 可承受 5V 的电压
  • 可调节的驱动器转换时间,能够改善辐射性能
  • 未供电节点不会干扰总线
  • 低电流待机模式,200µA(典型值)
  • SN65HVD233:环回模式
  • SN65HVD234:超低电流休眠模式
    • 50nA 典型电流消耗
  • SN65HVD235:自动波特环回模式
  • 热关断保护
  • 加电和断电时总线输入和输出上无干扰
    • 具有低 VCC 的高输入阻抗
    • 功率循环过程中单片输出

SN65HVD233、SN65HVD234 和 SN65HVD235 用于 采用 符合 ISO 11898 标准的控制器局域网 (CAN) 串行通信物理层的应用。作为 CAN 收发器,每种器件在差分 CAN 总线和 CAN 控制器间提供传输和接收功能,信令速度高达 1Mbps。

这些器件专为在特别恶劣的环境中工作而设计,具有交叉线保护、高达 ±36V 的过压保护、接地失效保护、过热(热关断)保护以及 ±100V 的共模瞬态保护功能。这些器件可在 –7V 至 12V 的宽共模范围内运行。这些收发器是微处理器上的主机 CAN 控制器与工业、楼宇自动化,运输和汽车应用中使用的差分 CAN 总线之间的 接口。

模式:SN65HVD233、SN65HVD234 和 SN65HVD235 的 RS 引脚(引脚 8)提供三种运行模式:高速、斜率控制和低功耗待机模式。将引脚 8 直接接地可选择高速工作模式,该工作模式允许驱动器输出晶体管以尽可能快的速度导通和关断,而且对上升和下降斜率没有限制。通过在 RS 引脚与地之间连接一个电阻器可以调节上升和下降斜率。斜率将与引脚的输出电流成正比。当电阻器值为 10kΩ 时,器件驱动器的压摆率约为 15V/µs;当电阻器值为 100kΩ 时,器件的压摆率约为 2.0V/µs。有关斜率控制的更多信息,请参阅特性 说明

如果对 RS 引脚施加逻辑高电平,那么 SN65HVD233、SN65HVD234 和 SN65HVD235 会进入低电流待机(仅监听)模式,在此模式下,驱动器将关断并且接收器保持活动状态。如果本地协议控制器需要向总线发送消息,则必须通过 RS 引脚将器件返回至高速模式或斜率控制模式。

环回 (SN65HVD233):当 SN65HVD233 的环回 (LBK) 引脚(引脚 5)为逻辑高电平时,会将总线输出和总线输入置于高阻抗状态。器件内部的 D 至 R 路径保持活动状态,可用于驱动器至接收器环回,从而实现在不干扰总线的情况下执行自诊断节点功能。有关环回模式的更多信息,请参阅特性 说明

超低电流睡眠 (SN65HVD234):如果对 EN 引脚(引脚 5)施加逻辑低电平,则 SN65HVD234 会进入超低电流睡眠模式,在该模式下将停用驱动器和接收器电路。在通过向引脚 5 施加逻辑高电平来激活电路之前,器件将一直处于该睡眠模式。

自动波特环回 (SN65HVD235):SN65HVD235 的 AB 引脚(引脚 5)实现了总线仅监听环回功能,允许本地节点控制器将其波特率与 CAN 总线的波特率同步。在自动波特模式下,驱动器的总线输出处于高阻抗状态,而接收器的总线输入保持活动状态。器件内部有一条 D 引脚到 R 引脚的环回路径,可帮助控制器执行波特率检测或自动波特功能。有关自动波特模式的更多信息,请参阅特性 说明

SN65HVD233、SN65HVD234 和 SN65HVD235 用于 采用 符合 ISO 11898 标准的控制器局域网 (CAN) 串行通信物理层的应用。作为 CAN 收发器,每种器件在差分 CAN 总线和 CAN 控制器间提供传输和接收功能,信令速度高达 1Mbps。

这些器件专为在特别恶劣的环境中工作而设计,具有交叉线保护、高达 ±36V 的过压保护、接地失效保护、过热(热关断)保护以及 ±100V 的共模瞬态保护功能。这些器件可在 –7V 至 12V 的宽共模范围内运行。这些收发器是微处理器上的主机 CAN 控制器与工业、楼宇自动化,运输和汽车应用中使用的差分 CAN 总线之间的 接口。

模式:SN65HVD233、SN65HVD234 和 SN65HVD235 的 RS 引脚(引脚 8)提供三种运行模式:高速、斜率控制和低功耗待机模式。将引脚 8 直接接地可选择高速工作模式,该工作模式允许驱动器输出晶体管以尽可能快的速度导通和关断,而且对上升和下降斜率没有限制。通过在 RS 引脚与地之间连接一个电阻器可以调节上升和下降斜率。斜率将与引脚的输出电流成正比。当电阻器值为 10kΩ 时,器件驱动器的压摆率约为 15V/µs;当电阻器值为 100kΩ 时,器件的压摆率约为 2.0V/µs。有关斜率控制的更多信息,请参阅特性 说明

如果对 RS 引脚施加逻辑高电平,那么 SN65HVD233、SN65HVD234 和 SN65HVD235 会进入低电流待机(仅监听)模式,在此模式下,驱动器将关断并且接收器保持活动状态。如果本地协议控制器需要向总线发送消息,则必须通过 RS 引脚将器件返回至高速模式或斜率控制模式。

环回 (SN65HVD233):当 SN65HVD233 的环回 (LBK) 引脚(引脚 5)为逻辑高电平时,会将总线输出和总线输入置于高阻抗状态。器件内部的 D 至 R 路径保持活动状态,可用于驱动器至接收器环回,从而实现在不干扰总线的情况下执行自诊断节点功能。有关环回模式的更多信息,请参阅特性 说明

超低电流睡眠 (SN65HVD234):如果对 EN 引脚(引脚 5)施加逻辑低电平,则 SN65HVD234 会进入超低电流睡眠模式,在该模式下将停用驱动器和接收器电路。在通过向引脚 5 施加逻辑高电平来激活电路之前,器件将一直处于该睡眠模式。

自动波特环回 (SN65HVD235):SN65HVD235 的 AB 引脚(引脚 5)实现了总线仅监听环回功能,允许本地节点控制器将其波特率与 CAN 总线的波特率同步。在自动波特模式下,驱动器的总线输出处于高阻抗状态,而接收器的总线输入保持活动状态。器件内部有一条 D 引脚到 R 引脚的环回路径,可帮助控制器执行波特率检测或自动波特功能。有关自动波特模式的更多信息,请参阅特性 说明

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TCAN3413 正在供货 具有灵活 IO 和待机模式的3.3V CAN FD 收发器 3.3V CAN transceiver with 58-V bus fault protection, +/-30V Common mode range and 1.7-V to 3.6-V IO support
TCAN3414 正在供货 具有关断和待机模式的3.3V CAN FD 收发器 3.3V CAN transceiver with 58-V bus fault protection, +/-30V Common mode range and Shutdown mode support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65HVD23x 3.3V CAN 总线收发器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2018年 12月 13日
技术文章 Top five reasons to use 3.3V CAN transceivers PDF | HTML 2016年 10月 18日
应用手册 Overview of 3.3V CAN (Controller Area Network) Transceivers 2013年 1月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

LAUNCHXL-F280049C 是一款适用于 TI C2000™ 实时控制器系列 F28004x 器件的低成本开发板。该器件不仅适用于初始评估和原型设计,还提供易于使用的标准化平台,用于开发下一个应用。该扩展版本 LaunchPad 可提供额外引脚用于开发,并支持连接两个 BoosterPack。作为庞大的 TI MCU LaunchPad 生态系统的一部分,该器件还与各种插件交叉兼容,包含 InstaSPIN-FOC 功能。

开始使用
步骤 1:购买 C2000 实时控制器 F280049C LaunchPad
步骤 2:下载并安装 Code Composer Studio IDE (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TCAN-SOIC8-EVM — 采用 8 引脚 SOIC 或 SOT 封装的 CAN 收发器通用评估模块

TCAN-SOIC8-EVM 的旨在为用户提供评估德州仪器 (TI) 8 引脚 CAN 收发器器件的选择。该评估板通过不同的元件尺寸和跳线选项提供评估灵活性。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
开发套件

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

LAUNCHXL-F28379D 是一款适用于 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统TMS320F2837xDTMS320F2837xSTMS320F2807x 产品的低成本评估和开发工具,该工具与各种插件 BoosterPack 兼容(下面特性部分中推荐的 BoosterPack™ 插件模块项下提供了建议)。该 LaunchPad 开发套件的扩展版本支持连接两个 BoosterPack。LaunchPad 开发套件提供标准化且易于使用的平台,供您在开发下一个应用时使用。

 

用户指南: PDF
仿真模型

SN65HVD233 IBIS Model (Rev. A)

SLLC326A.ZIP (71 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频