TCA4307
- 支持 I 2C 总线信号的双向数据传输
- 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
- -40°C 至 125°C 的 T A 环境空气 温度范围
- 具有自动总线恢复功能的阻塞总线恢复
- 对所有 SDA 和 SCL 线路的 1V 预充电可防止带电板插入过程中发生损坏
- 可适应标准模式及快速模式 I 2C 器件
- 支持时钟展宽、仲裁及同步
- 断电高阻抗 I 2C 引脚
TCA4307 是一款热插拔 I 2C 总线缓冲器,支持将 I/O 卡插入带电背板中,而不会损坏数据和破坏时钟线路。控制电路可防止背板侧 I 2C 线路(输入)与板卡侧 I 2C 线路(输出)相连接(直到背板上出现停止命令或总线空闲情况为止),而不会在板卡上发生总线争用的情况。当建立连接时,该器件可提供双向缓冲,从而使背板及板卡电容保持隔离。在插入过程中,会对 SDA 和 SCL 线路预充电至 1V,从而有效减小对器件的寄生电容充电所需的电流。
TCA4307 具有阻塞总线恢复功能,当它检测到 SDAOUT 或 SCLOUT 处于低电平状态大约 40ms 时,将自动断开总线。总线断开之后,该器件会在 SCLOUT 上自动生成多达 16 个脉冲,以尝试复位使总线保持低电平的器件。
当 I 2C 总线空闲时,可通过将 EN 引脚设置为低电平将 TCA4307 置于关断模式,从而降低功耗。当 EN 被拉高时, TCA4307 将恢复正常运行。该器件还包括一个开漏 READY 输出引脚,该引脚负责在背板与板卡侧相连时发出指示信号。当 READY 引脚为高电平时,SDAIN 和 SCLIN 被连接至 SDAOUT 和 SCLOUT。当两侧断开时,READY 引脚为低电平。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有阻塞总线恢复功能的TCA4307热插拔 I2C 总线和 SMBus 缓冲器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 11月 28日 |
应用手册 | I2C 总线阻塞:预防和权变措施 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |
应用手册 | 面向热插拔应用的 I2C 解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2023年 2月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
TCA9511AEVM — 热插拔两线总线缓冲器评估模块
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DRG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。