数据表
TCA6418E
- 1.65 V 至 3.6 V 的工作电源电压范围
- 18 个可被置为输入或输出的 GPIO
- 在非 GPIO 引脚上静电放电 (ESD) 保护超过 JESD 22 标准
- 2000V 人体模型 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 低待机(空闲)电流消耗:3μA
- 支持 1MHz 快速模式加上 I2C 总线
- 开漏低电平有效中断输出,当键被按下或者键被释放时置为有效
- 50μs 的可选消抖时间
- 施密特触发器操作可在 SCL 和 SDA 输入端实现慢速输入转换和更佳的噪声抗扰度:在 1.8V 时 Vhys典型值为 0.18V
- 锁断性能超过 200mA(符合 JESD 78,II 类规范的要求)
- 极小型封装
- 晶圆级芯片封装 (WCSP)(YFP):2mm x 2mm;0.4mm 焊球间距
TCA6418E 是一款带有集成 ESD 保护的 18 通道 GPIO 扩展器件。 它能够在 1.65V 至 3.6V 电源电压下运行,并且具有可通过I2C 接口 [串行时钟 (SCL),串行数据 (SDA)] 使用的 18 个通用输入/输出 (GPIO) 接口。
这个器件的主要优势是将处理器从必须单独监视多个输入变化中解放出来并且也使得处理器上的 GPIO 能够驱动其它输出。 这样就节省了功耗和带宽。 TCA6418E 还是具有有限数量 GPIO 用法的理想选择。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 由I2C 控制的18 通道通用输入输出(GPIO) 扩展器 数据表 | 英语版 | 2012-9-19 | ||
| 应用手册 | Understanding the I2C Bus (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-10-19 | |||
| 应用手册 | I2C 总线上拉电阻计算 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-12 | ||
| 应用手册 | 了解电平转换器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-13 | ||
| 应用手册 | I2C Dynamic Addressing | 2019-4-25 | ||||
| 应用手册 | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016-9-7 | |||
| 应用手册 | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015-5-15 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
设计工具
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 25 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。