数据表
TCA8424
- 工作电源电压范围为 1.65V 至 3.6V
- 支持高达 1MHz 的 FM+I2C 运行
- 能够支持高达 128 (8x16) 键位扫描
- 内部加电复位
- 开漏低电平有效 INT 输出
- 在串行时钟/串行数据 (SCL/SDA) 输入上的噪声滤波器
- 开漏输出能够吸收高达 12mA 的发光二级管 (LED) 电流
- 固化在器件程序代码中的 HID 和报告 (REPORT) 描述符
- 可提供预先编程的键盘映射
- 可通过 I2C 标准接口对每个 HID 进行软件复位
- 内部上拉电阻器使执行简便且无需外部组件
- 支持通过 I2C 命令进行控制的 HID
- 复位
- 获得报告
- 设定报告
- 设定电源
- 固定长度 8 字节输入 (INPUT) 报告可检测除辅助修改键(CTRL,ALT,SHIFT 键)之外高达 6 个键位的同时按压。
- 键位按压和释放时生成的 INPUT 报告
- 锁断性能超过 100mA(符合 JESD 78,II 类规范的要求)
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 1000V 人体模型 (A114-A)
这个 128 键位扫描器件专门针对操作系统为 Windows 8 的终端设备。 此器件与由已定义的 I2C 技术规范(1.0 版本)(由微软 (Microsoft) 定义)控制的 HID 完全兼容。 此 HID 和报告描述符被固化在器件程序代码中,这样就无需在生产时对它们进行编程。 此器件还有一个预先编程的键盘映射,此映射与大多数标准笔记本/台式机键盘兼容。 然而,也可以提供没有预先设定键盘的器件,这样在生产时可将任何键盘映射写入此器件。
此器件生成标准 8 字节长度的 INPUT 报告,其中 1st字节为辅助修改键字节。 在键盘映射被写入到器件后,它根据辅助修改键的使用代码来自动识别它们的行/列位置。 它能够检测和报告与 8 个辅助修改键组合在一起的多达 6 个同时键位按压。 它在每次键位按压和键位释放时生成一个输入报告。
此器件还支持键盘上标配的 LED 指示器。 不同的变量支持 2,4 或 8 LED 输出。 每个输出具有开漏架构并且能够吸收高达 12mA 的电流。 如使用 I2C 标准的 HID 中所述,LED 由一个标准输出 (OUTPUT) 报告控制。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 通过I2C 兼容接口提供人机接口器件(HID) 的低压8x16 键盘扫描器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 5月 28日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点