主页 接口 I2C & I3C ICs I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

TCA9517-Q1

正在供货

具有断电高阻抗的汽车类 2 位电平转换 400kHz I2C/SMBus 缓冲器/中继器

产品详情

Features Buffer, Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 0.9 VCCA (max) (V) 5.25 VCCB (min) (V) 2.7 VCCB (max) (V) 5.25 Supply restrictions No rule Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features Buffer, Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 0.9 VCCA (max) (V) 5.25 VCCB (min) (V) 2.7 VCCB (max) (V) 5.25 Supply restrictions No rule Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度:–40°C 至 125°C TA
    • 器件 HBM 分级等级:±5500V
    • 器件 CDM 分级等级:±1000V
  • 提供功能安全
  • 双通道双向缓冲器
  • 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
  • 在 A 侧上,工作电源电压范围为 0.9V 至 5.25V
  • 在 B 侧上,工作电源电压范围为 2.7V 至 5.25V
  • 可将电压电平从 0.9V 和 2.7V 转换到 5.25V
  • 高电平有效中继器使能输入
  • 漏极开路 I2C I/O
  • 5.25V 耐压 I2C 和使能输入支持混合模式信号操作
  • 适应标准模式和快速模式 I2C 器件和多个控制器
  • 器件断电时 I2C 引脚呈高阻抗状态
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度:–40°C 至 125°C TA
    • 器件 HBM 分级等级:±5500V
    • 器件 CDM 分级等级:±1000V
  • 提供功能安全
  • 双通道双向缓冲器
  • 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
  • 在 A 侧上,工作电源电压范围为 0.9V 至 5.25V
  • 在 B 侧上,工作电源电压范围为 2.7V 至 5.25V
  • 可将电压电平从 0.9V 和 2.7V 转换到 5.25V
  • 高电平有效中继器使能输入
  • 漏极开路 I2C I/O
  • 5.25V 耐压 I2C 和使能输入支持混合模式信号操作
  • 适应标准模式和快速模式 I2C 器件和多个控制器
  • 器件断电时 I2C 引脚呈高阻抗状态
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求

TCA9517-Q1 是一款具有电平转换功能的双向缓冲器,适用于 I2C 和 SMBus 系统。它能够在混合模式应用中提供低压(低至 0.9V)和更高压(2.7V 至 5.25V)之间的双向电压电平转换(上升转换和/或下降转换)。该器件能够扩展 I2C 和 SMBus 系统,甚至在电平转换期间也不会降低系统性能。

TCA9517-Q1 可缓冲 I2C 总线上的串行数据 (SDA) 和串行时钟 (SCL) 信号,因而能够在 I2C 应用中连接两条总线电容高达 400pF 的总线。

TCA9517-Q1 具有两种类型的驱动器:A 侧驱动器和 B 侧驱动器。所有输入和 I/O 都能够承受 5.25V 的过压,即使器件未通电时也是如此(VCCB 和/或 VCCA = 0V)。

TCA9517-Q1 是一款具有电平转换功能的双向缓冲器,适用于 I2C 和 SMBus 系统。它能够在混合模式应用中提供低压(低至 0.9V)和更高压(2.7V 至 5.25V)之间的双向电压电平转换(上升转换和/或下降转换)。该器件能够扩展 I2C 和 SMBus 系统,甚至在电平转换期间也不会降低系统性能。

TCA9517-Q1 可缓冲 I2C 总线上的串行数据 (SDA) 和串行时钟 (SCL) 信号,因而能够在 I2C 应用中连接两条总线电容高达 400pF 的总线。

TCA9517-Q1 具有两种类型的驱动器:A 侧驱动器和 B 侧驱动器。所有输入和 I/O 都能够承受 5.25V 的过压,即使器件未通电时也是如此(VCCB 和/或 VCCA = 0V)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TCA39306-Q1 正在供货 汽车类 FM+ I²C 总线和 SMBus 电压转换器 Level shifter without repeater

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCA9517-Q1 电平转换 I2C 总线中继器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 3月 31日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
功能安全信息 TCA9517-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 6月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB971-Q1EVM — DS90UB971-Q1 评估模块

DS90UB971-Q1 评估模块 (EVM) 是一款设计用于评估 DS90UB971-Q1 FPD-Link IV 串行器的功能电路板。DS90UB971-Q1 串行器是第一代 FPD-Link IV 串行器,旨在支持包括 8MP+ 成像仪、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器在内的超高速传感器。该芯片提供 8.4Gbps 正向通道和超低延迟的 52.5Mbps 双向控制通道,并支持通过单根同轴电缆供电 (PoC)。DS90UB971-Q1 还支持使用 STP 电缆,从而实现正向通道和反向通道功能。DS90UB971-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能,可支持 ADAS (...)
评估板

DS90UB981-Q1EVM — DS90UB981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块

DS90Ux981-Q1EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 DS90Ux981-Q1 MIPI DSI 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux981-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。MIPI DSI 双端口输入与 MIPI DSI v1.3.1 和 DPHY v1.2 兼容,速率高达每通道 2.5Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 10.8Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux981-Q1EVM 的 FPD-Link (...)
评估板

DS90UB981-Q1MEVM — DS90UB981-Q1 4K DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块

DS90Ux981-Q1MEVM 评估模块用于评估 DS90Ux981-Q1 MIPI DSI 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux981-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。MIPI DSI 双端口输入与 MIPI DSI v1.3.1 和 DPHY v1.2 兼容,速率高达每通道 2.5Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 10.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux981-Q1MEVM 的 FPD-Link 互联采用 (...)
评估板

DS90UB983-Q1EVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块

DS90Ux983-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux983-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。DisplayPort 输入与 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1EVM 的 FPD-Link 互联采用汽车类 (...)

评估板

DS90UB983-Q1MEVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块

DS90Ux983-Q1MEVM 评估模块用于评估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux983-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。DisplayPort 输入与 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1MEVM 的 FPD-Link 互联采用汽车级 12 (...)

设计工具

I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具

利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频