主页 接口 I2C & I3C ICs I2C 通用 I/O (GPIO)

TCA9536

正在供货

具有配置寄存器和中断功能的远程 4 位 I²C 和 SMBus I/O 扩展器

产品详情

Number of I/Os 4 Features Configuration registers, Interrupt pin Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Addresses 4 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of I/Os 4 Features Configuration registers, Interrupt pin Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Addresses 4 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 X2SON (DTM) 8 1.08 mm² 0.8 x 1.35
  • I2C 至 GPIO 扩展器
  • 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
  • 可通过 I2C 通用呼叫实现的软件复位
  • P 端口上软件启用的集成上拉电阻器
  • 可以将 P3 改为 INT 输出
  • 1MHz 快速+ 模式 I2C 总线
  • 输入和输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 加电时所有通道均被配置为输入
  • SCL 和 SDA 输入端装有噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)
  • I2C 至 GPIO 扩展器
  • 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
  • 可通过 I2C 通用呼叫实现的软件复位
  • P 端口上软件启用的集成上拉电阻器
  • 可以将 P3 改为 INT 输出
  • 1MHz 快速+ 模式 I2C 总线
  • 输入和输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 加电时所有通道均被配置为输入
  • SCL 和 SDA 输入端装有噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)

TCA9536 是用于 I2C 总线的 4 位 I/O 扩展器,可在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 下运行。它可通过 I2C 接口为大多数微控制器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。

系统控制器可以通过写入 I/O 配置寄存器位将 I/O 启用为输入或输出。针对每次输入或输出的数据保存在相应的输入或输出寄存器中。输入端口寄存器的极性可由极性反转寄存器转换。 有一个额外的特殊功能寄存器,可用于禁用内部上拉电阻器并将 P3 覆盖为 INT 输出。

TCA9536 开漏中断输出( 当在特殊功能寄存器中将 P3 配置为 INT 时)在任何输入与其对应的输入端口寄存器状态不同时被激活,用于向系统控制器指明输入状态已改变。

发生超时或其他不当操作时,系统处理器可通过使用 I2C 软复位命令(该命令将寄存器置于其默认状态)将 TCA9536 复位。

空白

TCA9536 是用于 I2C 总线的 4 位 I/O 扩展器,可在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 下运行。它可通过 I2C 接口为大多数微控制器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。

系统控制器可以通过写入 I/O 配置寄存器位将 I/O 启用为输入或输出。针对每次输入或输出的数据保存在相应的输入或输出寄存器中。输入端口寄存器的极性可由极性反转寄存器转换。 有一个额外的特殊功能寄存器,可用于禁用内部上拉电阻器并将 P3 覆盖为 INT 输出。

TCA9536 开漏中断输出( 当在特殊功能寄存器中将 P3 配置为 INT 时)在任何输入与其对应的输入端口寄存器状态不同时被激活,用于向系统控制器指明输入状态已改变。

发生超时或其他不当操作时,系统处理器可通过使用 I2C 软复位命令(该命令将寄存器置于其默认状态)将 TCA9536 复位。

空白

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TCA9537 正在供货 具有配置寄存器、中断和复位功能的远程 4 位 I²C 和 SMBus I/O 扩展器 Different package option that brings out RESET and INT pins.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCA9536 具有配置寄存器的远程 4 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 2月 22日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
证书 TCA9536EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 10月 12日
用户指南 TCA9536EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 9月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TCA9536EVM — TCA9536 4 位 I²C I/O 扩展器评估模块

TCA9536 评估模块可为用户提供测试 TCA9536 和 TCA9537 的选项。该评估模块支持在 SDA/SCL 上配备可调上拉电阻器,以及指示上电和 GPO 信号的 LED 指示灯。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
X2SON (DTM) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频