数据表
TCA9539A-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 功能安全型
- I2C 至并行端口扩展器
- 开漏电路低电平有效中断输出
- 低电平有效复位输入
- 5V 耐压输入和输出端口
- 兼容大多数微控制器
- 400kHz 快速 I2C 总线
- 极性反转寄存器
- 内部上电复位
- 加电时无干扰
- 通过两个硬件地址引脚寻址,以便使用多达 4 个器件
- 锁存输出,用于直接驱动 LED
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
TCA9539A-Q1 是一款 24 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus 协议)提供 16 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压 (VCC) 范围内工作。该器件支持 100kHz(I2C 标准模式)和 400kHz(I2C 快速模式)时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇和其它类似器件需要额外的 I/O 时,像器件这样的 I/O 扩展器可提供简单解决方案。
该器件的功能包括每当输入端口改变状态时,都会在 INT 引脚上生成中断。硬件可选地址引脚 A0 和 A1 最多允许四个器件位于同一 I2C 总线上。也可以通过下电上电生成上电复位,将此器件复位为默认状态。此外,器件还具有一个硬件 RESET 引脚,可用于将器件复位为默认状态。
TCA9539A-Q1 I2C I/O 扩展器符合汽车类应用的要求。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有中断输出、复位引脚和配置寄存器的 TCA9539A-Q1 汽车类低压 16 位 I2 C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 7月 15日 |
| 应用手册 | 从 TCA9539-Q1 到 TCA9539A-Q1 - 这是一种无缝的升级路 径、可直接插入、旨在实现更多功能 | PDF | HTML | 2026年 5月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。