主页 接口 I2C & I3C ICs I2C 和 I3C 开关和多路复用器

TCA9543A

正在供货

具有中断、复位和电压转换功能的 2 通道、1.65V 至 5.5V I2C/SMBus 开关

产品详情

Addresses 4 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.65 Features Interrupt pin, Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 2
Addresses 4 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.65 Features Interrupt pin, Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 2
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 2 选 1 双向转换开关
  • 与 I2C 总线和系统管理总线 (SMBus) 兼容
  • 两个低电平有效中断输入
  • 低电平有效中断输出
  • 低电平有效复位输入
  • 两个地址引脚,允许在 I2C 总线上支持多达四个 TCA9543A 器件
  • 通过 I2C 总线进行通道选择,可任意组合
  • 上电时所有开关通道取消选定
  • 低 RON 开关
  • 支持在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线间
    进行电压电平转换
  • 上电时无干扰
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • 5.5V 耐压输入
  • 0 至 400kHz 时钟频率
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD78 规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 4000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1500V 充电器件模型 (C101)
  • 2 选 1 双向转换开关
  • 与 I2C 总线和系统管理总线 (SMBus) 兼容
  • 两个低电平有效中断输入
  • 低电平有效中断输出
  • 低电平有效复位输入
  • 两个地址引脚,允许在 I2C 总线上支持多达四个 TCA9543A 器件
  • 通过 I2C 总线进行通道选择,可任意组合
  • 上电时所有开关通道取消选定
  • 低 RON 开关
  • 支持在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线间
    进行电压电平转换
  • 上电时无干扰
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • 5.5V 耐压输入
  • 0 至 400kHz 时钟频率
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD78 规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 4000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1500V 充电器件模型 (C101)

TCA9543A 是一款由 I2C 总线控制的双路双向转换开关。串行时钟/串行数据 (SCL/SDA) 上行对扩展到 2 个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独的 SCn/SDn 通道或者这两个通道。提供两个中断输入 (INT1-INT0),每个中断输入针对一个下行对。一个中断输出 (INT) 可作为两个中断输入的与 (AND) 操作。

一个低电平有效复位 (RESET) 输入使得 TCA9543A 能够在其中一个下行 I2C 总线长时间处于低电平的情况下恢复。将 RESET 下拉为低电平会使 I2C 状态机复位,并且使这两个通道取消选中,这一功能与内部加电复位功能的作用一样。

在开关上建有导通栅极,这样的话,VCC 引脚可被用于限制将由 TCA9543A 传递的最大高压。这允许在每个对上使用不同的总线电压,以便 1.8V,2.5V 或 3.3V 部件可以在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚可耐受 5.5V 电压。

TCA9543A 是一款由 I2C 总线控制的双路双向转换开关。串行时钟/串行数据 (SCL/SDA) 上行对扩展到 2 个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独的 SCn/SDn 通道或者这两个通道。提供两个中断输入 (INT1-INT0),每个中断输入针对一个下行对。一个中断输出 (INT) 可作为两个中断输入的与 (AND) 操作。

一个低电平有效复位 (RESET) 输入使得 TCA9543A 能够在其中一个下行 I2C 总线长时间处于低电平的情况下恢复。将 RESET 下拉为低电平会使 I2C 状态机复位,并且使这两个通道取消选中,这一功能与内部加电复位功能的作用一样。

在开关上建有导通栅极,这样的话,VCC 引脚可被用于限制将由 TCA9543A 传递的最大高压。这允许在每个对上使用不同的总线电压,以便 1.8V,2.5V 或 3.3V 部件可以在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚可耐受 5.5V 电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCA9543A 具有中断逻辑电路和复位功能的低压 2 通道 I2C 总线开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 4月 27日
应用简报 优秀实践:I3C 共享总线上的 I2C 器件 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 31日
应用手册 面向热插拔应用的 I2C 解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2023年 2月 12日
应用手册 I2C Dynamic Addressing 2019年 4月 25日
应用手册 Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016年 9月 7日
选择指南 I2C Infographic Flyer 2015年 12月 3日
应用手册 Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
应用手册 Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
应用手册 I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCA9548AEVM — TCA9548A I2C 1 转 8 双向转换开关评估模块

TCA9548AEVM 旨在评估和演示 TI TCA954xA 系列 I2C 开关的功能。TCA9548AEVM 可用作独立评估模块以与现有系统连接,也可与 MSP430 Lauchpad 配对,后者充当 I2C 主控,并为 TCA9548AEVM 提供电源。TCA9548AEVM 还有若干跳线,通过调整这些跳线可适应通道数各异的 5 种不同德州仪器 (TI) I2C 开关:TCA9543ATCA9544ATCA9545ATCA9546ATCA9548A。通道数较少的器件可单独订购,并置于 TCA9548AEVM 上以进行评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TCA9543A IBIS Model

SCPM032.ZIP (77 KB) - IBIS Model
设计工具

I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具

利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。 
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频