主页 接口 I2C、I3C 和 SPI IC I2C 和 I3C 开关和多路复用器

TCA9544A

正在供货

产品详情

Addresses 8 Features Interrupt pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 4
Addresses 8 Features Interrupt pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 4
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • 4 选 1 双向转换开关
  • 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
  • 四个低电平有效中断输入
  • 低电平有效中断输出
  • 三个地址引脚,I2C 总线上最多支持八个 TCA9544A 器件
  • 通过 I2C 总线选择通道
  • 加电时所有开关通道取消选定
  • 低 RON 开关
  • 支持 1.8V,2.5V,3.3V 和 5V 总线间的电压电平转换
  • 加电时无毛刺脉冲
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 工作电源电压范围:1.65V 至 5.5V
  • 5.5V 耐压输入
  • 0 至 400kHz 时钟频率
  • 锁断性能超过了 100mA,符合 JESD 78 规范
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 4000V 人体放电模式 (A114-A)
    • 1500V 充电器件模型 (C101)
  • 4 选 1 双向转换开关
  • 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
  • 四个低电平有效中断输入
  • 低电平有效中断输出
  • 三个地址引脚,I2C 总线上最多支持八个 TCA9544A 器件
  • 通过 I2C 总线选择通道
  • 加电时所有开关通道取消选定
  • 低 RON 开关
  • 支持 1.8V,2.5V,3.3V 和 5V 总线间的电压电平转换
  • 加电时无毛刺脉冲
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 工作电源电压范围:1.65V 至 5.5V
  • 5.5V 耐压输入
  • 0 至 400kHz 时钟频率
  • 锁断性能超过了 100mA,符合 JESD 78 规范
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 4000V 人体放电模式 (A114-A)
    • 1500V 充电器件模型 (C101)

TCA9544A 是一款四通道双向转换 I2C 多路复用器。主 SCL/SDA 信号对可定向到从器件的四个通道 (SC0/SD0-SC3/SD3) 中的任一个。提供四个中断输入 (INT3-INT0),每个中断输入针对一个下行对。一个中断输出 (INT) 可作为四个中断输入的与 (AND) 操作。

一个加电复位功能使寄存器返回到缺省状态,并且初始化 I2C 状态机,此时所有通道都取消选中。

在开关上建有导通栅极,这样的话,VCC 引脚可被用于限制将由 TCA9544A 传递的最大高压。这允许在每个对上使用不同的总线电压,以便 1.8V,2.5V 或 3.3V 部件可以在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压电平。所有 I/O 引脚可耐受 5.5V 电压。

TCA9544A 是一款四通道双向转换 I2C 多路复用器。主 SCL/SDA 信号对可定向到从器件的四个通道 (SC0/SD0-SC3/SD3) 中的任一个。提供四个中断输入 (INT3-INT0),每个中断输入针对一个下行对。一个中断输出 (INT) 可作为四个中断输入的与 (AND) 操作。

一个加电复位功能使寄存器返回到缺省状态,并且初始化 I2C 状态机,此时所有通道都取消选中。

在开关上建有导通栅极,这样的话,VCC 引脚可被用于限制将由 TCA9544A 传递的最大高压。这允许在每个对上使用不同的总线电压,以便 1.8V,2.5V 或 3.3V 部件可以在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压电平。所有 I/O 引脚可耐受 5.5V 电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCA9544A 低压 4 通道 I2C 和系统管理总线 (SMbus) 复用器,具有中断逻辑电路 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020-5-1
应用手册 Understanding the I2C Bus (Rev. A) PDF | HTML 2026-10-19
应用手册 I2C 总线上拉电阻计算 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-12
应用手册 面向热插拔应用的 I2C 解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2023-2-12
应用手册 I2C Dynamic Addressing 2019-4-25
应用手册 Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016-9-7
选择指南 I2C Infographic Flyer 2015-12-3
应用手册 Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015-5-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCA9548AEVM — TCA9548A I2C 1 转 8 双向转换开关评估模块

TCA9548AEVM 旨在评估和演示 TI TCA954xA 系列 I2C 开关的功能。TCA9548AEVM 可用作独立评估模块以与现有系统连接,也可与 MSP430 Lauchpad 配对,后者充当 I2C 主控,并为 TCA9548AEVM 提供电源。TCA9548AEVM 还有若干跳线,通过调整这些跳线可适应通道数各异的 5 种不同德州仪器 (TI) I2C 开关:TCA9543A、TCA9544A、TCA9545A、TCA9546A 和 TCA9548A。通道数较少的器件可单独订购,并置于 TCA9548AEVM 上以进行评估。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TCA9544A IBIS Model

SCPM034.ZIP (71 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具

利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。 
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频