TCA9548A-Q1
- AEC-Q100(等级 1):符合汽车应用要求
- 提供功能安全
- 1 至 8 个双向转换开关
- 与 I 2C 总线和 SMBus 兼容
- 低电平有效复位输入
- 三个地址引脚,I 2C 总线最多支持八个 TCA9548A-Q1 器件
- 通过 I 2C 总线进行通道选择,可任意组合
- 加电时所有开关通道取消选定
- 低 R ON 开关
- 支持在 1.8V、 2.5V、3.3V 和 5V 总线间进行电压电平转换
- 加电时无干扰
- 支持热插入
- 低静态电流
- 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.25V
- 5V 耐压输入
- 0 至 400kHz 时钟频率
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
TCA9548A-Q1 器件配有八个可通过 I 2C 总线控制的双向转换开关。SCL/SDA 上行对扩展到八个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道或者通道组合。这些下游通道可用于解决 I 2C 目标地址冲突。例如,如果应用中需要八个完全相同的数字温度传感器,则每个通道 (0-7) 可以连接一个传感器。
发生超时或其他不当操作时,系统控制器可通过将 RESET 输入置为低电平来复位 TCA9548A-Q1。同样,上电复位即可取消选中所有通道并初始化 I 2C/SMBus 状态机。将 RESET 置为有效也可实现复位和初始化,并且无需将部件断电。这样可以在下游 I 2C 总线之一卡在低电平状态时进行恢复。
由于在开关上有导通栅极,因此可使用 VCC 引脚来限制 TCA9548A-Q1 传递的最大高电压。限制最大高电压后,可以在每个对上使用不同的总线电压,从而让 1.8V、2.5V 或 3.3V 器件能够在没有任何额外保护的情况下与 5V 器件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚可耐受 5 V 电压。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 支持复位的 TCA9548A-Q1 汽车 8 通道 I2C 开关 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 6月 16日 |
应用手册 | 面向热插拔应用的 I2C 解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2023年 2月 12日 | ||
功能安全信息 | TCA9548A-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 2月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TCA9548AEVM — TCA9548AEVM:I2C 1 至 8 双向转换开关评估模块
TCA9548AEVM 旨在评估和演示 TI TCA954xA 系列 I2C 开关的功能。TCA9548AEVM 可用作独立评估模块来连接至现有系统,也可与 MSP430 Lauchpad 配对(其中,MSP430 Lauchpad 充当 TCA9548AEVM 的 I2C 主设备和电源)。TCA9548AEVM 还有若干跳线,通过调整这些跳线可适应通道数不同的 5 种不同德州仪器 I2C 开关:TCA9543A、TCA9544A、TCA9545A、TCA9546A 和 TCA9548A。通道数较低的器件可单独订购,并放在 TCA9548AEVM 上供评估。
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。