主页 接口 I2C、I3C 和 SPI IC I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

TCA9617B

正在供货

具有断电高阻抗的 2 位电平转换 1MHz I2C/SMBus 缓冲器/中继器

产品详情

Features Buffer, Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 1 VCCA (min) (V) 0.8 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 2.2 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features Buffer, Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 1 VCCA (min) (V) 0.8 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 2.2 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 双通道双向 I2C 缓冲器
  • 支持标准模式、快速模式 (400kHz) 和快速模式+ (1MHz) I2C 操作
  • 在 A 侧,工作电源电压范围为 0.8V 至 5.5V
  • 在 B 侧,工作电源电压范围为 2.2V 至 5.5V
  • 0.8V 至 5.5V 和 2.2V 至 5.5V 的电压电平转换
  • 针对 TCA9517 的封装和功能替代产品
  • 高电平有效中继器使能输入
  • 漏极开路 I2C I/O
  • 5.5V 电压容错 I2C 和启用输入支持
  • 无闭锁操作
  • 断电高阻抗 I2C 总线引脚
  • 器件上支持时钟扩展和多控制器仲裁
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 4000V 人体放电模型
    • 1500V 充电器件模型
  • 双通道双向 I2C 缓冲器
  • 支持标准模式、快速模式 (400kHz) 和快速模式+ (1MHz) I2C 操作
  • 在 A 侧,工作电源电压范围为 0.8V 至 5.5V
  • 在 B 侧,工作电源电压范围为 2.2V 至 5.5V
  • 0.8V 至 5.5V 和 2.2V 至 5.5V 的电压电平转换
  • 针对 TCA9517 的封装和功能替代产品
  • 高电平有效中继器使能输入
  • 漏极开路 I2C I/O
  • 5.5V 电压容错 I2C 和启用输入支持
  • 无闭锁操作
  • 断电高阻抗 I2C 总线引脚
  • 器件上支持时钟扩展和多控制器仲裁
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 4000V 人体放电模型
    • 1500V 充电器件模型

TCA9617B 是一款用于 I2C 总线和 SMBus 系统的 BiCMOS 双路双向缓冲器。此器件可在混合模式应用中提供低电压(低至 0.8V)和较高电压(2.2V 至 5.5V)间的双向电压电平转换(上行转换和下行转换)。电平转换期间,这个器件在不损失系统性能的情况下可扩展 I2C 和相似的总线系统。

TCA9617B 缓冲 I2C 总线上的串行数据 (SDA) 和串行时钟 (SCL) 信号,从而将两条 550pF 的总线连接至一个 I2C 应用。这款器件也可用于将总线隔离为电压和电容两部分。

TCA9617B 是一款用于 I2C 总线和 SMBus 系统的 BiCMOS 双路双向缓冲器。此器件可在混合模式应用中提供低电压(低至 0.8V)和较高电压(2.2V 至 5.5V)间的双向电压电平转换(上行转换和下行转换)。电平转换期间,这个器件在不损失系统性能的情况下可扩展 I2C 和相似的总线系统。

TCA9617B 缓冲 I2C 总线上的串行数据 (SDA) 和串行时钟 (SCL) 信号,从而将两条 550pF 的总线连接至一个 I2C 应用。这款器件也可用于将总线隔离为电压和电容两部分。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCA9617B 电平转换 FM+ I2 C 总线中继器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 2026年 3月 16日
应用手册 防止 TCA9617 I/O 端口上的 ICT 感应电气过载 PDF | HTML 2026年 6月 12日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
应用手册 Why, When, and How to use I2C Buffers 2018年 5月 23日
技术文章 Intro to I2C: what the Internet doesn’t tell you PDF | HTML 2016年 11月 24日
应用手册 Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016年 9月 7日
选择指南 I2C Infographic Flyer 2015年 12月 3日
技术文章 How to simplify I2C tree when connecting multiple slaves to an I2C master PDF | HTML 2015年 10月 15日
应用手册 Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
应用手册 Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
应用手册 I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TCA9617B IBIS MODEL

SCPM039.ZIP (40 KB) - IBIS Model
设计工具

I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具

利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。 
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频