数据表
TCAL9538
- 工作电源电压范围为 1.08V 至 3.6V
- 1.8V 时具有 1µA(典型值)的低待机电流消耗
- 1MHz 快速+ 模式 I2C 总线
- 硬件地址引脚允许在同一条 I2C/SMBus 总线上连接四个器件
- 低电平有效复位输入 (RESET)
- 开漏低电平有效中断输出 (INT)
- 输入或输出配置寄存器
- 极性反转寄存器
- 可配置 I/O 驱动强度寄存器
- 上拉电阻和下拉电阻配置寄存器
- 内部上电复位
- SCL 或 SDA 输入端上有噪声滤波器
- 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 4000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
TCAL9538 器件可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展,并可在 1.08V 至 3.6V VCC 电压范围内工作。
该器件支持 100kHz(标准模式)、400kHz(快速模式)和 1MHz(快速+ 模式)的 I2C 时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇等设备需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCAL9538)可提供简单解决方案。
TCAL9538 具有灵活的 I/O 端口,可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和 EMI 性能的附加特性。此类附加特性包括:可编程输出驱动强度、可编程上拉和下拉电阻器、可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器和可编程开漏或推挽输出。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TCAL9538 具有中断输出、复位和敏捷 I/O 配置寄存器的 8 位 I2 C 总线,SMBus I/O 扩展器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 7月 15日 |
| 应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| 应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |
| 应用手册 | TCAL 敏捷 I/O 扩展器的特性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 6月 7日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
IO-EXP-ADAPTER-EVM — IO 扩展器适配器评估模块
IO-EXP-ADAPTER-EVM 评估模块可分为四个单独的 PCB,分别用于测试和调试。IO-EXP-ADAPTER-EVM 支持我们的 I2C 和 SPI IO 扩展器产品系列中的多种封装类型。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| UQFN (RSV) | 16 | Ultra Librarian |
| X2QFN (DTU) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。