主页 接口 I2C、I3C 和 SPI IC I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCAL9539R

正在供货

具有中断、复位和高级粘滞寄存器的 16 位 I2C/SMBus I/O 扩展器

产品详情

Number of I/Os 16 Features 1-MHz maximum frequency, Adjustable I/O level, Configuration Registers, Interrupt pin, Reset pin Addresses 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of I/Os 16 Features 1-MHz maximum frequency, Adjustable I/O level, Configuration Registers, Interrupt pin, Reset pin Addresses 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² (7.8 mm × 6.4 mm)
  • 工作电源电压范围为 1.08V 至 3.6V
  • 1.8mV 时具有 1µA(典型值)的低待机电流消耗
  • 1MHz 快速+ 模式 I2C 总线
  • 硬件地址引脚,允许在同一 I2C/SMBus 总线上支持两个器件
  • 低电平有效复位输入 (RESET)
    • 当器件通过 RESET 复位时粘滞寄存器保留值
    • I2C 功能状态机复位
  • 开漏低电平有效中断输出 (INT)
  • 输入或输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 可配置 I/O 驱动强度寄存器
  • 上拉电阻和下拉电阻配置寄存器
  • 内部上电复位
  • SCL 或 SDA 输入端上有噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 工作电源电压范围为 1.08V 至 3.6V
  • 1.8mV 时具有 1µA(典型值)的低待机电流消耗
  • 1MHz 快速+ 模式 I2C 总线
  • 硬件地址引脚,允许在同一 I2C/SMBus 总线上支持两个器件
  • 低电平有效复位输入 (RESET)
    • 当器件通过 RESET 复位时粘滞寄存器保留值
    • I2C 功能状态机复位
  • 开漏低电平有效中断输出 (INT)
  • 输入或输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 可配置 I/O 驱动强度寄存器
  • 上拉电阻和下拉电阻配置寄存器
  • 内部上电复位
  • SCL 或 SDA 输入端上有噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

TCAL9539R 器件可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展,并可在 1.08V 至 3.6V VCC 电压范围内工作。

该器件支持 100kHz(标准模式)、400kHz(快速模式)和 1MHz(快速+ 模式)的 I2C 时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇等设备需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCAL9539R)可提供简单解决方案。

TCAL9539R 具有灵活的 I/O 端口,可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和 EMI 性能的附加特性。此类附加特性包括:可编程输出驱动强度、可编程上拉和下拉电阻器、可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器和可编程开漏或推挽输出。

RESET 引脚仅在卡住时复位 I2C 状态机以便重新获取 I2C 访问权限。I/O 引脚和粘滞寄存器在 I2C 重新初始化时保持最后配置的状态。

TCAL9539R 器件可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展,并可在 1.08V 至 3.6V VCC 电压范围内工作。

该器件支持 100kHz(标准模式)、400kHz(快速模式)和 1MHz(快速+ 模式)的 I2C 时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇等设备需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCAL9539R)可提供简单解决方案。

TCAL9539R 具有灵活的 I/O 端口,可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和 EMI 性能的附加特性。此类附加特性包括:可编程输出驱动强度、可编程上拉和下拉电阻器、可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器和可编程开漏或推挽输出。

RESET 引脚仅在卡住时复位 I2C 状态机以便重新获取 I2C 访问权限。I/O 引脚和粘滞寄存器在 I2C 重新初始化时保持最后配置的状态。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCAL9539R 具有中断输出、复位和配置寄存器的低电压转换、16 位 I2C 总线、SMBus I/O 扩展器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-1

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块

IO 扩展器评估模块 (EVM) 支持您评估 TI 的 SMBus 和 I2C IO 扩展器产品线器件系列。电路板上安装了 TCA6424ATCA9539。24 引脚 TSSOP 封装还支持 TCA6408ATCA6416ATCA9534TCA9534ATCA9535TCA9538TCA9554TCA9554ATCA9555

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频