TCAN1476-Q1

正在供货

具有待机模式和 1.8V IO 支持及信号改善功能的汽车级双通道 CAN FD 收发器

产品详情

Architecture 12V, 24V Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Number of channels 2 I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive Features Standby
Architecture 12V, 24V Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Number of channels 2 I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive Features Standby
VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q100 标准
  • 功能安全型
  • 两个高速 CAN SIC 收发器,在一个器件中具有独立的模式控制
  • 符合 ISO 11898-2:2024 要求,包括附件 A 的 CAN SIC 规范
  • 支持高达 8Mbps 的 CAN FD
    • 通过减少复杂拓扑中的振铃,积极改善总线信号
    • 向后兼容,可用于传统 CAN 网络
  • VIO 电平转换支持:1.7V 至 5.5V
  • 工作模式
    • 正常模式
    • 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
  • 未供电时具有无源行为
    • 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
    • 定义了浮动逻辑引脚和电源欠压情况下的器件行为
  • 保护特性
    • 总线引脚上提供 IEC ESD 保护
    • ±58V CAN 总线容错
    • VCC 和 VIO(仅限 V 型号)电源终端具有欠压保护
    • TXD 显性状态超时 (TXD DTO)
    • 热关断保护 (TSD)
  • 采用无引线 VSON (14) 封装,具有可湿性侧面,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q100 标准
  • 功能安全型
  • 两个高速 CAN SIC 收发器,在一个器件中具有独立的模式控制
  • 符合 ISO 11898-2:2024 要求,包括附件 A 的 CAN SIC 规范
  • 支持高达 8Mbps 的 CAN FD
    • 通过减少复杂拓扑中的振铃,积极改善总线信号
    • 向后兼容,可用于传统 CAN 网络
  • VIO 电平转换支持:1.7V 至 5.5V
  • 工作模式
    • 正常模式
    • 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
  • 未供电时具有无源行为
    • 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
    • 定义了浮动逻辑引脚和电源欠压情况下的器件行为
  • 保护特性
    • 总线引脚上提供 IEC ESD 保护
    • ±58V CAN 总线容错
    • VCC 和 VIO(仅限 V 型号)电源终端具有欠压保护
    • TXD 显性状态超时 (TXD DTO)
    • 热关断保护 (TSD)
  • 采用无引线 VSON (14) 封装,具有可湿性侧面,提高了自动光学检测 (AOI) 能力

TCAN1476-Q1 是高速控制器局域网 (CAN) SIC 收发器,满足 ISO 11898-2:2024 附件 A 信号改善功能 (SIC) 规范对物理层的要求。该器件可减少显性到隐性边缘的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。借助信号改善功能,许多应用能够在具有多个无端桩线的大型网络中以 2Mbps、5Mbps 甚至更高的速率工作,从而发挥 CAN FD(灵活数据速率)的真正优势。

这些器件满足 ISO 11898-2:2024 附件 A SIC 模式规范要求的时序规范,因此与普通的 CAN FD 收发器相比,具有更严格的位时序对称性。这提供了更大的时序窗口来对正确的位进行采样,并能够在固有振铃和位失真的大型复杂星形网络中实现无差错通信。

该器件与 TCAN1046A-Q1 或 TCAN1046AV-Q1 等 14 引脚双 CAN FD 收发器引脚兼容。

以“V”为后缀的 TCAN1476-Q1 器件具有通过 VIO 逻辑电源端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 1.8V、2.5V 或 3.3V 控制器。两个 CAN 通道通过待机引脚支持独立的模式控制。因此,可以在不影响其他 CAN 通道状态的情况下将每个收发器置于低功耗状态待机模式。低功耗待机模式允许通过 CAN 总线(符合 ISO 11898-2:2024 定义的唤醒模式 (WUP))实现远程唤醒。该器件还包括许多保护功能,例如欠压检测、热关断 (TSD)、驱动器显性超时 (TXD DTO) 和 ±58V 总线故障保护。

TCAN1476-Q1 是高速控制器局域网 (CAN) SIC 收发器,满足 ISO 11898-2:2024 附件 A 信号改善功能 (SIC) 规范对物理层的要求。该器件可减少显性到隐性边缘的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。借助信号改善功能,许多应用能够在具有多个无端桩线的大型网络中以 2Mbps、5Mbps 甚至更高的速率工作,从而发挥 CAN FD(灵活数据速率)的真正优势。

这些器件满足 ISO 11898-2:2024 附件 A SIC 模式规范要求的时序规范,因此与普通的 CAN FD 收发器相比,具有更严格的位时序对称性。这提供了更大的时序窗口来对正确的位进行采样,并能够在固有振铃和位失真的大型复杂星形网络中实现无差错通信。

该器件与 TCAN1046A-Q1 或 TCAN1046AV-Q1 等 14 引脚双 CAN FD 收发器引脚兼容。

以“V”为后缀的 TCAN1476-Q1 器件具有通过 VIO 逻辑电源端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 1.8V、2.5V 或 3.3V 控制器。两个 CAN 通道通过待机引脚支持独立的模式控制。因此,可以在不影响其他 CAN 通道状态的情况下将每个收发器置于低功耗状态待机模式。低功耗待机模式允许通过 CAN 总线(符合 ISO 11898-2:2024 定义的唤醒模式 (WUP))实现远程唤醒。该器件还包括许多保护功能,例如欠压检测、热关断 (TSD)、驱动器显性超时 (TXD DTO) 和 ±58V 总线故障保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TCAN1472-Q1 正在供货 具有待机功能的汽车类信号改善 CAN FD 收发器 Single CAN FD transceiver

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCAN1476-Q1 具有信号改善功能 (SIC)、待机模式和故障保护功能的汽车级双 CAN FD 收发器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 3日
功能安全信息 TCAN1476-Q1 and TCAN1476V-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2025年 12月 5日
白皮书 信号改善功能如何释放 CAN FD 收发器的真正潜力 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN1046ADEVM — TCAN1046A 评估模块

此 EVM 可用于评估采用 D 封装的 TCAN1046A 和 TCAN1046AV 产品。CAN 总线可通过测试点、100mil 接头或 DB9 连接器轻松访问,并且对称布局以实现更佳性能。所有 IC 信号都可通过跳线连接获得,并且通过放置跳线可轻松转换模式。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频