TCAN330

正在供货

产品详情

Features Shutdown, Silent Architecture 12V Bus fault voltage (V) -14 to 14 Protocols CAN, CAN FD Signaling rate (max) (Mbps) 1 Number of channels 1 Rating Catalog
Features Shutdown, Silent Architecture 12V Bus fault voltage (V) -14 to 14 Protocols CAN, CAN FD Signaling rate (max) (Mbps) 1 Number of channels 1 Rating Catalog
SOT-23 (DCN) 8 4.64 mm² (2.9 mm × 1.6 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 3.3V 单电源工作
  • 数据速率高达 5Mbps(TCAN33xG 器件)
  • 符合 ISO 11898-2 标准
  • SOIC-8 和 SOT-23 封装选项
  • 工作模式:
    • 正常模式(所有器件)
    • 具有唤醒功能的低功耗待机模式 (TCAN334)
    • 静音模式(TCAN330,TCAN337)
    • 关断模式(TCAN330,TCAN334)
  • ±12V 的宽共模工作电压范围
  • ±14V 的总线引脚故障保护
  • 总环路延迟 < 135ns
  • 宽工作环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • 优化了未上电时的性能:
    • 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
    • 上电/断电无干扰运行
  • 出色的 EMC 性能
  • 保护特性:
    • 总线终端的 ESD 保护
      • HBM ESD 保护超过 ±25kV
      • IEC61000-4-2 ESD 接触放电保护超过 ±12kV
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO)
    • 接收器显性超时 (RXD DTO)
    • 故障输出引脚(仅 TCAN337)
    • VCC 欠压保护
    • 热关断保护
    • 总线引脚限流
  • 3.3V 单电源工作
  • 数据速率高达 5Mbps(TCAN33xG 器件)
  • 符合 ISO 11898-2 标准
  • SOIC-8 和 SOT-23 封装选项
  • 工作模式:
    • 正常模式(所有器件)
    • 具有唤醒功能的低功耗待机模式 (TCAN334)
    • 静音模式(TCAN330,TCAN337)
    • 关断模式(TCAN330,TCAN334)
  • ±12V 的宽共模工作电压范围
  • ±14V 的总线引脚故障保护
  • 总环路延迟 < 135ns
  • 宽工作环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • 优化了未上电时的性能:
    • 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
    • 上电/断电无干扰运行
  • 出色的 EMC 性能
  • 保护特性:
    • 总线终端的 ESD 保护
      • HBM ESD 保护超过 ±25kV
      • IEC61000-4-2 ESD 接触放电保护超过 ±12kV
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO)
    • 接收器显性超时 (RXD DTO)
    • 故障输出引脚(仅 TCAN337)
    • VCC 欠压保护
    • 热关断保护
    • 总线引脚限流

TCAN33x 器件系列与 ISO 11898 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准兼容。TCAN330、TCAN332、TCAN334 和 TCAN337 的数据传输速率均高达 1Mbps。TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G 和 TCAN337G 器件的 ISO 11898-2 更新版本发布正在审理中(包括 CAN FD 和定义环路延迟对称的附加时序参数)。这些器件具有许多保护特性,其中有一项驱动器和接收器显性超时 (DTO) 特性,可用以确保 CAN 网络的稳定性。该器件还集成了12kV IEC-61000-4-2 ESD 接触放电保护,无需使用附加组件即可确保系统级的稳定性。

通过使用 3.3V 单电源,收发器可以直接连接 3.3V CAN 控制器/MCU。此外,这些器件完全兼容同一总线上的其他 5V CAN 收发器。

由于显性共模和隐性共模相匹配,这些器件具有出色的 EMC 性能。这些器件具有超低功耗的关断模式和待机模式,对电池供电型应用而言极具吸引力。

该系列器件提供便于插接的标准 8 引脚 SOIC 封装以及面向空间受限类应用的小型 SOT-23 封装。

TCAN33x 器件系列与 ISO 11898 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准兼容。TCAN330、TCAN332、TCAN334 和 TCAN337 的数据传输速率均高达 1Mbps。TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G 和 TCAN337G 器件的 ISO 11898-2 更新版本发布正在审理中(包括 CAN FD 和定义环路延迟对称的附加时序参数)。这些器件具有许多保护特性,其中有一项驱动器和接收器显性超时 (DTO) 特性,可用以确保 CAN 网络的稳定性。该器件还集成了12kV IEC-61000-4-2 ESD 接触放电保护,无需使用附加组件即可确保系统级的稳定性。

通过使用 3.3V 单电源,收发器可以直接连接 3.3V CAN 控制器/MCU。此外,这些器件完全兼容同一总线上的其他 5V CAN 收发器。

由于显性共模和隐性共模相匹配,这些器件具有出色的 EMC 性能。这些器件具有超低功耗的关断模式和待机模式,对电池供电型应用而言极具吸引力。

该系列器件提供便于插接的标准 8 引脚 SOIC 封装以及面向空间受限类应用的小型 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TCAN3414 正在供货 具有关断和待机模式的 3.3V CAN FD 收发器 3.3V CAN transceiver with 58-V bus fault protection, +/-30V Common mode range and Shutdown mode support
TCAN3413 正在供货 具有灵活 IO 和待机模式的 3.3V CAN FD 收发器 3.3V CAN transceiver with 58-V bus fault protection, +/-30V Common mode range and 1.7-V to 3.6-V IO support

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具备 CAN FD(灵活数据速率)的 TCAN33x 3.3V CAN 收发器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025-7-22
应用手册 3.3V 控制器局域网 (CAN) 收发器概述 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-8-15
应用手册 CAN and LIN transceiver low-power modes 2019-2-25

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN-SOIC8-EVM — 采用 8 引脚 SOIC 或 SOT 封装的 CAN 收发器通用评估模块

TCAN-SOIC8-EVM 的旨在为用户提供评估德州仪器 (TI) 8 引脚 CAN 收发器器件的选择。该评估板通过不同的元件尺寸和跳线选项提供评估灵活性。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TCAN332EVM — TCAN33x 双位点工业 CAN 评估模块 (EVM)

该 EVM 在出厂前已安装 TCAN332 CAN 收发器。CAN EVM 可由用户重新配置为与所有 TI CAN 收发器系列配合使用:SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0 和 SN65HVDA54x,方法为替换收发器并在 EVM 上固定跳线。该 EVM 具有用于基本 CAN 评估的配置,包括评估 CAN 收发器性能所需的各种负载和终端设置。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TCAN33X IBIS Model

SLLM313.ZIP (42 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DCN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频