TCAN5102-Q1
- AEC-Q100:符合汽车应用要求
- CAN FD Light 响应器符合 ISO 11898-1:202x 标准
- 使用 TCAN4572-Q1 CAN FD Light 命令器时,支持高达 5Mbps 的 CAN FD Light 数据速率
- 具备控制外部 CAN 收发器的能力,例如:TCAN1162x-Q1, TCAN1043A, TCAN1463A
- 可通过 CAN 总线进行编程
- 3.3V 至 5V 电源电压
- SPI 控制器支持最高 20MHz 时钟频率,最多可配置 8 个片选信号
- UART 控制器支持最高 2.5M 波特率
- I2C 控制器支持快速增强模式 (1MHz)
- 13 个 GPIO 引脚,可与其他功能复用
- 可编程 PWM 输出,支持用于电机控制的梯形斜坡曲线
- 20 引脚 VSSOP (DGQ) 封装
TCAN5102-Q1 是一款控制器局域网 (CAN) 灵活数据 (FD) 轻型响应器器件,符合 CiA 604-1 和 ISO 11898-1:2024 标准,当使用专用 CAN FD light 命令器时,能够支持高达 5Mbps 的数据速率。该器件设计用于支持命令器-响应器架构中的 CAN FD light 响应器节点应用,无需响应器节点处理器。对响应器节点的所有控制都通过来自命令器节点处理器的 CAN 总线进行,无需响应器节点处理器和软件。
该器件从 CAN FD light 命令器节点接收数据和/或命令,并将其转换为串行外设接口 (SPI) 控制器、UART 控制器、I2C 控制器和/或 GPIO 引脚通信,以与 TCAN5102-Q1 所控制的器件和/或外设进行通信。PWM 输出通道在硬件上还支持梯形斜坡曲线,用于控制步进电机。可斜升占空比或频率。无需外部的晶体或时钟。该器件控制外部 TCAN1162x-Q1、TCAN1043A-Q1 或 TCAN1463A-Q1 CAN FD (SIC) 收发器,以实现系统级灵活性。该器件在 CAN FD 收发器/SBC 上进行重新连接,以控制节点电源,并通过将 CAN RXD (CRXD) 引脚锁定为低电平,将唤醒信号传送至 TCAN5102-Q1。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TCAN5102-Q1 汽车级自供电 CAN FD Light 响应器(支持 SPI、UART 或 I2 C 控制器) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 |
| 证书 | TCAN5102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 10月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TCAN5102EVM — TCAN5102-Q1 evaluation module
The TCAN5102-Q1 EVM provides users with the ability to evaluate TCAN5102-Q1 CAN FD (Controller Area Network with Flexible Data Rate) Light Responder. The EVM is configurable for use with both 8-pin and 14-pin CAN transceiver families by populating the transceiver and setting the appropriate jumpers (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。