TCAN6062
- 符合 ISO 11898-2:2024 附件 A 的要求:具有 SIC 模式和 FAST 模式的 HS-PMA (CAN XL)
- 在 FAST 模式下支持高达 20Mbps 的信号传输速率,在 SIC 模式下支持高达 8Mbps 的信号传输速率
- FAST TX 模式和 FAST RX 模式支持 CAN XL 数据信号传输
- 通过减少复杂拓扑中的振铃,积极改善总线信号
- 具有 CAN FD 和 CAN SIC 功能的混合模式网络
- VIO 电平转换支持 1.71V 至 5.5V 的电压范围
- 接收器共模输入电压:±12V
- 保护特性:
- 总线引脚上提供 IEC ESD 保护
- 总线故障保护:±58V
- VCC 和 VIO 电源终端的欠压保护
- TXD 显性超时 (TXD DTO)
- 热关断保护 (TSD)
- 工作模式
- 正常模式:SIC、FAST TX、FAST RX
- 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
- 未供电时具有无源行为
- 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
- 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
- 定义了浮动逻辑引脚和电源欠压情况下的器件行为
- 采用 SOIC (8) 和无引线 3mm x 3mm VSON (8) 封装,具有可润湿侧翼并提供改善的自动光学检测 (AOI) 功能
TCAN6062 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2024 附件 A (CAN XL) 规范的物理层要求。该器件支持 TXD 引脚上的 PWM 解码,从而使其能够在 SIC 模式、FAST TX 模式和 FAST RX 模式下运行。对于 SIC 模式,该器件可减少显性到隐性边缘的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。对于 FAST TX 模式,该器件使用 H 桥架构来主动驱动逻辑状态。这种驱动器架构以及以零为中心的 FAST RX 阈值和以 50%为中心的输入逻辑缓冲器 (TXD) 阈值,可在多点网络中实现高达 20Mbps 的高速通信。FAST RX 模式使用高速比较器来检测高达 20Mbps 的总线流量并将其转换为接收的逻辑数据。
TCAN6062 包括通过 VIO 逻辑电源端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 控制器。该收发器支持低功耗待机模式,允许通过 CAN 总线(符合 ISO 11898-2:2024 附件 A 定义的唤醒模式 (WUP))实现远程唤醒。该器件还包括许多保护功能,包括欠压检测、热关断 (TSD)、驱动器显性超时 (TXD DTO) 和 ±58V 总线故障保护。
这些器件与 TCAN1044A(V)-Q1 和/或 TCAN1472(V)-Q1 等 8 引脚 CAN FD 和 CAN SIC 收发器引脚兼容。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TCAN6062 CAN XL 收发器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-1 | |
| 技术文章 | How CAN XL fills the gap between CAN FD and Ethernet | PDF | HTML | 2026-9-4 | |||
| 应用手册 | 扩展 CAN 性能:CAN FD、CAN SIC 和 CAN XL | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-7 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TCAN-SOIC8-EVM — 采用 8 引脚 SOIC 或 SOT 封装的 CAN 收发器通用评估模块
TCAN-SOIC8-EVM 的旨在为用户提供评估德州仪器 (TI) 8 引脚 CAN 收发器器件的选择。该评估板通过不同的元件尺寸和跳线选项提供评估灵活性。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。