TFP401

正在供货

165MHz TMDS DVI 接收器/解串器和 Panelbus™ 集成电路

产品详情

Type Bridge Protocols DVI, HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 3.96 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Type Bridge Protocols DVI, HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 3.96 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 70
HTQFP (PZP) 100 256 mm² 16 x 16
  • 支持高达 165MHz 的像素速率(包括 60Hz 时的 1080p 和 WUXGA)
  • 符合数字可视化接口 (DVI) 技术规范(1)
  • 真彩色,24 位/像素,1670 万色(每时钟驱动 1 至 2 个像素)
  • 通过激光修整内部端接电阻器,实现出色的固定阻抗匹配
  • 高达 1 个像素时钟周期的偏移容限
  • 4 倍过采样
  • 降低了功耗 – 1.8V 内核运行,3.3V I/O 和电源(2)
  • 使用错时像素输出来减少接地反弹
  • 使用 TI PowerPAD™ 封装实现低噪声和良好的功率耗散
  • 采用 TI 0.18µm EPIC-5 CMOS 工艺的先进技术
  • TFP401A 包含 HSYNC 抖动抗扰能力 (3)

(1)数字可视化接口规范 DVI,是数字显示工作组 (DDWG) 为了与数字显示器建立高速数字连接而开发的一个行业标准。TPF401 和 TFP401A 与 DVI 规范修订版 1.0 兼容。

(2)TFP401/401A 具有一个内部稳压器,可通过外部 3.3V 电源提供 1.8V 内核电源。

(3)TFP401A 使用附加电路通过 DVI 发送器创建稳定的 HSYNC,这些发送器会在已发送的 HSYNC 信号上引入不良抖动。

  • 支持高达 165MHz 的像素速率(包括 60Hz 时的 1080p 和 WUXGA)
  • 符合数字可视化接口 (DVI) 技术规范(1)
  • 真彩色,24 位/像素,1670 万色(每时钟驱动 1 至 2 个像素)
  • 通过激光修整内部端接电阻器,实现出色的固定阻抗匹配
  • 高达 1 个像素时钟周期的偏移容限
  • 4 倍过采样
  • 降低了功耗 – 1.8V 内核运行,3.3V I/O 和电源(2)
  • 使用错时像素输出来减少接地反弹
  • 使用 TI PowerPAD™ 封装实现低噪声和良好的功率耗散
  • 采用 TI 0.18µm EPIC-5 CMOS 工艺的先进技术
  • TFP401A 包含 HSYNC 抖动抗扰能力 (3)

(1)数字可视化接口规范 DVI,是数字显示工作组 (DDWG) 为了与数字显示器建立高速数字连接而开发的一个行业标准。TPF401 和 TFP401A 与 DVI 规范修订版 1.0 兼容。

(2)TFP401/401A 具有一个内部稳压器,可通过外部 3.3V 电源提供 1.8V 内核电源。

(3)TFP401A 使用附加电路通过 DVI 发送器创建稳定的 HSYNC,这些发送器会在已发送的 HSYNC 信号上引入不良抖动。

德州仪器 (TI) 的 TFP401 和 TFP401A 是 TI PanelBus™ 平板显示产品,是全系列兼容端到端 DVI 1.0 解决方案的一部分。TFP401/401A 主要面向台式机 LCD 显示器和数字投影仪,可应用于任何需要高速数字接口的设计中。

TFP401 和 TFP401A 支持高达 1080p 的显示分辨率和 24 位真彩色像素格式的 WUXGA。TFP401 和 TFP401A 可提供设计灵活性,在每个时钟内驱动 1 个或 2 个像素,支持 TFT 或 DSTN 面板,并提供错时像素输出选项来减少接地反弹。

PowerPAD 先进的封装技术可实现业界出色的功率耗散、封装尺寸和超低接地电感。

TFP401 和 TFP401A 将创新的 PanelBus 电路与 TI 先进的 0.18µm EPIC-5 CMOS 工艺技术以及 TI 的 PowerPAD 封装技术组合在一起,用于实现可靠的低功耗、低噪声、高速数字接口解决方案。

德州仪器 (TI) 的 TFP401 和 TFP401A 是 TI PanelBus™ 平板显示产品,是全系列兼容端到端 DVI 1.0 解决方案的一部分。TFP401/401A 主要面向台式机 LCD 显示器和数字投影仪,可应用于任何需要高速数字接口的设计中。

TFP401 和 TFP401A 支持高达 1080p 的显示分辨率和 24 位真彩色像素格式的 WUXGA。TFP401 和 TFP401A 可提供设计灵活性,在每个时钟内驱动 1 个或 2 个像素,支持 TFT 或 DSTN 面板,并提供错时像素输出选项来减少接地反弹。

PowerPAD 先进的封装技术可实现业界出色的功率耗散、封装尺寸和超低接地电感。

TFP401 和 TFP401A 将创新的 PanelBus 电路与 TI 先进的 0.18µm EPIC-5 CMOS 工艺技术以及 TI 的 PowerPAD 封装技术组合在一起,用于实现可靠的低功耗、低噪声、高速数字接口解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TFP401x TI PanelBus 数字接收器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2022年 6月 14日
* 勘误表 TFP101(A), TFP201(A), TFP401(A) Errata 2003年 11月 11日
* 勘误表 TFP101/A, TFP201/A, TFP401/A, TFP403 Data Sheet Errata 2003年 6月 27日
应用手册 TFPxxx FAQ (Rev. A) 2019年 5月 2日
用户指南 TFP401PZP Evaluation Module 2018年 1月 3日
应用手册 PanelBus TFP401/401A Design Notes 2003年 3月 18日
应用手册 TFP101/201/401(A) 2Pix/Clk Output Mode 2003年 3月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

DLP® LightCrafter™ 4500 开发模块可提供灵活的光导解决方案,该解决方案具有高亮度和高分辨率特性,适用于工业、医疗和科学应用。DLP LightCrafter 4500 采用 0.45 WXGA 芯片组并以小型封装提供分辨率、亮度和可编程能力的完美组合。

开发人员可以通过 DLP LightCrafter 4500 的基于 USB 的应用程序编程接口 (API) 和易于使用的图形用户界面 (GUI) 轻松地创建、存储和显示高速图形序列。两个可配置的输入/输出触发器可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。DLP LightCrafter 4500 的功能集使其成为为工业 (...)

用户指南: PDF
评估板

TFP401PZPEVM — TFP401 165MHz TMDS DVI 接收器/解串器和 Panelbus™ 集成电路评估模块

TFP401PZPEVM 板用于通过 DVI 源评估 TFP401 的性能和设计。此板通过一个连接至 TFP401 的标准 DVI 线缆接收来自输入源的 DVI 数据,其中 TFP401 用于将数据转换为 24 位并行格式。TFP401PZPEVM 最高可支持 UXGA 分辨率。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

DLP4500-C350REF — DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计

该参考设计采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组并应用于 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM) 中,能够灵活控制工业、医疗和科学应用领域中的高分辨率精确图形。借助基于 USB 的免费 GUI 和 API,开发人员可轻松将 TI 的创新型数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设相集成,以打造与众不同的 3D 机器视觉系统、3D 打印机和扩增实境显示器。



 

 

测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00254 — 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成

3D 机器视觉参考设计采用德州仪器 (TI) 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设集成来轻松构建 3D 点云。高度差异化 3D 机器视觉系统利用 DLP® LightCrafter™ 4500 估模块 (EVM)(采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组),能够灵活控制工业、医疗和安全应用的高分辨率精确图形。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PZP) 100 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频