THVD4411
- 符合或超出 TIA/EIA-485A 和 TIA/EIA-232F 标准的要求
- 1 个发送器,1 个接收器(对于 RS-232)
- 1 个发送器,1 个接收器(对于 RS-485)
- 适用于 RS-485 模式的片上可切换 120Ω 端接电阻器
- 用于 RS-232 信号传输的集成电荷泵
- 3V 至 5.5V 的电源电压
- 用于逻辑数据和控制信号的 1.65V 至 5.5V 电源
- RS-485 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下与 PROFIBUS 兼容
- 适用于 RS-232 模式的大输出摆幅(典型值为 ±9V)
- SLR 引脚可选数据速率:
- RS-232 3T5R 模式:250kbps 和 1Mbps
- RS-485 半双工和全双工模式:500kbps 和 20Mbps
- 总线 I/O 保护
- ±16kV HBM ESD
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电和 ±15kV 气隙放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
- 关断引脚可在禁用状态下实现极低电流消耗(典型值为 10µA)
- 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
- 适用于 RS-485 的 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
- 适用于 RS-485 接收器的开路、短路和空闲总线失效防护
- 总线短路保护、热关断
- 更宽的环境温度范围:-40°C 至 125°C
- 节省空间的高效散热型 4mm x 4mm VQFN-24 封装
THVD4411 是一款高度集成且稳健的多协议收发器,支持 RS-232、RS-422 和 RS-485 物理层。该器件具有一个发送器和一个接收器,可支持 1T1R RS-232 端口。此外,该器件还集成了一个发送器和一个接收器,可支持半双工和全双工 RS-485 端口。MODE 选择引脚支持共享总线和逻辑引脚,以便这些协议共享单个通用连接器。提供了适用于 RS-485 总线引脚和 RS-232 接收器输入的集成端接,因此无需外部元件即可实现全功能通信端口。这些器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度(根据 SLR 引脚设置)下使用。
这些器件具有集成的 4 级 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护元件。此外,当总线输入均处于开路或短路状态或总线空闲时,RS-485 接收器失效防护功能会将接收到的逻辑输出驱动为逻辑高电平。在关断模式下,消耗的电流超低(典型值为 10µA),非常适合功耗敏感型应用。该器件需要由 3V 至 5.5V 电源为 RS-232 的电荷泵以及 RS-232 和 RS-485 的驱动器和接收器供电。单独的逻辑电源 VIO(1.65V 至 5.5V)使得此器件能够与低电平微控制器连接。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | THVD4411 具有 120Ω 可切换集成端接电阻器和 IEC-ESD 保护的多协议(RS-232、RS-422、RS485)收发器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 4月 17日 |
| 更多文献资料 | NPU: Multiprotocol, Functionality and Benefits of an integrated RS-232 and RS-485 Solution | 2024年 5月 22日 | ||||
| 白皮书 | THVD44xx:具有高级集成和灵活性的多协议收发器支持各种 应用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 5月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
THVD4411EVM — THVD4411 评估模块
VANTRON-3P-AM6411 — Vantron Technology G405 2ETH 2COM 边缘计算网关
G405 industrial edge computing gateway is an Arm®-based high-performance solution built for industrial applications. The gateway features dual-SIM 4G connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, and five Ethernet jacks, while supporting a virtual private network (VPN) to address diversified networking (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。