可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLC6C5724-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准, 具有
- 器件温度等级 1:-40℃ 至 125℃,TA
- 24 个恒定电流阱输出通道
- 50mA 最大输出电流
- 8V 最大输出电压
- 三个输出组:OUTRn、OUTGn、OUTBn
- 输出电流调整
- 针对每个通道提供 7 位点校正
- 针对每个组提供 8 位强度控制
- 集成 PWM 灰度发生器
- 可为每个单独通道进行 PWM 调光
- 可调节全局灰度模式:12 位、10 位和 8 位
- 保护和诊断
- LED 开路检测、LED 短路检测、输出 GND 短路检测
- 相邻引脚短路检测
- 预热警告、热关断
- IREF 电阻器开路及短路检测和保护
- 用于 GCLK 错误检测和 LOD_LSD 寄存器错误检查的负位切换
- LOD_LSD 电路自检
- 可编程输出压摆率
- 输出通道组延迟
- 串行数据接口
有一些 适用于 指示灯和 LCD 局部调光背光照明的汽车应用。对于此类 应用,,多数人认为需要使用多通道恒定电流 LED 驱动器。要求获取相同的强度和 LED 色温。为确保系统级安全起见,LED 驱动器必须能够检测故障。
TLC6C5724-Q1 器件是一款车用 24 通道恒定电流 RGB LED 驱动器,可利用该器件在该 LED 上进行测试。TLC6C5724-Q1 器件可提供最高 50mA 的输出电流(由外部电阻器设定)。该器件具有 7 位点校正功能,每路输出 2 个范围。该器件还针对每个颜色组的输出提供 8 位强度控制功能。可通过 12 位、10 位或 8 位灰度控制调整每个输出的强度。该器件的电路能够检测各种系统故障,其中包括 LED 故障、邻近引脚短路故障、基准电阻器故障等。压摆率控制具有 2 个可调节位置,可最大限度地降低系统噪声。输出电平从一个 LED 组变到另一个 LED 组时有一段时间间隔。此间隔有助于减小启动电流。SDI 和 SDO 引脚允许串联多个器件,并通过一个串行接口控制。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLC6C5724-Q1 车用 24 通道完整诊断恒流 RGB LED 驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 12月 7日 |
| 功能安全信息 | TLC6C5724-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution | 2020年 4月 27日 | ||||
| 技术文章 | How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估模块 (EVM) 用 GUI
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-020012 — 适用于车内照明的汽车像素化顶灯参考设计
该参考设计详细展示了用于单独驱动和控制车内顶灯应用中 30 个 LED 的解决方案。高像素可用于创建不同的光区或欢迎性灯光动画。该设计还实现了 LED 多路复用功能,可控制多达 150 个 LED。该设计使用了一个降压电压转换器、一个线性电压稳压器、三个具有串行外设接口 (SPI) 的线性 LED 驱动器和一个微控制器 LaunchPad™ 开发套件。
参考设计
TIDA-020001 — 汽车 144 区域局部调光背光参考设计
此局部调光背光参考设计可通过高动态范围 (HDR) 或局部调光技术节省电力,延长液晶显示器 (LCD) 使用寿命并提高汽车显示质量。七个多通道恒流 LED 驱动器支持通过脉宽调制 (PWM) 接通时间和电流电平亮度配置来进行 144 区域局部调光。单个串行接口支持 LED 驱动器的菊链式连接,从而实现亮度和配置编程。温度和环境光传感器能够检测周围条件,防止出现过热情况,并根据环境亮度调整全局亮度。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAP) | 38 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。