可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLC6C5748-Q1
- 适用于汽车电子应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
- 48 个恒定灌电流输出通道
- 在最大 MC、DC 和 BC 下的灌电流能力:
- 23.9mA (VCC ≤ 3.6V,MC = 5)
- 31.9mA (VCC > 3.6V, MC = 7)
- 灰度 (GS) 控制:
- 16 位(65、536 步长),具有增强型频谱或传统 PWM
- 最大电流 (MC) 控制:
- 3 位(8 步长),电流范围为 3mA 至 30mA
- 每个色彩组有 3 个 MC 设置
- 点校正 (DC) 控制:
- 26.2% 至 100% 范围内的 7 位(128 步长)
- 全局亮度控制 (BC):
- 10% 至 100% 范围内的 7 位(128 步长)
- 每个色彩组有 3 个 BC 设置
- LED 电源电压:高达 10V
- VCC:3.0V 至 5.5V
- 恒定电流精度:
- 通道间:±2%(典型值),±5%(最大值)
- 器件间:±2%(典型值),±4%(最大值)
- 数据传输速率:25MHz
- 灰度控制时钟:33MHz
- 自动重复显示
- 显示时序复位
- 自动数据刷新(仅 GS 和 DC)
- LED 开路检测 (LOD)
- LED 短路检测 (LSD)
- UVLO 设置默认数据
- 延迟开关可防止浪涌电流
- 工作温度:–40°C 至 +125°C
TLC6C5748-Q1 是一款 48 通道、恒定灌电流驱动器。每个通道具有一个独立可调节,脉宽调制 (PWM),灰度 (GS) 亮度控制,此控制有 65,536 步长和 128 步长的恒定电流点校正 (DC)。DC 可调节通道间的亮度偏差。所有通道具有一个 128 步长的全局亮度控制 (BC)。BC 调节 R,G,B 色彩组之间的亮度偏差。8 步长最大电流控制 (MC) 为每个色彩组的所有通道选择最大输出电流范围。可通过一个串行接口端口来访问 GS,DC,BC 和 MC 数据。
TLC6C5748-Q1 有三个错误标签:LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热关断 (TSD)。可使用一个串行接口端口来读取错误检测结果。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLC6C5748-Q1 具有内部电流设置的 48 通道、16 位 PWM LED 驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 6月 8日 |
| 白皮书 | How to Design System Level Functional Safety for Automotive Displays. | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 5月 17日 | |
| 应用简报 | TLC6C5748-Q1 16 位数据格式示例 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 3月 8日 | |
| 应用手册 | TLC6C5748-Q1 的低 EMI 设计注意事项 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 13日 | |
| 功能安全信息 | TLC6C5748-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 7月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLC6C5748EVM — 具有内部电流设置的 TLC6C5748-Q1 48 通道、16 位 PWM LED 驱动器评估模块
TLC6C5748EVM 可帮助用户评估 TLC6C5748-Q1 器件的特性、操作和使用,该器件是一款 48 通道、16 位 PWM LED 驱动器,具有内部电流设置,主要用于汽车局部调光背光。每个通道具有一个可独立调节,脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制,此控制有 65,536 阶和 128 阶的恒定电流点校正 (DC)。DC 用于调节通道间的亮度偏差。每个通道都具有 128 阶的全局亮度控制 (BC)。BC 可调节 R、G、B 色彩组之间的亮度偏差。8 阶最大电流控制 (MC) 为每个色彩组的所有通道选择最大输出电流范围。可通过一个串行接口端口来访问 GS、DC、BC 和 (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DCA) | 56 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。