TLIN4029A-Q1

正在供货

具有显性状态超时和 ±70V 故障保护功能的本地互连网络 (LIN) 收发器

产品详情

Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4 to 48 Bus fault voltage (V) -70 to 70 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4 to 48 Bus fault voltage (V) -70 to 70 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A 和 ISO 17987–4 电气物理层 (EPL) 规格标准
  • 符合面向汽车应用的 SAE J2602-1 LIN 网络标准
  • 功能安全型
  • 支持 12V LIN 和 24V LIN 应用
  • 扩大的总线故障保护范围支持 48V 系统
  • LIN 传输数据速率高达 20kbps
  • LIN 接收数据速率高达 100kbps
  • 宽工作电源电压范围:4V 至 48V
  • 休眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件:
    • LIN 总线
    • 通过 EN 引脚实施的本地唤醒
  • 在 LIN 总线和 RXD 输出上实现上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • ±70V LIN 总线容错
    • VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护
    • 热关断保护
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护。
  • 可提供具有可润湿侧翼的 SOIC (8) 和无引线 VSON (8)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A 和 ISO 17987–4 电气物理层 (EPL) 规格标准
  • 符合面向汽车应用的 SAE J2602-1 LIN 网络标准
  • 功能安全型
  • 支持 12V LIN 和 24V LIN 应用
  • 扩大的总线故障保护范围支持 48V 系统
  • LIN 传输数据速率高达 20kbps
  • LIN 接收数据速率高达 100kbps
  • 宽工作电源电压范围:4V 至 48V
  • 休眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件:
    • LIN 总线
    • 通过 EN 引脚实施的本地唤醒
  • 在 LIN 总线和 RXD 输出上实现上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • ±70V LIN 总线容错
    • VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护
    • 热关断保护
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护。
  • 可提供具有可润湿侧翼的 SOIC (8) 和无引线 VSON (8)

TLIN4029A-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A 和 ISO 17987–4 标准。LIN 是一种单线双向总线,通常用于数据传输速率高达 20kbps 的车载网络。TLIN4029A-Q1 旨在为 12V LIN 和 24V LIN 应用提供支持,具有更宽的工作电压范围和更宽的 ±70V 总线故障保护范围。

LIN 接收器支持高达 100kbps 的数据传输速率,从而更快速地执行内联编程。TLIN4029A-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。睡眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。

TLIN4029A-Q1 集成了一个用于 LIN 响应器节点应用、ESD 保护和故障保护的电阻器,可减少应用中的外部元件数量。一旦发生接地漂移或电源电压断开的情况,该器件可防止反馈电流经 LIN 流向电源输入。TLIN4029A-Q1 还包含欠压保护、过热关断保护和接地失效保护功能。

TLIN4029A-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A 和 ISO 17987–4 标准。LIN 是一种单线双向总线,通常用于数据传输速率高达 20kbps 的车载网络。TLIN4029A-Q1 旨在为 12V LIN 和 24V LIN 应用提供支持,具有更宽的工作电压范围和更宽的 ±70V 总线故障保护范围。

LIN 接收器支持高达 100kbps 的数据传输速率,从而更快速地执行内联编程。TLIN4029A-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。睡眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。

TLIN4029A-Q1 集成了一个用于 LIN 响应器节点应用、ESD 保护和故障保护的电阻器,可减少应用中的外部元件数量。一旦发生接地漂移或电源电压断开的情况,该器件可防止反馈电流经 LIN 流向电源输入。TLIN4029A-Q1 还包含欠压保护、过热关断保护和接地失效保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLIN1029A-Q1 正在供货 具有显性状态超时的 TLIN1029A-Q1 本地互连网络 (LIN) 收发器 Optimized for 12-V battery support
TLIN2029A-Q1 正在供货 具有显性状态超时、提供故障保护功能的本地互连网络 (LIN) 收发器 Optimized for 24-V battery support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLIN4029A-Q1 具有显性状态超时和扩展故障保护功能的汽车级 LIN 收发器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 8月 11日
应用简报 汽车智能执行器 PDF | HTML 2026年 5月 27日
白皮书 48V 汽车车身电机应用的设计权衡 PDF | HTML 2026年 3月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-020101 — 汽车级 48V 300W HVAC 泵、风机和风扇参考设计

该参考设计展示了 48V、300W 峰值智能电机无刷直流 (BLDC) 实现方案。这种分立式方法可实现紧凑灵活的外形,直径小至 55mm。该设计可以保持低于 100μA 的低功耗睡眠模式。该设计利用 TI 半导体实现高效运行。这种架构为要求高功率、高精度和微型化的严苛汽车加热、通风和空调 (HVAC) 应用奠定了坚实的基础。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频