TLIN1029A-Q1

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
新 TLIN829-Q1 预发布 具有显性状态超时的汽车级别故障保护 LIN 收发器 12V-system optimized, cost-effective version of TLIN1029A-Q1

产品详情

Protocols LIN Number of channels 1 Bus fault voltage (V) -45 to 45 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 1 Bus fault voltage (V) -45 to 45 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
VSON (DRB) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100(1 级)标准
  • 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A 和 ISO/DIS 17987–4 电气物理层 (EPL) 规格标准
  • 符合面向汽车应用的 SAE J2602-1 LIN 网络标准
  • 提供功能安全
  • 支持 12V 应用
  • LIN 传输数据速率高达 20 kbps
  • LIN 接收数据速率高达 100 kbps
  • 宽工作电源电压范围:4V 至 36V
  • 休眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件:
    • LIN 总线
    • 通过 EN 引脚进行的本地唤醒
  • 在 LIN 总线和 RXD 输出上实现上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • ±45V LIN 总线容错
    • VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护
    • 热关断保护
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护。
  • 可提供具有可润湿侧翼的 SOIC (8) 和无引线 VSON (8)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100(1 级)标准
  • 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A 和 ISO/DIS 17987–4 电气物理层 (EPL) 规格标准
  • 符合面向汽车应用的 SAE J2602-1 LIN 网络标准
  • 提供功能安全
  • 支持 12V 应用
  • LIN 传输数据速率高达 20 kbps
  • LIN 接收数据速率高达 100 kbps
  • 宽工作电源电压范围:4V 至 36V
  • 休眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件:
    • LIN 总线
    • 通过 EN 引脚进行的本地唤醒
  • 在 LIN 总线和 RXD 输出上实现上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • ±45V LIN 总线容错
    • VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护
    • 热关断保护
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护。
  • 可提供具有可润湿侧翼的 SOIC (8) 和无引线 VSON (8)

TLIN1029A-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A 和 ISO/DIS 17987–4 标准。LIN 是一种单线双向总线,通常用于数据传输速率高达 20 kbps 的车载网络。 TLIN1029A-Q1 旨在为 12V 应用提供支持,具有更宽的工作电压范围和额外的总线故障保护。

LIN 接收器支持高达 100 kbps 的数据传输速率,从而更快速地执行内联编程。 TLIN1029A-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。休眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。

空白

TLIN1029A-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A 和 ISO/DIS 17987–4 标准。LIN 是一种单线双向总线,通常用于数据传输速率高达 20 kbps 的车载网络。 TLIN1029A-Q1 旨在为 12V 应用提供支持,具有更宽的工作电压范围和额外的总线故障保护。

LIN 接收器支持高达 100 kbps 的数据传输速率,从而更快速地执行内联编程。 TLIN1029A-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。休眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。

空白

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TLIN1039-Q1 正在供货 具有显性状态超时故障保护功能的局域互联网络 (LIN) 收发器 Small-package option
TLIN4029A-Q1 正在供货 具有显性状态超时和 ±70V 故障保护功能的本地互连网络 (LIN) 收发器 Extended supply voltage and bus fault protection for 48-V battery support
TLIN2029A-Q1 正在供货 具有显性状态超时、提供故障保护功能的本地互连网络 (LIN) 收发器 Extended supply voltage and bus fault protection for 24-V battery support
TLIN1021A-Q1 正在供货 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器 LIN transceiver with integrated wake and inhibit

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLIN1029A-Q1 具有显性状态超时的故障保护 LIN 收发器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-6-16
功能安全信息 TLIN1029A-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020-11-25

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLIN2029EVM — 采用显性状态超时 EVM 并提供故障保护功能的本地互连网络 (LIN) 收发器

该 EVM 可使用 TLIN2029 LIN 物理层收发器器件,帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发以及分析汽车本地互连网络 (LIN) 系统。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TLIN1029A-Q1 IBIS Model

SLLM461.ZIP (50 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频