TLK106
- 低功耗:
- 单电源:< 205mW 物理层 (PHY),具有中央抽头时为 275mW(典型值)
- 双电源:< 126mW PHY,具有中央抽头时为 200mW(典型值)
- 可编程功率回馈以在使用更短电缆的系统中减少物理层 (PHY) 功耗高达 20%
- 低确定性延迟支持 IEEE 1588 执行
- 线缆诊断 (TLK106)
- 可编程快速链路下行模式,反应时间 < 10µs
- 可变 I/O 电压范围:1.8V 至 3.3V
- 3.3V 媒介访问控制器 (MAC) 接口
- 具有可编程相移的到 XI 的固定 TX 时钟
- 针对 10/100Mbs 自动翻转 (MDIX) 接口
- 能量检测模式
- 媒介独立接口 (MII) 和简化媒介独立接口 (RMII) 功能
- 串行管理接口
- IEEE 802.3u MII
- IEEE 802.3u 自动协商和并行检测
- 典型条件下,长达 150 米的无误差 100Base-T 运行
- 典型条件下,长达 300 米的无误差 10Base-T 运行
- IEEE 802.3u ENDEC,10Base-T 收发器和滤波器
- IEEE802.3u PCS,100Base-Tx 收发器
- 集成的与 ANSI X3.263 兼容的双绞线物理媒介相关 (TP-PMD) 物理子层,此子层具有自适应均衡和基线漂移补偿
- 可编程 LED 支持连接,活动
- 10/100Mbs 数据包 BIST(内置自检)
- RD± 和 TD± 上的 16kV HBM 静电放电 (ESD) 保护
- 32 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (5mm) x (5mm)
应用范围
- 工业网络和工厂自动化
- 实时工业以太网应用,诸如 EtherCAT, Ethernet/IP, ProfiNET,SERCOSIII 和 VARAN
- 电机和运动控制
- 通用嵌入式应用
TLK10x 是一个用于 10Base-T 和 100Base Tx 信令的单一端口以太网 PHY。 此器件集成了所有在标准双绞线缆上传送和接收数据所需的物理层功能。 TLK10x 支持到媒介访问控制器 (MAC) 直接连接所需的标准媒介独立接口 (MII) 和简化媒介独立接口 (RMII)。
TLK10x 设计用于实现电源灵活性,可作为单一 3.3V 电源运行,也可作为 3.3V 电源和 1.55V 电源相组合的简化电源运行。
TLK10x 使用混合信号处理来执行均衡、数据恢复、和纠错以实现 5 类 (CAT 5) 双绞线上的稳健运行。 此器件不但满足 IEEE 802.3 的要求,而且在串扰和外界噪音方面保持高容限。
TLK10x 以太网 PHY 具有一个特殊的功率回馈模式来在电缆相对较短的系统中节约能耗。 这个模式在系统无需驱动标准 IEEE 802.3 100m 电缆长度,或是延伸的150m,TLK10x 的无差错电缆范围时,提供了能够降低系统功耗的灵活性。 更多细节,请参见 应用手册 SLLA328。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 工业温度,单端口 10/100Mbs 以太网物理层收发器, TLK105/06 数据表 (Rev. B) | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2014年 1月 30日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点