主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TLV62150

正在供货

具有 DCS-Control™ 的 4-17V 1A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS629210 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3V 至 17V、1A、高效率和低 IQ 同步降压转换器 Improved efficiency, smaller size and lower IQ.
TPS62901 正在供货 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、1A 高效率低 IQ 降压转换器 Improved efficiency, smaller size and lower IQ.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.25 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000019 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.25 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000019 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RGT) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • DCS-Control拓扑技术
  • 输入电压范围:4V 至 17V
  • 输出电流高达 1A
  • 0.9V 至 5V 可调节输出电压
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝节电模式转换
  • 19µA 的静态电流(典型值)
  • 可选运行频率
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过温保护
  • 要了解改进的特性集,请见TPS62150
  • 引脚至引脚兼容于 TLV62130
  • 采用 3mm × 3mm 超薄四方扁平无引线 (VQFN)-16 封装

应用

  • 标准 12V 导轨式电源
  • 由单节或多节锂离子电池组成的负载点 (POL) 电源
  • 电器、楼宇自动化
  • 移动 PC、平板、调制解调器、摄像头
  • TV、机顶盒、音频

All trademarks are the property of their respective owners.

  • DCS-Control拓扑技术
  • 输入电压范围:4V 至 17V
  • 输出电流高达 1A
  • 0.9V 至 5V 可调节输出电压
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝节电模式转换
  • 19µA 的静态电流(典型值)
  • 可选运行频率
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过温保护
  • 要了解改进的特性集,请见TPS62150
  • 引脚至引脚兼容于 TLV62130
  • 采用 3mm × 3mm 超薄四方扁平无引线 (VQFN)-16 封装

应用

  • 标准 12V 导轨式电源
  • 由单节或多节锂离子电池组成的负载点 (POL) 电源
  • 电器、楼宇自动化
  • 移动 PC、平板、调制解调器、摄像头
  • TV、机顶盒、音频

All trademarks are the property of their respective owners.

TLV62150x 器件是一款简单易用的同步降压 DC-DC 转换器,针对 高功率密度的应用 进行了优化。该器件的开关频率典型值高达 2.5MHz,允许使用小型电感器,通过利用DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。

此器件具有 4V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其它电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。其输出电压为 0.9V 至 5V,支持高达 1A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。

输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,从而允许作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。

在节能模式下,器件可根据输入电压 (VIN) 生成约 19μA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。在关断模式下,此器件会关闭且关断期间的流耗少于 2μA。

该器件采用 3mm × 3mm (RGT) 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装。

TLV62150x 器件是一款简单易用的同步降压 DC-DC 转换器,针对 高功率密度的应用 进行了优化。该器件的开关频率典型值高达 2.5MHz,允许使用小型电感器,通过利用DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。

此器件具有 4V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其它电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。其输出电压为 0.9V 至 5V,支持高达 1A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。

输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,从而允许作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。

在节能模式下,器件可根据输入电压 (VIN) 生成约 19μA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。在关断模式下,此器件会关闭且关断期间的流耗少于 2μA。

该器件采用 3mm × 3mm (RGT) 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS62170 正在供货 采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、0.5A 降压转换器 This product has less output current (0.5 A).
TPS62160 正在供货 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V、1A 降压转换器 This product provides a smaller package size.
TPS62150 正在供货 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、1A 降压转换器 This product provides improved performance.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 24
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV62150x 采用 3x3 QFN 封装的 4V 至 17V 1A 降压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2016-10-20
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-5
应用手册 在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6215x (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023-2-1
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-7-8
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021-4-8
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019-6-14
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018-12-11
选择指南 电源管理指南 2018 2018-7-31
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018-6-22
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017-10-24
应用手册 Step-Down LED Driver With Dimming With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017-6-28
应用手册 Feedforward Capacitor to Improve Stability and Bandwidth of TPS621/821-Family (Rev. A) 2017-6-28
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016-10-24
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) PDF | HTML 2015-8-17
应用手册 Optimizing the TPS62130/40/50/60 Output Filter (Rev. A) 2015-7-15
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015-5-1
应用手册 TPS62130A Differences to TPS62130 2014-4-2
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013-8-30
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012-8-9
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012-1-13
应用手册 Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012-1-12
应用手册 Voltage Margining Using the TPS62130 2011-12-15
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011-9-19
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011-8-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLV62150 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM506A.ZIP (41 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频