TMS320C28346

正在供货

具有 300MIPS、FPU、516KB RAM、EMIF 的 C2000™ 32 位 MCU

产品详情

CPU 1 C28 Frequency (MHz) 300 Flash memory (kByte) 0 RAM (kByte) 516 Total processing (MIPS) 300 Features External ADC interface, FPU32 UART 3 CAN (#) 2 Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 18 Number of ADC channels 0 Direct memory access (Ch) 6 SPI 2 QEP 2 USB No Hardware accelerators Floating point unit Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface CAN, I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, SafeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 0 Number of GPIOs 88 Number of I2Cs 2
CPU 1 C28 Frequency (MHz) 300 Flash memory (kByte) 0 RAM (kByte) 516 Total processing (MIPS) 300 Features External ADC interface, FPU32 UART 3 CAN (#) 2 Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 18 Number of ADC channels 0 Direct memory access (Ch) 6 SPI 2 QEP 2 USB No Hardware accelerators Floating point unit Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface CAN, I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, SafeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 0 Number of GPIOs 88 Number of I2Cs 2
PBGA (ZFE) 256 289 mm² 17 x 17
  • 高性能静态 CMOS 技术
    • 高达 300MHz(3.33ns 周期时间)
    • 1.1V/1.2V 内核、3.3V I/O、1.8V PLL/振荡器设计
  • 高性能 32 位 CPU(TMS320C28x)
    • IEEE-754 单精度浮点单元 (FPU)
    • 16 × 16 和 32 × 32 MAC 操作
    • 16 × 16 双 MAC
    • 哈佛 (Harvard) 总线架构
    • 快速中断响应和处理
    • 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
  • 6 通道 DMA 控制器(用于 McBSP、XINTF 和 SARAM)
  • 16 位或 32 位外部接口 (XINTF)
    • 地址覆盖超过 2M × 16
  • 片上存储器
    • 高达 258K × 16 SARAM
    • 8K × 16 引导 ROM
  • 时钟和系统控制
    • 片上振荡器
    • 看门狗计时器模块
  • 可支持全部 64 个外设中断的外设中断扩展 (PIE) 块
  • 字节序:小端字节序
  • 增强型控制外设
    • 十八个增强型脉冲宽度调制器(ePWM)输出
      • 含周期和频率控制的专用 16 位时基计数器
      • 单边沿,对称双边沿,或不对称双边沿输出
      • 死区生成
      • 高频载波实现的脉宽调制 (PWM) 斩波
      • 触发区输入
      • 多达 9 个在 VDD=1.1V(1.2V 时为 65ps)上支持 55ps MEP 分辨率的 HRPWM 输出
    • 6 个 32 位增强型捕捉 (eCAP) 模块
      • 可配置为 3 个捕捉输入或者 3 个辅助脉宽调制器输出
      • 多达 4 个事件时间戳的单脉冲捕捉
    • 3 个 32 位正交编码脉冲(QEP)模块
    • 6 个 32 位计时器和 9 个 16 位计时器
  • 三个 32 位 CPU 计时器
  • 串行端口外设
    • 多达 2 个 CAN 模块
    • 多达 3 个 SCI (UART) 模块
    • 多达 2 个 McBSP 模块(可配置为 SPI)
    • 多达 2 个 SPI 模块
    • 1 条内部集成电路 (I2C) 总线
  • 外部 ADC 接口
  • 多达 88 个具有输入滤波功能且可单独编程的多路复用 GPIO 引脚
  • 高级仿真特性
    • 分析和断点功能
    • 借助硬件的实时调试
  • 封装选项:
    • 256 球的塑料球栅阵列 (BGA) (ZFE)
    • 179 焊球 MicroStar BGA (ZHH)
  • 温度选项:
    • T:–40°C 至 105°C(ZFE、ZHH)
    • S:–40°C 至 125°C (ZFE)
    • Q:–40°C 至 125°C (ZFE)(通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)
  • 高性能静态 CMOS 技术
    • 高达 300MHz(3.33ns 周期时间)
    • 1.1V/1.2V 内核、3.3V I/O、1.8V PLL/振荡器设计
  • 高性能 32 位 CPU(TMS320C28x)
    • IEEE-754 单精度浮点单元 (FPU)
    • 16 × 16 和 32 × 32 MAC 操作
    • 16 × 16 双 MAC
    • 哈佛 (Harvard) 总线架构
    • 快速中断响应和处理
    • 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
  • 6 通道 DMA 控制器(用于 McBSP、XINTF 和 SARAM)
  • 16 位或 32 位外部接口 (XINTF)
    • 地址覆盖超过 2M × 16
  • 片上存储器
    • 高达 258K × 16 SARAM
    • 8K × 16 引导 ROM
  • 时钟和系统控制
    • 片上振荡器
    • 看门狗计时器模块
  • 可支持全部 64 个外设中断的外设中断扩展 (PIE) 块
  • 字节序:小端字节序
  • 增强型控制外设
    • 十八个增强型脉冲宽度调制器(ePWM)输出
      • 含周期和频率控制的专用 16 位时基计数器
      • 单边沿,对称双边沿,或不对称双边沿输出
      • 死区生成
      • 高频载波实现的脉宽调制 (PWM) 斩波
      • 触发区输入
      • 多达 9 个在 VDD=1.1V(1.2V 时为 65ps)上支持 55ps MEP 分辨率的 HRPWM 输出
    • 6 个 32 位增强型捕捉 (eCAP) 模块
      • 可配置为 3 个捕捉输入或者 3 个辅助脉宽调制器输出
      • 多达 4 个事件时间戳的单脉冲捕捉
    • 3 个 32 位正交编码脉冲(QEP)模块
    • 6 个 32 位计时器和 9 个 16 位计时器
  • 三个 32 位 CPU 计时器
  • 串行端口外设
    • 多达 2 个 CAN 模块
    • 多达 3 个 SCI (UART) 模块
    • 多达 2 个 McBSP 模块(可配置为 SPI)
    • 多达 2 个 SPI 模块
    • 1 条内部集成电路 (I2C) 总线
  • 外部 ADC 接口
  • 多达 88 个具有输入滤波功能且可单独编程的多路复用 GPIO 引脚
  • 高级仿真特性
    • 分析和断点功能
    • 借助硬件的实时调试
  • 封装选项:
    • 256 球的塑料球栅阵列 (BGA) (ZFE)
    • 179 焊球 MicroStar BGA (ZHH)
  • 温度选项:
    • T:–40°C 至 105°C(ZFE、ZHH)
    • S:–40°C 至 125°C (ZFE)
    • Q:–40°C 至 125°C (ZFE)(通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)

TMS320C2834x (C2834x) Delfino 微控制器单元 (MCU) 器件基于 TI 现有的 F2833x 高性能浮点微控制器。C2834x 提供高达 300MHz 的浮点性能,并具有高达 516KB 的片上 RAM。C2834x 是专为实时控制应用而设计的,该器件基于 C28x 内核,因此可与所有 C28x 微控制器实现代码兼容。C2834x 的片上外设和低延迟内核使其成为对性能要求超高的实时控制应用的出色解决方案。

TMS320C28346、TMS320C28345、TMS320C28344、TMS320C28343、TMS320C28342 和 TMS320C28341 器件均属于 Delfino MCU 系列器件,是适用于具有严格要求的控制应用且高度集成的高性能解决方案。

本文档中,这些器件分别被缩写为 C28346、C28345、C28344、C28343、C28342 和 C28341。Table 5-1器件比较中提供了每个器件的特性汇总。

TMS320C2834x (C2834x) Delfino 微控制器单元 (MCU) 器件基于 TI 现有的 F2833x 高性能浮点微控制器。C2834x 提供高达 300MHz 的浮点性能,并具有高达 516KB 的片上 RAM。C2834x 是专为实时控制应用而设计的,该器件基于 C28x 内核,因此可与所有 C28x 微控制器实现代码兼容。C2834x 的片上外设和低延迟内核使其成为对性能要求超高的实时控制应用的出色解决方案。

TMS320C28346、TMS320C28345、TMS320C28344、TMS320C28343、TMS320C28342 和 TMS320C28341 器件均属于 Delfino MCU 系列器件,是适用于具有严格要求的控制应用且高度集成的高性能解决方案。

本文档中,这些器件分别被缩写为 C28346、C28345、C28344、C28343、C28342 和 C28341。Table 5-1器件比较中提供了每个器件的特性汇总。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 44
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMS320F2833x、TMS320F2823x 数字信号控制器 (DSC)TMS320C2834x Delfino 微控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2021年 6月 15日
* 勘误表 TMS320C2834x Delfino™ MCUs Silicon Errata (Rev. J) PDF | HTML 2020年 9月 28日
* 勘误表 TMS320C2834x MicroStar BGA Discontinued and Redesigned PDF | HTML 2020年 9月 25日
用户指南 C2000 实时微控制器外设 (Rev. V) PDF | HTML 2026年 7月 7日
应用手册 C2000™ MCU JTAG 连接调试 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 12日
用户指南 到 C29 CPU 的应用软件迁移 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 25日
应用手册 支持 C2000™ 的开发工具版本 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
产品概述 C2000™ 实时 MCU 安全机制 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2024年 4月 23日
应用手册 将软件从 8 位(字节)可寻址 CPU 迁移至 C28x CPU (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 11日
应用手册 用于控制器局域网的可配置错误发生器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 27日
应用手册 Enhancing the Computational Performance of the C2000™ Microcontroller Family (Rev. C) PDF | HTML 2021年 12月 14日
用户指南 TMS320C28x Extended Instruction Sets Technical Reference Manual (Rev. C) 2019年 10月 29日
应用手册 Calculating Useful Lifetimes of Embedded Processors (Rev. B) PDF | HTML 2019年 5月 7日
应用手册 MSL Ratings and Reflow Profiles (Rev. A) 2018年 12月 13日
白皮书 Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future 2018年 7月 27日
应用手册 Programming Examples for the TMS320x28xx eCAN (Rev. B) PDF | HTML 2017年 9月 12日
白皮书 Designing the Next Generation of Industrial Drive and Control Systems (Rev. A) 2016年 9月 12日
应用手册 Plastic Ball Grid Array [PBGA] Application Note (Rev. B) 2015年 8月 13日
技术文章 How fast is your 32-bit MCU? PDF | HTML 2015年 7月 15日
用户指南 TMS320C28x DSP CPU and Instruction Set (Rev. F) 2015年 4月 10日
应用手册 Calculating FIT for a Mission Profile 2015年 3月 24日
白皮书 设计下一代工业驱动和控制系统 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 6月 9日
白皮书 Resolver-to-digital conversion implementation (Rev. A) 2014年 3月 26日
用户指南 TMS320C28x Floating Point Unit and Instruction Set Reference Guide (Rev. B) 2014年 1月 23日
白皮书 通过在 C2000™ Delfino™ 微控制器上实施分解器数字转换降低系统成本 最新英语版本 (Rev.A) 2012年 10月 16日
用户指南 TMS320C28x DSP/BIOS 5.x Application Programming Interface (API) Reference Guide (Rev. L) 2012年 10月 9日
用户指南 TMS320x2834x Delfino 增强型局控制器域网 (eCAN) 英语版 2012年 8月 24日
用户指南 TMS320x2834x Delfino High Resolution Pulse Width Modulator (HRPWM) Ref. Guide (Rev. B) 2011年 10月 4日
用户指南 TMS320x2834x Delfino Multichannel Buffered Serial Port (McBSP) Reference Guide (Rev. A) 2011年 8月 29日
用户指南 TMS320x2834x Delfino Inter-Integrated Circuit (I2C) Module Reference Guide (Rev. B) 2011年 6月 29日
用户指南 TMS320x2834x Delfino System Control and Interrupts Reference Guide (Rev. C) 2011年 6月 27日
用户指南 TMS320x2834x Delfino Boot ROM Reference Guide (Rev. B) 2011年 2月 18日
用户指南 TMS320x2834x Delfino External Interface (XINTF) Reference Guide (Rev. A) 2010年 2月 28日
应用手册 Programming External Nonvolatile Memory Using SDFlash for TMS320C28x Devices 2009年 11月 16日
用户指南 TMS320x2834x Delfino Direct Memory Access (DMA) Reference Guide (Rev. A) 2009年 9月 23日
用户指南 TMS320x2834x Delfino Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM) Module Ref. Guide (Rev. B) 2009年 9月 17日
用户指南 TMS320x2834x Delfino Serial Communications Interface (SCI) Reference Guide (Rev. A) 2009年 7月 7日
应用手册 常用对象文件格式 (COFF) 2009年 4月 15日
应用手册 Migrating from TMS320x2833x/2823x to TMS320x2834x 2009年 3月 3日
用户指南 TMS320x2834x Delfino Enhanced Capture (ECAP) Module Reference Guide 2009年 3月 3日
用户指南 TMS320x2834x Delfino Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP) Module Ref. Guide 2009年 3月 3日
用户指南 TMS320x2834x Delfino Serial Peripheral Interface (SPI) Reference Guide 2009年 3月 3日
用户指南 TMS320C28x Floating Point Unit and Instruction Set Reference Guide (Rev. A) 2008年 8月 8日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。  请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

TI.com 上无现货
驱动程序或库

C2000-DIGITAL-CONTROL-LIBRARY — C2000 数字控制库

C2000 数字控制库 (DCL) 为使用德州仪器 (TI) C2000 MCU 平台的数字控制应用开发人员提供一套强大的软件函数。该库中的所有函数都以 C 语言或汇编源代码的形式提供。DCL 的 3.0 版本包含 167 个控制器和支持函数。表示十种不同类型的控制器:五种 PID 类型和五种“直接行使”类型。该库还包含线性和非线性增益调度器。支持函数分为三组:数据记录、性能测量和瞬态采集。该库包括一组示例项目(说明如何在用户项目中应用 DCL 函数)和 Simulink 模块集。
驱动程序或库

CONTROLSUITE — controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件和开发工具

适用于 C2000™ 微控制器的 controlSUITE™ 是一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在更大限度地缩短系统开发时间。从特定于器件的驱动程序和支持软件到复杂系统应用程序中的完整示例,controlSUITE™ 在开发和评估的每个阶段都提供了所需的资源。


现已包括面向数字电源设计人员的 powerSUITE 和面向工业驱动器设计人员的 DesignDRIVE

注意:仅通过 C2000Ware 提供对于全新 Piccolo F28004x 系列的软件支持

驱动程序或库

IEC60730SWPACKAGES — C2000 SafeTI™ 60730 SW 软件包

C2000 MCU SafeTI-60730 软件包中包括经 UL 认证为认可组件的 SafeTI™ 软件包,通过使用 C2000™ 实时控制微控制器 (MCU),有助于更轻松、更快地为功能安全消费类应用进行设计。这些 SafeTI 软件包中的软件经 UL 认证为公认组件,符合 UL 1998:2008 1 类标准且满足 IEC 60730-1:2010 B 类要求,二者都包括家用电器、电弧检测器、电源转换器、电动工具、电动自行车和许多其他应用。SafeTI 软件包可用于选择 TI C2000 MCU 并可以嵌入到使用这些 MCU (...)
驱动程序或库

SFRA — 软件频率响应分析器 (SFRA)

TI 的软件频率响应分析器 (SFRA) 通过在 C2000™ 实时微控制器上实现控制回路,使开发人员能够快速测量数字功率转换器的频率响应。用户可在基于 PC 的 GUI 上查看电厂和功率转换器的开环频率响应。所有的频率响应数据都被导出到 Excel 电子表格中,然后用于设计补偿回路。 
    用户指南: PDF | HTML
    IDE、配置、编译器或调试器

    C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV C2000™ 和 CLA 安全编译器资质审核套件(利用编译器版本验证)

    The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.

    The Safety Compiler Qualification Kit:

    • is free of charge for TI customers
    • does (...)
    支持的产品和硬件

    支持的产品和硬件

    下载选项
    IDE、配置、编译器或调试器

    CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

    CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

    支持的产品和硬件

    支持的产品和硬件

    启动 下载选项
    IDE、配置、编译器或调试器

    SOLUTION_ADAPTER — 适用于 C2000™ MCU 的 powerSUITE 数字电源解决方案适配器工具

    The Solution Adapter is one of several tools included in the powerSUITE Digital Power Supply Design Software Tools for C2000™ Microcontrollers.  The Solution Adapter allows you to modify existing code examples from TI digital power kits and configure them to run on a custom digital power (...)
    软件编程工具

    UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

    UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

    支持的产品和硬件

    支持的产品和硬件

    启动 下载选项
    支持软件

    SPRC876 C2834x C/C++ Header Files and Peripheral Examples

    This utility contains Hardware Abstraction Layer (HAL) for TMS320x2834x devices such as the C28346, C28345, C28344, C28343, C28342, and C28341. This HAL facilitates peripheral configuration using "C". It also contains a simple test program for each peripheral to exemplify the usage of HAL to (...)
    支持的产品和硬件

    支持的产品和硬件

    仿真模型

    C28346, C28345, C28344, C28343, C28342, C28341 ZFE IBIS Model

    SPRM401.ZIP (401 KB) - IBIS Model
    设计工具

    C2000-3P-SEARCH — 3P search tool

    TI 与多家公司携手推出适用于 TI C2000 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 C2000 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

    该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

    “应用”类:

    1. 培训/研讨会
    2. 建模工具
    3. 电机控制
    4. 数字电源
    5. 软件栈
    6. 功能安全
    7. 信息安全
    8. 硬件服务
    9. 软件服务
    封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
    PBGA (ZFE) 256 Ultra Librarian

    订购和质量

    包含信息:
    • RoHS
    • REACH
    • 器件标识
    • 引脚镀层/焊球材料
    • MSL 等级/回流焊峰值温度
    • MTBF/时基故障估算
    • 材料成分
    • 鉴定摘要
    • 持续可靠性监测
    包含信息:
    • 制造厂地点
    • 封装厂地点

    推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

    支持和培训

    视频