TMS320F2800135

正在供货

具有 120MHz 频率、128KB 闪存、FPU 和 TMU 的 C2000™ 32 位 MCU

产品详情

CPU 1 C28 Frequency (MHz) 120 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 36 ADC type 2 12-bit SAR Total processing (MIPS) 120 Features 32-bit CPU timers, Dual security zones, FPU32, Watchdog timer UART 3 CAN (#) 1 PWM (Ch) 14 Number of ADC channels 11, 17, 21 SPI 1 QEP 1 USB No Hardware accelerators Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Edge AI Studio enabled Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface CAN, I2C, SCI, SPI Operating system FreeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 38 Number of I2Cs 2 Security Secure storage
CPU 1 C28 Frequency (MHz) 120 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 36 ADC type 2 12-bit SAR Total processing (MIPS) 120 Features 32-bit CPU timers, Dual security zones, FPU32, Watchdog timer UART 3 CAN (#) 1 PWM (Ch) 14 Number of ADC channels 11, 17, 21 SPI 1 QEP 1 USB No Hardware accelerators Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Edge AI Studio enabled Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface CAN, I2C, SCI, SPI Operating system FreeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 38 Number of I2Cs 2 Security Secure storage
LQFP (PM) 64 144 mm² 12 x 12 LQFP (PT) 48 81 mm² 9 x 9 VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 实时处理
    • 120MHz C28x 32 位 DSP CPU
    • 在实时信号链性能方面相当于基于 240MHz Arm® Cortex®-M7 的器件(请参阅 展示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准测试 应用手册)
    • 浮点单元 (FPU) 可实现更精确的数学计算
    • 三角函数加速器 (TMU) 可加快实时控制系统关键算法的速度
  • 片上存储器
    • 256KB (128KW) 单组闪存(ECC 保护)
    • 36KB (18KW) RAM(ECC/奇偶校验保护)
    • 安全性
      • JTAGLOCK
      • 零引脚引导
      • 双区域安全
  • 时钟和系统控制
    • 两个内部 10MHz 振荡器
    • 外部电阻器支持,可提高内部振荡器性能 (ExtR)
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口化看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双路时钟比较器 (DCC)
  • 3.3V I/O 设计
    • 内部 VREG 生成
    • 欠压复位 (BOR) 电路
  • 系统外设
    • 38 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(11 个与模拟共享)
    • 在模拟引脚上提供 10 路数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多个低功耗模式 (LPM)
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 通信外设
    • 两个内部集成电路 (I2C) 端口
    • 一个控制器局域网 (CAN/DCAN) 总线端口
    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
  • 模拟系统
    • 两个 4MSPS 12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 21 个外部通道(11 个与 GPIO 共享)
      • 每个 ADC 具有四个集成后处理块 (PPB)
    • 一个带 12 位基准 数模转换器 (DAC) 的窗口比较器 (CMPSS)
      • 数字干扰滤波器
      • COMPDACOUT(11 位)
    • 三个具有 9.5 位有效基准 DAC 的窗口比较器 (CMPSS_LITE)
      • 数字干扰滤波器
  • 增强型控制外设
    • 14 个 ePWM 通道,包含具有高分辨率功能(150ps 分辨率)的 2 个通道
      • 集成式死区支持
      • 集成式硬件跳闸区 (TZ)
    • 2 个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 一个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
    • 嵌入式图形发生器 (EPG)
  • 用于 SW AES 的 CMAC 密钥(128 位)
  • 封装选项:
    • 64 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [后缀 PM]
    • 48 引脚 LQFP [后缀 PT]
    • 48 引脚 Very Thin Quad Flatpack No Lead (VQFN) [后缀 RGZ]
    • 32 引脚 VQFN [后缀 RHB]
  • 温度选项:
    • 环境温度 (T A):–40°C 至 125°C
  • 实时处理
    • 120MHz C28x 32 位 DSP CPU
    • 在实时信号链性能方面相当于基于 240MHz Arm® Cortex®-M7 的器件(请参阅 展示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准测试 应用手册)
    • 浮点单元 (FPU) 可实现更精确的数学计算
    • 三角函数加速器 (TMU) 可加快实时控制系统关键算法的速度
  • 片上存储器
    • 256KB (128KW) 单组闪存(ECC 保护)
    • 36KB (18KW) RAM(ECC/奇偶校验保护)
    • 安全性
      • JTAGLOCK
      • 零引脚引导
      • 双区域安全
  • 时钟和系统控制
    • 两个内部 10MHz 振荡器
    • 外部电阻器支持,可提高内部振荡器性能 (ExtR)
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口化看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双路时钟比较器 (DCC)
  • 3.3V I/O 设计
    • 内部 VREG 生成
    • 欠压复位 (BOR) 电路
  • 系统外设
    • 38 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(11 个与模拟共享)
    • 在模拟引脚上提供 10 路数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多个低功耗模式 (LPM)
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 通信外设
    • 两个内部集成电路 (I2C) 端口
    • 一个控制器局域网 (CAN/DCAN) 总线端口
    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
  • 模拟系统
    • 两个 4MSPS 12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 21 个外部通道(11 个与 GPIO 共享)
      • 每个 ADC 具有四个集成后处理块 (PPB)
    • 一个带 12 位基准 数模转换器 (DAC) 的窗口比较器 (CMPSS)
      • 数字干扰滤波器
      • COMPDACOUT(11 位)
    • 三个具有 9.5 位有效基准 DAC 的窗口比较器 (CMPSS_LITE)
      • 数字干扰滤波器
  • 增强型控制外设
    • 14 个 ePWM 通道,包含具有高分辨率功能(150ps 分辨率)的 2 个通道
      • 集成式死区支持
      • 集成式硬件跳闸区 (TZ)
    • 2 个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 一个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
    • 嵌入式图形发生器 (EPG)
  • 用于 SW AES 的 CMAC 密钥(128 位)
  • 封装选项:
    • 64 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [后缀 PM]
    • 48 引脚 LQFP [后缀 PT]
    • 48 引脚 Very Thin Quad Flatpack No Lead (VQFN) [后缀 RGZ]
    • 32 引脚 VQFN [后缀 RHB]
  • 温度选项:
    • 环境温度 (T A):–40°C 至 125°C

TMS320F280013x (F280013x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的可扩展、超低延迟器件,旨在提高电力电子产品的效率。

实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU) 进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了对实时控制系统关键的常用算法的速度。

F280013x 支持高达 256KB (128KW) 的闪存。高达 36KB (18KW) 的片上 SRAM 也可用于补充闪存。

高性能模拟块集成在 F280013x 实时微控制器 (MCU) 中,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,从而提供出色的实时信号链性能。14 个 PWM 通道可控制从三相逆变器到功率因数校正的各种功率级,以及其他先进的多级电源拓扑。

各种业界通用的通信端口(如 SPI、SCI、I2C 和 CAN)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。

是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看 《使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南》,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,可帮助用户进一步了解相关信息。

准备好开始了吗?查看 TMDSCNCD2800137 评估板并下载 C2000Ware

TMS320F280013x (F280013x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的可扩展、超低延迟器件,旨在提高电力电子产品的效率。

实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU) 进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了对实时控制系统关键的常用算法的速度。

F280013x 支持高达 256KB (128KW) 的闪存。高达 36KB (18KW) 的片上 SRAM 也可用于补充闪存。

高性能模拟块集成在 F280013x 实时微控制器 (MCU) 中,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,从而提供出色的实时信号链性能。14 个 PWM 通道可控制从三相逆变器到功率因数校正的各种功率级,以及其他先进的多级电源拓扑。

各种业界通用的通信端口(如 SPI、SCI、I2C 和 CAN)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。

是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看 《使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南》,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,可帮助用户进一步了解相关信息。

准备好开始了吗?查看 TMDSCNCD2800137 评估板并下载 C2000Ware

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 48
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMS320F280013x 实时微控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 29日
* 勘误表 TMS320F280013x 实时 MCU 器件勘误表 器件修订版本 C、B、A、0 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 8月 4日
* 用户指南 TMS320F280013x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. B) PDF | HTML 2024年 4月 2日
应用手册 MCU Control Center 工具开发指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
应用手册 MCU Signal Sight 工具开发人员指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
用户指南 TMS320F280015x、TMS320F280013x 和 F28E12x 之间的迁 移指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 9月 18日
用户指南 C2000 实时微控制器外设 (Rev. U) PDF | HTML 英语版 (Rev.U) PDF | HTML 2025年 8月 22日
应用手册 C2000 IDE Assist 迁移工具指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 6月 5日
用户指南 C2000™ 微控制器引导加载入门 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 25日
产品概述 Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F) 2025年 4月 23日
应用手册 《C2000 IDE Assist 工具特性指南》 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 3月 21日
功能安全信息 VDE Safety Certification Document for F280013x, F280015x, F28002x, F28004x, F2838x, F28003x, F28P65x, F28P55x 2025年 3月 19日
应用手册 使用 C2000 和 GaN 实现稳健而又简便的 TCM 图腾柱 PFC 控 制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 2月 28日
应用手册 ADC 过采样 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 16日
白皮书 如何通过 Vienna PFC 满足三相交流输入系统对功率因数和 iTHD 的严格要求 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 23日
功能安全信息 Functional Safety Manual for TMS320F280013x PDF | HTML 2024年 7月 2日
应用手册 根据 C2000™ MCU 诊断库在电器应用中通过 UL/IEC 60730-1/60335-1 B 级认证 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 31日
证书 Certificate of Compliance UL-CA-2340465-0 2024年 5月 23日
应用手册 C2000 ADC 的 VREFHI 驱动器设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 19日
应用手册 带数字控制器的图腾柱 PFC 优化控制方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 25日
应用手册 C2000 ADC 的电荷共享驱动电路(使用 PSPICE-FOR-TI 仿真 工具) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
应用手册 C2000 ADC 的电荷共享驱动电路(使用 TINA-TI 仿真工具) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 12日
应用手册 缓解 ADC 存储器串扰的方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 12日
应用手册 C2000 实时 MCU 的 ADC 输入电路评估(使用 PSPICE-FORTI) PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 25日
应用手册 C2000 SysConfig 链接器命令工具 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 1月 27日
用户指南 TMS320F28002x、TMS320F280015x 和 TMS320F280013x 之间的迁移指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 1月 27日
应用手册 F2800x C2000™ 实时 MCU 系列硬件设计指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 1月 10日
产品概述 C2000 F280013x Real-Time Microcontrollers PDF | HTML 2022年 10月 18日
应用手册 用于控制器局域网的可配置错误发生器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 27日
应用手册 显示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 3月 16日
应用手册 C2000 SysConfig PDF | HTML 2021年 10月 20日
应用手册 Designing With the C2000™ Embedded Pattern Generator (EPG) PDF | HTML 2021年 10月 20日
白皮书 Speed Up Development With C2000™ Real-Time MCUs Using SysConfig 2021年 10月 20日
应用手册 利用新型 ePWM 特性进行多相控制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 13日
白皮书 Prototype Motor Drive System for Autonomous Industrial Mobile Robots PDF | HTML 2021年 9月 29日
更多文献资料 Maximize density, power, and reliability with TI GaN and C2000™ real-time MCUs 2020年 12月 15日
应用手册 Enhancing Device Security by Using JTAGLOCK Feature PDF | HTML 2020年 5月 27日
应用手册 How to Maximize GPIO Usage in C2000 Devices PDF | HTML 2019年 10月 8日
应用手册 C2000 Software Controlled Firmware Update Process PDF | HTML 2019年 5月 8日
白皮书 Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future 2018年 7月 27日
白皮书 Exploring the evolution and optimization of wireless power transfer 2018年 7月 27日
白皮书 Maximizing power for Level 3 EV charging stations 2018年 6月 12日
白皮书 Charging stations: Toward an EV support infrastructure 2017年 5月 9日
应用手册 Calculator for CAN Bit Timing Parameters PDF | HTML 2016年 3月 22日
应用手册 Calculating FIT for a Mission Profile 2015年 3月 24日
应用手册 I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日
应用手册 Center-Aligned Space Vector PWM Realization for 3 Phase 3 Level Inverter 2012年 10月 25日
产品概述 Breakthrough InstaSPIN™-FOC motor control technology is here 2012年 10月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDSCNCD2800137 — TMS320F2800137 评估模块 controlCARD

TMDSCNCD2800137 是一款适用于 TI C2000™ MCU 系列 TMS320F280013x 器件的低成本评估和开发板。它附带一个 HSEC180(180 引脚高速)边缘连接器,是一款非常适合初始评估和原型设计的 controlCARD。评估 TMDSCNCD2800137 需要一个 180 引脚集线站 TMDSHSECDOCK(可单独购买)。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

XDS110ISO-EVM — XDS110 适用于 C2000 和 Sitara™ controlSOM 的隔离式插件评估模块

XDS110 隔离式插件板是用于 C2000 和 Sitara controlSOM 的实时调试和闪存编程评估模块。它可以通过非隔离式 120 引脚连接器或电气隔离式 16 引脚连接器连接到 C2000 和 Sitara controlSOM。这两种连接器都支持 JTAG/cJTAG/SWD 并具有全双工 UART 端口。该板支持另外两个用于调试目标板的功能:一个串行外设接口 (SPI) 可连接到四个隔离式数模转换器 (DAC) 通道,以及多达六个数字和四个模拟非隔离式通道。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
开发套件

LAUNCHXL-F2800137 — 适用于 C2000™ 实时 MCU 的 TMS320F2800137 LaunchPad™ 开发套件

LAUNCHXL-F2800137 是一款适用于 TI C2000™ 实时微控制器系列 F280013x 器件的开发板。该器件不仅适用于初始评估和原型设计,还提供易于使用的标准化平台,用于开发下一个应用。该扩展版本 LaunchPad™ 开发套件可提供额外引脚用于开发,并支持连接两个 BoosterPack™ 插件模块。作为庞大的 TI MCU LaunchPad 生态系统的一部分,该器件还与各种插件模块交叉兼容。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
硬件编程工具

SEGGR-3P-FLASHER — SEGGER Flasher,用于大批量大规模生产和 Gang 编程

SEGGER Flasher 是一个专业的在线编程器 (ICP) 系列,用于服务环境、原型编程和大规模生产。它们能够对微控制器、片上系统 (SoC) 和外部 SPI 样式闪存中的非易失性闪存进行编程,并且支持通过多个 I/O 引脚进行串行和并行数据传输。

来源:SEGGER
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE 适用于 C2000 微控制器的 C2000Ware

C2000Ware is a cohesive set of software and documentation created to minimize development time. It includes device-specific drivers, libraries, and peripheral examples.

  • Hardware design schematics, BOM, gerber files, and documentation for C2000 controlCARDS, Experimenter Kits, and LaunchPads.
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 适用于 C2000 实时控制器的 DigitalPower SDK

    • DigitalPower SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications. The software includes (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)

MotorControl SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 real-time controller based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications. The software (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
固件

USIT-3P-SECIC-HSM — Uni-Sentry SecIC-HSM 固件

SecIC-HSM 旨在满足 MCU/SoC 芯片所需的网络安全要求。HSM 固件可应用于汽车、新能源、光伏、机器人、医疗保健和航空等领域。提供的网络安全功能包括安全启动、安全通信 (SecOC)、安全诊断、安全存储、安全更新、安全调试和密钥管理。SecIC-HSM 的优点:一站式网络安全解决方案,兼容多个芯片系列,具备行业领先的性能,已在近 30 家 OEM 的量产车型中成功部署,累计部署量超过 300 万台。
固件

USIT-3P-SECIC-PQC — Uni-Sentry SecIC-PQC 算法固件

Uni-Sentry 的安全解决方案采用 PQC 算法,能够抵御量子计算机对传统加密算法构成的解密威胁。PQC 固件与硬件安全模块 (HSM) 进行了协同优化,利用硬件加速和安全增强功能来提高加密算法执行效率和安全性。 


Uni-Sentry 可持续监控全球量子计算的发展情并更新其算法组合。当前的 PQC 产品功能包括:

  • SP 800-208:LMS 和 XMSS
  • FIPS 203 (ML-KEM): CRYSTALS-KYBER 
  • FIPS 204 (ML-DSA): CRYSTALS-Dilithium 
  • FIPS 205 (SLH-DSA):SPHINCS+ 

技术亮点 

  • (...)
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV C2000™ 和 CLA 安全编译器资质审核套件(利用编译器版本验证)

The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.

The Safety Compiler Qualification Kit:

  • is free of charge for TI customers
  • does (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

EDGE-AI-STUDIO-MCU Edge AI Studio for Microcontrollers

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem.  Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors.  It supports both AI-accelerated (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — 系统配置工具

SysConfig 是一款配置工具,旨在简化硬件和软件配置挑战,从而加速软件开发。

SysConfig 可作为 Code Composer Studio™ 集成开发环境的一部分以及作为独立应用提供。此外,可以通过访问 TI 开发人员专区,在云中运行 SysConfig。

SysConfig 提供直观的图形用户界面,用于配置引脚、外设、无线电、软件栈、RTOS、时钟树和其他元件。SysConfig 将自动检测、发现和解决冲突,来加快软件开发。

线上培训

C28X-ACADEMY C28X-ACADEMY

The C28x Academy is a great resource for developers to learn about C28x-based C2000 real-time microcontrollers. The Academy delivers informational training modules as well as hands-on lab exercises that span a variety of topics.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
仿真模型

TMS320F2800135 PM with VREG BSDL Model

SPRM819.ZIP (2 KB) - BSDL Model
仿真模型

TMS320F2800137, TMS320F2800135, TMS320F2800133 PM BSDL Model

SPRM818.ZIP (2 KB) - BSDL Model
仿真模型

TMS320F2800137, TMS320F2800135, TMS320F2800133 PM IBIS Model

SPRM820.ZIP (118 KB) - IBIS Model
设计工具

C2000-3P-SEARCH — 3P search tool

TI 与多家公司携手推出适用于 TI C2000 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 C2000 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

“应用”类:

  1. 培训/研讨会
  2. 建模工具
  3. 电机控制
  4. 数字电源
  5. 软件栈
  6. 功能安全
  7. 信息安全
  8. 硬件服务
  9. 软件服务
参考设计

TIDM-02010 — 具有数字交错式 PFC、适用于 HVAC 的双电机控制参考设计

TIDM-02010 参考设计是一款适用于 HVAC 应用变频空调室外单元控制器的 1.5kW 双电机驱动和 PFC 控制参考设计,展示了一种对压缩机和风扇电机驱动器以及数字交错式升压 PFC 实现无传感器三相 PMSM 矢量控制的方法,可通过一个 C2000™ 微控制器满足新的效率标准。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,而且可随时使用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。本参考设计包括硬件设计文件和软件代码。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频