TMS320F280270
- 亮点
- 高效 32 位中央处理单元 (CPU) (TMS320C28x)
- 50-MHz 和 40-MHz 器件
- 3.3-V 单电源
- 集成型加电复位和欠压复位
- 两个内部零引脚振荡器
- 多达 22 个复用通用输入输出 (GPIO) 引脚
- 三个 32 位 CPU 定时器
- 片载闪存,SRAM,OTP 内存
- 代码安全模块
- 串行端口外设 (SCI/SPI/I2C)
- 增强型控制外设 多达 3 个增强型脉冲宽度调制器 (ePWM) 模块,支持多达 6 个通道 增强型捕捉 (eCAP) 模数转换器 (ADC) 片载温度传感器 多达 2 个比较器 (只适用于 280270)
- 38 引脚和 48 引脚封装
- 高效 32 位中央处理单元 (CPU) (TMS320C28x)
- 50 MHz (20-ns 周期时间)
- 40 MHz (25-ns 周期时间)
- 16 x 16 和 32 x 32 介质访问控制 (MAC) 运算
- 16 x 16 双通道 MAC
- 哈佛 (Harvard) 总线架构
- 连动运算
- 快速中断响应及处理
- 统一内存编程模型
- 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
- 字节序:小端序
- 低器件和系统成本:
- 3.3-V 单电源
- 无需电源排序
- 集成型加电和欠压复位
- 可采用低至 38 引脚小型封装
- 低功率
- 无模拟支持引脚
- 计时:
- 两个内部零引脚振荡器
- 单片晶体振荡器/外部时钟输入
- 支持动态 PLL 比率改变
- 看门狗定时器模块
- 丢失时钟检测电路
- 多达 22 个具有输入滤波功能可单独编程的多路复用 GPIO 引脚
- 可支持所有外设中断的外设中断扩展 (PIE) 模块
- 三个 32 位 CPU 定时器
- 每个 ePWM 模块中的独立 16 位定时器
- 片载存储器
- 闪存,SRAM,OTP,引导 ROM 可用
- 128 位安全密钥/锁
- 用于保护安全内存块
- 可保护固件逆向工程
- 串行端口外设
- 一个 SCI (UART) 模块
- 一个 SPI 模块
- 一个内部集成电路 (I2C) 总线
- 高级仿真特性
- 分析和断点功能
- 借助硬件的实时调试
- 2802x0 封装
- 38 引脚 DA 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP)
- 48 引脚 PT 薄型方形扁平封装 (LQFP)
All trademarks are the property of their respective owners.
F2802x0 Piccolo 系列微控制器将 C28x 内核供电,此内核与低引脚数量器件中的高集成控制外设相耦合。 该系列的代码与以往基于 C28x 的代码相兼容,并且提供了很高的模拟集成度。
一个内部电压稳压器允许单一电源轨运行。 增设了具有内部 10 位基准的模拟比较器,并可直接对其进行路由以控制 PWM 输出。 ADC 可在 0 V 至 3.3 V 固定全标度范围内进行转换操作,并支持比例式VREFHI/VREFLO 基准。 ADC 接口专门针对低开销/低延迟进行了优化。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器
μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。
只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。
其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。
TMDSCNCD28027 — Piccolo controlCARD
To get started developing with this controlCARD:
Step 1: Buy the controlCARD
Step 2: Follow the get started guide below
TMDSCNCD28027 is a DIMM100 controlCARD based evaluation and development tool for the F2802x series. controlCARDs are complete board-level modules that utilize one of two standard (...)
TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针
XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。
XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针
XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。 请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。
对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。 对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。
XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)
TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网
XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。
XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器
WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。
C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV — C2000™ 和 CLA 安全编译器资质审核套件(利用编译器版本验证)
The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.
The Safety Compiler Qualification Kit:
- is free of charge for TI customers
- does (...)
支持的产品和硬件
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)
支持的产品和硬件
SOLUTION_ADAPTER — 适用于 C2000™ MCU 的 powerSUITE 数字电源解决方案适配器工具
WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS
C2000-3P-SEARCH — 3P search tool
该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。
“应用”类:
- 培训/研讨会
- 建模工具
- 电机控制
- 数字电源
- 软件栈
- 功能安全
- 信息安全
- 硬件服务
- 软件服务
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点