TMS320F280023

正在供货

产品详情

CPU 1 C28 Frequency (MHz) 100 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 24 ADC type 2 12-bit SAR Total processing (MIPS) 100 Features FPU32 UART 3 CAN (#) 1 Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 14 Security Secure storage TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed Number of ADC channels 14, 16 Direct memory access (Ch) 6 SPI 2 QEP 2 USB No Hardware accelerators Floating point unit, Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface CAN, FSI, I2C, LIN, PMBUS, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, SafeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 43 Number of I2Cs 2
CPU 1 C28 Frequency (MHz) 100 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 24 ADC type 2 12-bit SAR Total processing (MIPS) 100 Features FPU32 UART 3 CAN (#) 1 Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 14 Security Secure storage TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed Number of ADC channels 14, 16 Direct memory access (Ch) 6 SPI 2 QEP 2 USB No Hardware accelerators Floating point unit, Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface CAN, FSI, I2C, LIN, PMBUS, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, SafeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 43 Number of I2Cs 2
LQFP (PT) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm) LQFP (PN) 80 196 mm² (14 mm × 14 mm) LQFP (PM) 64 144 mm² (12 mm × 12 mm)
  • TMS320C28x 32 位 DSP 内核(在 100MHz 下)
    • IEEE 754 浮点单元 (FPU)
      • 支持快速整数除法 (FINTDIV)
    • 三角函数加速器 (TMU)
      • 支持非线性比例积分微分 (NLPID) 控制
    • CRC 引擎和指令 (VCRC)
    • 十个硬件断点(包括 ERAD)
  • 片上存储器
    • 128KB (64KW) 闪存(ECC 保护)
    • 24KB (12KW) RAM(ECC 保护或奇偶校验保护)
    • 双区域安全
  • 时钟和系统控制
    • 两个内部零引脚 10MHz 振荡器
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口化看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 单 3.3V 电源
    • 内部 VREG 生成
    • 欠压复位 (BOR) 电路
  • 系统外设
    • 6 通道直接存储器存取 (DMA) 控制器
    • 43 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚
    • 在模拟引脚上提供 16 路数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多个低功耗模式 (LPM)
    • 嵌入式实时分析和诊断 (ERAD)
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 通信外设
    • 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
    • 两个内部集成电路 (I2C) 端口
    • 一个控制器局域网 (CAN) 总线端口
    • 2 个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 一个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
    • 两个 UART 兼容的本地互连网络 (LIN) 接口
    • 带一个发送器和一个接收器的快速串行接口 (FSI)(最高 200Mbps)
  • 模拟系统
    • 两个 3.45MSPS、12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 16 个外部通道
      • 每个 ADC 具有四个集成后处理块 (PPB)
    • 四个带 12 位参考数模转换器 (DAC) 的窗口比较器 (CMPSS)
      • 数字干扰滤波器
  • 增强型控制外设
    • 14 个 ePWM 通道,其中八个通道具有高分辨率功能(150ps 分辨率)
      • 集成式死区支持
      • 集成式硬件触发区 (TZ)
    • 三个增强型捕捉 (eCAP) 模块
      • 在三个 eCAP 模块中,有一个提供高分辨率捕捉 (HRCAP)
    • 两个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
  • 可配置逻辑块 (CLB)
    • 增强现有外设功能
    • 支持位置管理器解决方案
  • 主机接口控制器 (HIC)
    • 可从外部主机访问内部存储器
  • 背景 CRC (BGCRC)
    • 关于 32 位数据的一个周期 CRC 运算
  • 诊断特性
    • 内存开机自检 (MPOST)
    • 硬件内置自检 (HWBIST)
  • 封装选项:
    • 80 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [后缀 PN]
    • 64 引脚 LQFP [后缀 PM]
    • 48 引脚 LQFP [后缀 PT]
  • 温度选项:
    • S:–40°C 至 125°C 结温
    • Q:–40°C 至 125°C 的自然通风下(通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)
  • 功能安全质量管理型
    • 可用于辅助 ISO 26262、IEC 61508 和 IEC 60730 系统设计的文档
  • TMS320C28x 32 位 DSP 内核(在 100MHz 下)
    • IEEE 754 浮点单元 (FPU)
      • 支持快速整数除法 (FINTDIV)
    • 三角函数加速器 (TMU)
      • 支持非线性比例积分微分 (NLPID) 控制
    • CRC 引擎和指令 (VCRC)
    • 十个硬件断点(包括 ERAD)
  • 片上存储器
    • 128KB (64KW) 闪存(ECC 保护)
    • 24KB (12KW) RAM(ECC 保护或奇偶校验保护)
    • 双区域安全
  • 时钟和系统控制
    • 两个内部零引脚 10MHz 振荡器
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口化看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 单 3.3V 电源
    • 内部 VREG 生成
    • 欠压复位 (BOR) 电路
  • 系统外设
    • 6 通道直接存储器存取 (DMA) 控制器
    • 43 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚
    • 在模拟引脚上提供 16 路数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多个低功耗模式 (LPM)
    • 嵌入式实时分析和诊断 (ERAD)
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 通信外设
    • 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
    • 两个内部集成电路 (I2C) 端口
    • 一个控制器局域网 (CAN) 总线端口
    • 2 个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 一个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
    • 两个 UART 兼容的本地互连网络 (LIN) 接口
    • 带一个发送器和一个接收器的快速串行接口 (FSI)(最高 200Mbps)
  • 模拟系统
    • 两个 3.45MSPS、12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 16 个外部通道
      • 每个 ADC 具有四个集成后处理块 (PPB)
    • 四个带 12 位参考数模转换器 (DAC) 的窗口比较器 (CMPSS)
      • 数字干扰滤波器
  • 增强型控制外设
    • 14 个 ePWM 通道,其中八个通道具有高分辨率功能(150ps 分辨率)
      • 集成式死区支持
      • 集成式硬件触发区 (TZ)
    • 三个增强型捕捉 (eCAP) 模块
      • 在三个 eCAP 模块中,有一个提供高分辨率捕捉 (HRCAP)
    • 两个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
  • 可配置逻辑块 (CLB)
    • 增强现有外设功能
    • 支持位置管理器解决方案
  • 主机接口控制器 (HIC)
    • 可从外部主机访问内部存储器
  • 背景 CRC (BGCRC)
    • 关于 32 位数据的一个周期 CRC 运算
  • 诊断特性
    • 内存开机自检 (MPOST)
    • 硬件内置自检 (HWBIST)
  • 封装选项:
    • 80 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [后缀 PN]
    • 64 引脚 LQFP [后缀 PM]
    • 48 引脚 LQFP [后缀 PT]
  • 温度选项:
    • S:–40°C 至 125°C 结温
    • Q:–40°C 至 125°C 的自然通风下(通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)
  • 功能安全质量管理型
    • 可用于辅助 ISO 26262、IEC 61508 和 IEC 60730 系统设计的文档

TMS320F28002x (F28002x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一个器件,该系列可扩展、超低延迟器件旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。

这些应用包括:

实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 100MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。

高性能模拟模块集成在 F28002x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供更好的实时信号链性能。14 个 PWM 通道均支持与频率无关的分辨率模式,可控制从三相逆变器到高级多级电源拓扑的各种功率级。

通过加入可配置逻辑块 (CLB),用户可以添加自定义逻辑,还可将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。

各种业界通用通信端口(如 SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN 和 CAN)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。快速串行接口 (FSI) 可跨隔离边界实现高达 200Mbps 的稳健通信。

C2000 平台新增了主机接口控制器 (HIC),这是一种高吞吐量接口,允许外部主机直接访问 TMS320F28002x 的资源。

是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。

准备开始了吗?查看 TMDSCNCD280025C 评估板并下载 C2000Ware。

TMS320F28002x (F28002x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一个器件,该系列可扩展、超低延迟器件旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。

这些应用包括:

实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 100MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。

高性能模拟模块集成在 F28002x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供更好的实时信号链性能。14 个 PWM 通道均支持与频率无关的分辨率模式,可控制从三相逆变器到高级多级电源拓扑的各种功率级。

通过加入可配置逻辑块 (CLB),用户可以添加自定义逻辑,还可将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。

各种业界通用通信端口(如 SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN 和 CAN)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。快速串行接口 (FSI) 可跨隔离边界实现高达 200Mbps 的稳健通信。

C2000 平台新增了主机接口控制器 (HIC),这是一种高吞吐量接口,允许外部主机直接访问 TMS320F28002x 的资源。

是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。

准备开始了吗?查看 TMDSCNCD280025C 评估板并下载 C2000Ware。

下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息

访问 TI 开发人员专区,开始进行评估和开发。

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TMS320F2800133 正在供货 具有 120MHz 频率、64KB 闪存、FPU 和 TMU 的 C2000™ 32 位 MCU Newer C2000 device with options for higher MHz and more flash memory
TMS320F2800132 正在供货 具有 100MHz 频率、64KB 闪存、FPU、TMU、六个 PWM 和零 CAN 的 C2000™ 32 位 MCU Newer C2000 device with options for higher MHz and more flash memory

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 111
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMS320F28002x 实时微控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-4-4
* 用户指南 TMS320F28002x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 2024-3-27
* 用户指南 TMS320C28x Extended Instruction Sets Technical Reference Manual (Rev. C) 2019-10-29
* 勘误表 TMS320F28002x Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. C) PDF | HTML 2024-2-8
应用手册 External Crystal Selection Application Note for C28x/F29x PDF | HTML 2026-9-17
用户指南 C2000 实时微控制器外设 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-7
产品概述 为 C2000 实时微控制器实现 IEC 60730/UL 1998 合规性 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-11
功能安全信息 VDE Safety Certification for C2000 MCUs (Rev. A) 2026-6-4
应用手册 C2000™ MCU JTAG 连接调试 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-12
应用手册 MCU Control Center 工具开发指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-10
应用手册 MCU Signal Sight 工具开发人员指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-10
产品概述 适用于汽车和工业实时微控制器的安全包 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-8-26
应用手册 C2000 IDE Assist 迁移工具指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-6-5
用户指南 C2000™ 微控制器引导加载入门 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-25
产品概述 Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F) 2025-4-23
应用手册 《C2000 IDE Assist 工具特性指南》 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-3-21
应用简报 如何调试中断异常 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-18
应用手册 混合迟滞控制 LLC 转换器的数字控制实现 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-26
应用手册 ADC 过采样 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-16
应用手册 支持 C2000™ 的开发工具版本 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-7-17
证书 Certificate of Compliance UL-CA-2340465-0 2024-5-23
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024-4-24
产品概述 C2000™ 实时 MCU 安全机制 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2024-4-23
应用手册 适用于 C2000 MCU 汽车应用的电源和监控解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-18
应用手册 C2000 ADC 的 VREFHI 驱动器设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-19
应用手册 带数字控制器的图腾柱 PFC 优化控制方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-25
应用手册 C2000™ 器件中的 CRC 引擎 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-15
应用手册 将软件从 8 位(字节)可寻址 CPU 迁移至 C28x CPU (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-11
应用手册 C2000 ADC 的电荷共享驱动电路(使用 PSPICE-FOR-TI 仿真 工具) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-13
应用手册 C2000 ADC 的电荷共享驱动电路(使用 TINA-TI 仿真工具) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-12
应用手册 缓解 ADC 存储器串扰的方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-12
应用手册 C2000 MCU 的 ADC 输入电路评估(使用 TINA-TI 仿真工具) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-12
应用手册 使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023-3-30
应用手册 C2000 实时 MCU 的 ADC 输入电路评估(使用 PSPICE-FORTI) PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-25
应用手册 C2000 ePWM 开发人员指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-3-23
应用手册 快速串行接口 (FSI) 在多芯片互连中的应用 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023-2-10
应用手册 C2000 SysConfig 链接器命令工具 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-1-27
用户指南 TMS320F28002x、TMS320F280015x 和 TMS320F280013x 之间的迁移指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-1-27
应用手册 C2000 电机控制 SysConfig 工具 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-1-27
应用手册 F2800x C2000™ 实时 MCU 系列硬件设计指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-1-10
用户指南 C2000Ware motor control SDK getting started guide (Rev. A) PDF | HTML 2022-10-27
用户指南 C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 使用入门 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-8-24
应用手册 使用 C2000 和 UCD7138 的智能 LLC SR 控制 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-8-18
应用手册 C2000™ 存储器开机自检 (M-POST) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-25
应用手册 使用 C2000 I2C 模块连接 EEPROM PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-3
应用手册 在 C2000 4 类 PWM 上实现三相交错型 LLC PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-3
应用手册 用于控制器局域网的可配置错误发生器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-4-27
应用手册 显示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-3-16
应用手册 Enhancing the Computational Performance of the C2000™ Microcontroller Family (Rev. C) PDF | HTML 2021-12-14
电子书 实时控制参考指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-11-11
应用手册 Achieve Delayed Protection for Three-Level Inverter With Type 4 EPWM PDF | HTML 2021-10-29
应用手册 C2000 SysConfig PDF | HTML 2021-10-20
用户指南 Migration Between TMS320F28002x and TMS320F28003x PDF | HTML 2021-10-20
应用手册 利用新型 ePWM 特性进行多相控制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-10-13
应用手册 CRM/ZVS PFC 实施基于 C2000 Type-4 PWM 的模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-10-12
应用手册 如何将自定义逻辑从 FPGA/CPLD 迁移到 C2000™微控制器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-30
应用手册 C2000™ DCSM 安全工具 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-12
应用手册 C2000™唯一器件编号 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-8-3
应用手册 灵活的 PWM 支持多轴驱动、多级逆变器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-7-20
应用手册 使用单一直流链路分流器的 PMSM 无传感器 FOC 英语版 PDF | HTML 2021-7-2
应用手册 Programming Examples for the DCAN Module (Rev. A) PDF | HTML 2021-5-20
应用手册 带集成谷底开关控制的数控 PFC 转换器的轻载 THD 和效率优化 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021-4-7
功能安全信息 Safety Manual for TMS320F28002x User's Guide PDF | HTML 2021-4-6
白皮书 掌管电动汽车 – 从车辆的角度和电网的角度 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021-3-15
更多文献资料 Decentralized servo architecture webinar 2021-3-1
白皮书 通过结合 TI GaN FET 实现功率密集和高效的数字电源系统 英语版 2021-1-5
应用手册 基于快速电流环路的 PMSM 快速响应控制 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2020-12-7
更多文献资料 Texas Instruments C2000™ F28002x Real-Time Controller Series (Rev. B) 2020-10-2
白皮书 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020-7-13
用户指南 SYS/BIOS (TI-RTOS Kernel) User's Guide (Rev. V) 2020-6-1
应用手册 在 TMS320F28004x 和 TMS320F28002x 之间进行迁移 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020-5-19
更多文献资料 德州仪器 C2000™ TMS320F28002x MCU 系列单寻呼机 (Rev. A) 2020-5-4
用户指南 C2000Ware DigitalPower SDK Getting Started Guide (Rev. B) 2020-3-20
技术文章 How to scale real-time control resources and sustain platform development in power PDF | HTML 2020-3-20
应用手册 TMS320F2802x/TMS320F2803x 至 TMS320F28002x 的迁移概述 PDF | HTML 英语版 2020-3-19
应用手册 Design Guide for Enabling Peripheral Expansion Applications Using the HIC PDF | HTML 2020-1-28
用户指南 controlSUITE to C2000Ware Transition Guide (Rev. C) PDF | HTML 2019-12-20
更多文献资料 C2000Ware Quickstart Guide (Rev. D) PDF | HTML 2019-12-20
应用手册 使用 C2000 可配置逻辑块进行设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019-11-7
应用手册 How to Maximize GPIO Usage in C2000 Devices PDF | HTML 2019-10-8
应用手册 Leveraging High Resolution Capture (HRCAP) for Single Wire Data Transfer PDF | HTML 2019-8-28
应用手册 Dual-Axis Motor Control Using FCL and SFRA On a Single C2000™ MCU PDF | HTML 2019-8-7
电子书 InstaSPIN™ solutions for designing three-phase motor control applications 2019-7-22
功能安全信息 Optimized solutions for safe motion control applications 2019-6-28
用户指南 C2000™ Software Frequency Response Analyzer (SFRA) Library User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2019-6-26
用户指南 Fast Current Loop Driverlib Library User’s Guide 2019-5-30
应用手册 C2000 Software Controlled Firmware Update Process PDF | HTML 2019-5-8
用户指南 DesignDRIVE IDDK Hardware Reference Guide PDF | HTML 2019-4-10
用户指南 DesignDRIVE IDDK User Guide PDF | HTML 2019-4-10
功能安全信息 C2000™ MCU SafeTI™ control solutions: An introduction to ASIL decomposition 2019-4-10
应用手册 Embedded Real-Time Analysis and Response for Control Applications PDF | HTML 2019-3-29
用户指南 TMS320F28002x Flash API Version 1.57.00.00 2019-3-3
应用手册 MSL Ratings and Reflow Profiles (Rev. A) 2018-12-13
应用手册 Fast Serial Interface (FSI) Skew Compensation 2018-11-8
白皮书 A faster current loop reduces the size of EV motors 2018-7-27
白皮书 Exploring the evolution and optimization of wireless power transfer 2018-7-27
功能安全信息 Functional Safety: A tunable FMEDA for C2000™ MCUs 2018-7-27
白皮书 Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future 2018-7-27
白皮书 Maximizing power for Level 3 EV charging stations 2018-6-12
功能安全信息 Achieving Coexistence of Safety Functions for EV/HEV Using C2000 MCUs 2018-5-21
应用手册 Dual Motor Ctl Using FCL and Perf Analysis Using SFRA on TMS320F28379D LaunchPad (Rev. A) 2018-3-20
用户指南 Fast Current Loop (C28x) Library 2018-3-6
应用手册 Performance Analysis of Fast Current Loop (FCL) in Servo 2018-3-6
应用手册 Programming TMS320x28xx and 28xxx Peripherals in C/C++ (Rev. E) PDF | HTML 2017-12-19
应用手册 Calculator for CAN Bit Timing Parameters PDF | HTML 2016-3-22
用户指南 TMS320C28x DSP CPU and Instruction Set (Rev. F) 2015-4-10
应用手册 Calculating FIT for a Mission Profile 2015-3-24
应用手册 Calculating Useful Lifetimes of Embedded Processors (Rev. C) PDF | HTML 2014-11-11
应用手册 从TMS320F28xxx 数字信号处理器 (DSP) 上的内部闪存存储器上运行一个应用 (Rev. L) 英语版 (Rev.L) 2013-8-13
应用手册 TMS320C28x FPU Primer (Rev. A) 2009-7-20
应用手册 Using PWM Output as a Digital-to-Analog Converter on a TMS320F280x (Rev. A) 2008-9-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDSCNCD280025C — TMS320F280025C C2000™ MCU controlCARD™ 评估模块

TMDSCNCD280025C 是一款适用于 TI C2000™ MCU 系列 F28002x 器件的低成本评估和开发板。它附带一个 HSEC180(180 引脚高速边缘连接器)controlCARD,非常适合用于初始评估和原型设计。进行 TMDSCNCD280025C 评估时,需要一个 180 引脚扩展坞 TMDSHSECDOCK,后者可单独购买或捆绑在套件中。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

XDS110ISO-EVM — XDS110 适用于 C2000 和 Sitara™ controlSOM 的隔离式插件评估模块

XDS110 隔离式插件板是用于 C2000 和 Sitara controlSOM 的实时调试和闪存编程评估模块。它可以通过非隔离式 120 引脚连接器或电气隔离式 16 引脚连接器连接到 C2000 和 Sitara controlSOM。这两种连接器都支持 JTAG/cJTAG/SWD 并具有全双工 UART 端口。该板支持另外两个用于调试目标板的功能:一个串行外设接口 (SPI) 可连接到四个隔离式数模转换器 (DAC) 通道,以及多达六个数字和四个模拟非隔离式通道。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
开发套件

LAUNCHXL-F280025C — 适用于 C2000™ 实时 MCU 的 F280025C LaunchPad™ 开发套件

LAUNCHXL-F280025C 是一款适用于 TI C2000™ 实时微控制器系列 F28002x 器件的低成本开发板。该器件不仅适用于初始评估和原型设计,还提供易于使用的标准化平台,用于开发下一个应用。该扩展版本 LaunchPad™ 开发套件可提供额外引脚用于开发,并支持连接两个 BoosterPack™ 插件模块。作为庞大的 TI MCU LaunchPad 生态系统的一部分,该器件还与各种插件模块交叉兼容。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
开发套件

TMDXIDDK379D — 用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件

DesignDRIVE 开发套件 (IDDK) 硬件提供了可驱动高电压三相电机的全功率级集成伺服驱动器设计,并简化了对各种位置反馈、电流检测和控制拓扑的评估。

借助 C2000™ MCU 上的感应外设(包括八个 Δ-Σ 正弦滤波器、四个 16 或 12 位 ADC 和窗口比较器),DesignDRIVE 套件可同时支持分流、磁通门/霍尔和 Δ-Σ 电流感应。对于位置反馈,该套件利用 C2000 MCU 上集成的位置管理器解决方案,支持 EnDat、BiSS、T-format、增量编码器以及 SINCOS 和旋转变压器模拟传感器。此外,客户还可以探索允许将 MCU (...)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
子卡

TMDSFSIADAPEVM — 快速串行接口 (FSI) 适配器板评估模块

更快、更实惠、更强大:通过快速串行接口 (FSI) 这一全新的串行通信技术,跨隔离层实现 200Mbps 吞吐量

FSI 是 C2000 实时控制微控制器 (MCU) 上提供的一种低信号计数串行通信外设,可提供可靠的低成本通信,而且其吞吐量(高达 200Mbps)高于其他串行外设。FSI 能够以低延迟在器件之间传递时间关键型数据,因此可在控制系统中实现新的分散处理、感应和驱动等拓扑和方法。FSI 旨在与隔离器件配合使用,可在系统的“热”(高电压)侧与“冷”(低电压)侧之间提供高速通信。

FSI 适配器板是一个评估板,可帮助用户了解 C2000 FSI (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
子卡

TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD 基板集线站

TMDSHSECDOCK 底板在基于 HSEC180 的兼容 controlCARD 上提供用于访问关键信号的接头引脚。该板上提供了可用于快速原型设计的试验电路板面积。通过 USB 线缆或 5V 桶形电源提供电路板电源。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。  请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

支持的产品和硬件
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
硬件编程工具

SEGGR-3P-FLASHER — SEGGER Flasher,用于大批量大规模生产和 Gang 编程

SEGGER Flasher 是一个专业的在线编程器 (ICP) 系列,用于服务环境、原型编程和大规模生产。它们能够对微控制器、片上系统 (SoC) 和外部 SPI 样式闪存中的非易失性闪存进行编程,并且支持通过多个 I/O 引脚进行串行和并行数据传输。

来源:SEGGER
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE — C2000Ware for C2000 Microcontrollers

C2000Ware 是一套全面的软件和文档集,旨在最大限度地缩短开发时间。它包括特定于器件的驱动程序、库和外设示例。

  • C2000 controlCARD、实验套件和 LaunchPad 的硬件设计原理图、BOM、光绘文件和文档。
  • 特定于器件的支持文件、位域头、位字段器件外设示例(包括 LaunchPad™ 演示)和器件开发用户指南。
  • 特定于器件的驱动器库和基于驱动器的外设示例。
  • FreeRTOS 内核、C28x 和 Cortex-M4(CM) 端口和演示示例。
  • 特定于器件的库和内核库,例如:
    • (...)
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower SDK for C2000 Real-time Controllers

    • 适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 DigitalPower SDK 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在更大程度地缩短基于 C2000 MCU 的数字电源系统开发时间,可适用于各种交流/直流、直流/直流和直流/交流电源应用。该软件包含可运行于 C2000 数字电源评估模块 (EVM) 的固件和适用于太阳能、电信、服务器、电动汽车充电器和工业电力输送应用的 TI Designs (TID)。DigitalPower SDK 提供数字电源应用在开发和评估的各阶段所需的所有资源。
    • 该 SDK 包含一个 C2000Ware (...)
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — MotorControl software development kit (SDK) for C2000™ MCUs

适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 MotorControl SDK 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在尽可能地缩短基于 C2000 实时控制器的电机控制系统开发时间,可适用于各种三相电机控制应用。该软件包括在 C2000 电机控制评估模块 (EVM) 和针对工业驱动器、机器人、电器和汽车应用的 TI Designs (TID) 上运行的固件。MotorControl SDK 包含高性能电机控制应用在开发和评估等各阶段所需的所有资源。

该 SDK 包含一个 C2000Ware 副本,因此可提供从器件特定的驱动程序和支持软件到复杂系统应用中的完整系统示例

请在下方查看此 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

C2000-CGT — C28x 和 C29x 代码生成工具 (CGT) 编译器

The TI C28x code generation tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C2000™ microcontroller platforms. They are engineered to maximize the potential of C28x and C29x real-time control devices.

The CCStudio™ IDE is the integrated (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV — C28x™ 和 CLA 安全编译器资质审核套件

为帮助客户验证 TI ARM、C6000、C7000 或 C2000/CLA C/C++ 编译器符合 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准,我们开发了 SafeTI 编译器资质审核套件。

SafeTI 编译器资质审核套件:

  • 面向 TI 客户免费提供,
  • 无需用户进行运行资质审核测试,
  • 支持编译器覆盖范围分析
    • 可从每个 QKIT 下载页面下载覆盖数据收集说明。
  • 不包括 Validas 咨询

要获取 SafeTI 编译器资质审核套件,请点击上方相应的申请按钮。

请访问 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。

AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

TSK-3P-VX-TOOLSET — 用于 Arm 的 TASKING VX-toolset

VX-toolset 是专为特定 Cortex-M 和 Cortex-R 核心器件设计的经认证编译器工具链,适用于安全关键型嵌入式软件开发。借助 Eclipse IDE 集成、高级多核支持和 TASKING BlueBox 调试程序兼容性,VX-toolset 简化了开发。已通过 TÜV NORD 认证,符合 ISO 26262 至 ASIL D 级以及 ISO 21434 标准。

支持的产品和硬件
线上培训

C28X-ACADEMY — C28X-ACADEMY

The C28x Academy is a great resource for developers to learn about C28x-based C2000 real-time microcontrollers. The Academy delivers informational training modules as well as hands-on lab exercises that span a variety of topics.
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)

支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
仿真模型

F280025C, F280025, F280023C, and F280023 PM BSDL Model (Rev. A)

SPRM757A.ZIP (2 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

F280025C, F280025, F280023C, and F280023 PM IBIS Model (Rev. A)

SPRM760A.ZIP (257 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

F280025C, F280025, F280023C, and F280023 PN BSDL Model (Rev. A)

SPRM756A.ZIP (2 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

F280025C, F280025, F280023C, and F280023 PN IBIS Model (Rev. A)

SPRM759A.ZIP (257 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

F280025C, F280025, F280023C, F280023, and F280021 PT BSDL Model (Rev. A)

SPRM758A.ZIP (2 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

F280025C, F280025, F280023C, F280023, and F280021 PT IBIS Model (Rev. A)

SPRM761A.ZIP (256 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

C2000-3P-SEARCH — 3P search tool

TI 与多家公司携手推出适用于 TI C2000 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 C2000 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

“应用”类:

  1. 培训/研讨会
  2. 建模工具
  3. 电机控制
  4. 数字电源
  5. 软件栈
  6. 功能安全
  7. 信息安全
  8. 硬件服务
  9. 软件服务
支持的产品和硬件
参考设计

PMP23069 — 具有 16A 最大输入的 3kW、180W/in3 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计

该参考设计演示了一种使用 C2000 F28003x 和 F28004x 微控制器控制连续导通模式图腾柱功率因数校正转换器 (PFC) 的方法。此 PFC 还可以在并网(电流控制)模式下用作逆变器。该转换器旨在支持 16ARMS 的最大输入电流和 3.6kW 的峰值功率。LMG3522 采用 GaN 器件功率级顶部冷却封装,具有集成驱动器和保护功能,可实现更高的效率、缩小低电源尺寸和降低复杂性。基于 F28004x 或 F28002x 的 C2000 (...)

支持的产品和硬件
参考设计

PMP41017 — 使用 GaN 和 C2000™ MCU 器件的 3kW 两相交错式半桥 LLC 参考设计

该参考设计是使用 LMG3422 和 F280039C 器件的 3kW、两相交错式半桥电感器-电感器-电容器 (LLC)。该设计可实现 98.1% 的峰值效率和 313W/in³ 功率密度,可用作通用冗余电源 (CRPS) 服务器电源的输出级,用于评估两个并联 LLC 级的控制方法,例如交错和电流平衡。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP41081 — 使用 C2000™ 实时微控制器的 1kW、12V HHC LLC 参考设计

此参考设计是一款使用 F280039C 微控制器的 1kW、400V 至 12V 半桥谐振直流/直流平台,用于评估混合迟滞控制 (HHC) 的负载瞬态性能。HHC 是一种整合了直接频率控制 (DFC) 和电荷控制的控制方法,通过添加频率补偿斜坡来控制电荷。借助额外的内部环路,HHC 可以提高电感器-电感器-电容器 (LLC) 级的负载瞬态响应性能。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP41114 — 采用全 GaN 开关的 3.6kW、54V 单相交流/直流整流器参考设计

此参考设计是采用全 GaN 开关的数字控制 3.6kW、54V 单相交流/直流整流器。此设计演示标准外形的模块化硬件系统常见冗余电源 (M-CRPS)。输入级选择单相、图腾柱无桥功率因数校正 (PFC),输出级选择具有全桥同步整流器 (FB SR) 的全桥 LLC (FB LLC) 谐振变换器。LLC 级半载效率达 98.5%,PFC 级半载效率达 98.92%。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010087 — 100A 两相数字控制电池测试仪参考设计

该参考设计说明了一种使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 和精密 ADC ADS131M08 精确控制双向交错式降压转换器功率级电流和电压的方法。此设计利用 C2000 MCU 的高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成外设,实现了低于 ±20mA 的电流调节误差和 ±1mV 的电压调节误差。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-02007 — 在单个 MCU 上使用快速电流环路 (FCL) 和 SFRA 的双轴电机驱动器的参考设计

此参考设计展示了在单个 C2000 控制器上使用快速电流环路 (FCL) 和软件频率响应分析器 (SFRA) 技术的双轴电机驱动器。FCL 可利用双核(CPU、CLA)并行处理技术来显著改善控制带宽和相位裕度,降低反馈采样和 PWM 更新之间的延迟,实现更高的控制带宽和最大调制指数,提高驱动器的直流总线利用率和电机的转速范围。开发人员可通过集成的 SFRA 工具快速测量应用的频率响应,以调整转速和电流控制器。鉴于 C2000 系列 MCU 的系统级集成和高性能,此系列器件能够同时支持双轴电机驱动器要求,以更高的性能提供非常强大的位置控制。相关软件在 C2000Ware (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-1001 — 使用 C2000™ MCU 的两相交错式 LLC 谐振转换器参考设计

谐振转换器是常用的直流/直流转换器,通常用于服务器、电信、汽车、工业和其他电源应用。这些转换器性能(效率、功率密度等)卓越,助力不断提高各种行业标准要求和功率密度目标,是中高端电源应用的理想之选。

此参考设计实现了 500W 的数控式两相交错 LLC 谐振转换器。该系统由单个 C2000™ 微控制器 (MCU) TMS320F280025C 控制,还可在所有工作模式下生成适合所有电源电子开关器件的 PWM 波形。该设计通过利用创新的电流共享技术,可准确地实现相间均流。

注意:  ControlSUITE 中提供使用 F2837x 器件的此设计的较旧版本。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian
LQFP (PN) 80 Ultra Librarian
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频