TPS23523
- –10V 至 –80V 直流工作电压,绝对最大电压为 –200V
- 软启动电容器断开
- 双路热插拔栅极驱动器
- 400µA 栅极拉电流
- 双路限流(基于 VDS)
- 25mV ±4%(VDS 低时)
- 3mV ±25%(VDS 高时)
- 可编程过压 (±1.5%) 与欠压 (±2%)
- 可编程迟滞 (±11%)
- 集成式 OR-ing 控制器
- 调整电压:25mV ±15mV
- 快速关断电压:–6mV ±4mV
- 超时后重试
- 16 引脚 TSSOP 封装
TPS23523 是一款集成式热插拔OR-ing 控制器,可使大功率电信系统符合严苛的瞬态要求。该器件具有 200V 的绝对最大额定电压,因此可轻松通过雷击浪涌测试 (IEC61000-4-5)。借助软启动电容器断开功能,可通过限制浪涌电流来使用较小的热插拔 FET,而不会影响瞬态响应。双路热插拔栅极驱动器可以在需要多个热插拔 FET 的 应用 中节省空间并降低 BOM 成本。400µA 拉电流支持快速恢复,有助于避免雷击浪涌测试期间的系统复位。借助双路限流功能,可轻松达到 ATIS 0600315.2013 等标准所规定的掉电和输入阶跃要求。最后,该器件还可提供带可编程阈值和迟滞的精确欠压和过压保护。
TPS23523 集成有 OR-ing 控制器,因此非常适合用于需要反向连接保护和反向电流保护的 –48V 系统。输入下降时,OR-ing 控制器可保护输出,从而避免系统复位。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS23523:–48V 热插拔and Single OR-ing控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 2月 5日 |
应用手册 | 使用 TPS23521 实现输出电压钳位以满足 NEBS 合规性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 9月 4日 | |
应用手册 | Protecting Radio, Baseband and Active Antenna Systems with TPS2352x Hot Swaps | 2018年 6月 28日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS23523EVM-863 Evaluation Module | 2017年 12月 4日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS23523EVM-863 — 用于高功率负电压应用的 TPS23523 评估模块
TPS23523 评估模块 (TPS23523EVM-863) 包含用于 TPS23523(一款面向电信应用的低侧热插拔和 Oring 控制器)的评估和基准电路。
用户指南: PDF
计算工具
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。