主页 电源管理 以太网供电 (PoE) IC 电源设备

TPS23881

正在供货

具有 200mΩ RSENSE 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE 

产品详情

PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3, 802.3bt Type 4 MPS method DC Disconnect Features Auto Mode, Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable PCUT, Programmable Port Power Limiting, SRAM Programmable Number of PSE ports 8 Pair control 2-Pair Alt A, 4-Pair Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 44 FET External ILIM Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3, 802.3bt Type 4 MPS method DC Disconnect Features Auto Mode, Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable PCUT, Programmable Port Power Limiting, SRAM Programmable Number of PSE ports 8 Pair control 2-Pair Alt A, 4-Pair Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 44 FET External ILIM Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • 适用于 3 型或 4 型以太网供电 应用的 IEEE 802.3bt PSE 解决方案
  • 八个独立的 PSE 通道
  • 可选电阻器自主运行
    • 无需外部 MCU
  • 与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容
  • SRAM 可编程存储器
  • 可编程功率限制精度 ±2.5%
  • 200mΩ 电流感应电阻器
  • 传统 PD 电容测量
  • 可选的 2 线对或 4 线对端口功率分配
    • 15.4W、30W、45W、60W、75W 或 90W
  • 单一特征和双特征 PD 兼容性
  • 各端口专用的 14 位积分电流 ADC
    • 用于直流断开的抗噪 MPS
    • 2% 电流感应精度
  • 1 位或 3 位快速端口关断输入
  • Auto-class 发现和功率测量
  • 浪涌和操作折返保护
  • 灵活的处理器控制运行模式
    • 自动、半自动和手动/诊断
  • 各端口电压监控和遥测
  • –40°C 至 +125°C 工作温度
  • 超低阿尔法 (ULA) 封装 (TPS23881A)
  • 适用于 3 型或 4 型以太网供电 应用的 IEEE 802.3bt PSE 解决方案
  • 八个独立的 PSE 通道
  • 可选电阻器自主运行
    • 无需外部 MCU
  • 与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容
  • SRAM 可编程存储器
  • 可编程功率限制精度 ±2.5%
  • 200mΩ 电流感应电阻器
  • 传统 PD 电容测量
  • 可选的 2 线对或 4 线对端口功率分配
    • 15.4W、30W、45W、60W、75W 或 90W
  • 单一特征和双特征 PD 兼容性
  • 各端口专用的 14 位积分电流 ADC
    • 用于直流断开的抗噪 MPS
    • 2% 电流感应精度
  • 1 位或 3 位快速端口关断输入
  • Auto-class 发现和功率测量
  • 浪涌和操作折返保护
  • 灵活的处理器控制运行模式
    • 自动、半自动和手动/诊断
  • 各端口电压监控和遥测
  • –40°C 至 +125°C 工作温度
  • 超低阿尔法 (ULA) 封装 (TPS23881A)

TPS23881 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在按照 IEEE 802.3bt 标准向以太网电缆提供电力。这八个单独的电源通道可以按 2 线对(单通道)或 4 线对(双通道)PoE 端口的任意组合进行配置。 PSE 控制器可以检测具有有效特征的供电设备 (PD),根据其分级确定设备的电源要求并进行供电。

TPS23881 在 TPS23880 的基础上进行了改进,减小了电流感应电阻,提供了更精确的可编程功率限制、电容测量以及通过 ROM 运行的功能(请参阅器件比较表)。TPS23881 还与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容,该固件提供了一种完全可配置的解决方案,用于控制系统中可提供多达 48 个 4 线对 PoE 电源端口的多个 TPS23881 器件。

各端口专用 ADC 可提供持续的端口电流监控和执行并行分级测量的功能,以实现更短的端口开启时间。±2.5% 精度的可编程端口电源限制提供了将最大功率从 90W 扩展到 125W 以上。 200mΩ 电流感应电阻器和外部 FET 架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。 

TPS23881 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在按照 IEEE 802.3bt 标准向以太网电缆提供电力。这八个单独的电源通道可以按 2 线对(单通道)或 4 线对(双通道)PoE 端口的任意组合进行配置。 PSE 控制器可以检测具有有效特征的供电设备 (PD),根据其分级确定设备的电源要求并进行供电。

TPS23881 在 TPS23880 的基础上进行了改进,减小了电流感应电阻,提供了更精确的可编程功率限制、电容测量以及通过 ROM 运行的功能(请参阅器件比较表)。TPS23881 还与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容,该固件提供了一种完全可配置的解决方案,用于控制系统中可提供多达 48 个 4 线对 PoE 电源端口的多个 TPS23881 器件。

各端口专用 ADC 可提供持续的端口电流监控和执行并行分级测量的功能,以实现更短的端口开启时间。±2.5% 精度的可编程端口电源限制提供了将最大功率从 90W 扩展到 125W 以上。 200mΩ 电流感应电阻器和外部 FET 架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。 

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS23882B 正在供货 具有自主模式、SRAM 和 200mΩ RSENSE 的 3 类、2 线对、8 通道 PoE PSE 控制器 Pin-to-pin for <30 W IEEE 802.3bt Type 3

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 SRAM 和 200mΩ RSENSE 的 TPS23881 4 型 4 线对 8 通道 PoE PSE 控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 12月 11日
设计指南 适用于多端口应用的 24 端口(4 线对)电源设备参考设计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 12月 22日
应用简报 如何通过 I2C 加载 TPS2388x SRAM 和奇偶校验代码 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 4月 27日
应用简报 Choosing PoE PSE System Software Solutions PDF | HTML 2021年 8月 3日
测试报告 TPS23881 PoE2 Test Report 2020年 5月 26日
技术文章 The ABCs and 123s of PoE PDF | HTML 2020年 4月 17日
技术文章 Get more out of your power supply with port power management PDF | HTML 2019年 11月 11日
模拟设计期刊 Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches 2019年 9月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PSEMTHR24EVM-081 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板

PSEMTHR24EVM-081 是 TPS23881 和 TPS23882 PSE 控制器的基板。该基板包含 24 个 2 线对/4 线对端口,可用于发送高达 30W/端口(对于 IEEE 802.3at 应用)和 90W/端口(对于 IEEE 802.3bt 应用)的功率。

TI.com 上无现货
子卡

PSEMCUDAUEVM-082 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的 MCU 子卡

PSEMCUDAUEVM-082 是 TI 的 TPS23881 和 TPS23882 24 端口参考设计的 MSP430 MCU 子卡。该子卡以及 GUI 可支持使用 TI 的生产就绪型系统固件 FirmPSE(可提供端口电源管理等系统特性)和多个电源。

TI.com 上无现货
子卡

TPS23881EVM-008 — 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS23881 子卡

TPS23881EVM-008 是用于评估 TPS23881 的子卡,后者是一款带有 200mΩ 感应电阻器的 4 线对 4 类 8 通道以太网供电 (PoE) PSE。该子卡可为适用于高功率 PSE 应用(如园区和分支交换机、网络录像机)的 TPS23881 提供评估和参考电路。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

TPS23881EVM-083 — 适用于 24 端口 PSE 系统的 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 子卡

TPS23881EVM-008 是用于评估 TPS23881 的 24 端口(48 通道)子卡,后者是一款带有 200mΩ 传感电阻器的 4 线对 4 类 8 通道以太网供电 (PoE) PSE。该子卡可为高端口数应用(如园区和分支交换机、网络录像机)中的 TPS23881 提供评估和参考电路。

TI.com 上无现货
开发套件

BOOST-PSEMTHR-007 — 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS2388x 主板

BOOST-PSEMTHR-007 是 TPS23880 和 TPS23881 PSE 控制器的基板。该基板包含四个 2 线对端口,可用于为 IEEE 802.3at 应用发送高达 30W/端口的功率;此外,还有两个 4 线对端口,可用于为 IEEE 802.3bt 应用发送高达 90W/端口的功率。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
代码示例或演示

SLVC771 TPS23881 PoE MSP430 Reference Code for Basic Application

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源设备
TPS23881 具有 200mΩ RSENSE 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE 
硬件开发
开发套件
BOOST-PSEMTHR-007 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS2388x 主板
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC772 TPS2388x EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源设备
TPS23880 具有可编程 SRAM 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE TPS23881 具有 200mΩ RSENSE 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE  TPS23882 具有 SRAM 和 200-mΩ RSENSE 的 3 类、2 线对、8 通道 PoE PSE 控制器 TPS23882B 具有自主模式、SRAM 和 200mΩ RSENSE 的 3 类、2 线对、8 通道 PoE PSE 控制器
硬件开发
评估板
BOOST-PSEMTHR8-097 TPS23882 适用于 8 端口 PSE 系统的 3 类、30W、2 线对 PSE 主板
子卡
TPS23880EVM-008 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS23881 EVM 子卡 TPS23881EVM-008 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS23881 子卡 TPS23882B1EVM-008 TPS23882B 子卡 3 类、30W、两线对、八端口系统 PSE TPS23882EVM-008 适用于 8 端口 PSE 系统的 TPS23882 3 类、30W、2 线对 PSE 子卡
开发套件
BOOST-PSEMTHR-007 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS2388x 主板
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-050026-23881 — 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计

此参考设计展示了一款适用于以太网供电 (PoE) 应用的 4 类(PoE 2、4 线对)24 端口以太网交换机,该交换机可为 IEEE 802.3bt (PoE 2) 应用的每个端口发送高达 90W 的功率,为非标准应用的每个端口发送高达 120W 的功率。我们用于此设计的 FirmPSE 系统软件基于 MSP430F523x 系列,可通过实现与系统的实时通信和固件定制来缩短上市时间并释放宝贵的软件资源。此设计支持具有优先级、多个电源、传统 PD 检测、现场升级、与主机的 UART/I2C 通信等功能的电源管理。此外,这些设计中的两种可通过边缘连接器级联,以支持多达 48 端口 PSE (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RTQ) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频