主页 电源管理 以太网供电 (PoE) IC 电源设备

TPS23882B

正在供货

产品详情

PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3 MPS method DC Disconnect Features Auto Mode, Autonomous Mode, Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable PCUT, Programmable Port Power Limiting, SRAM Programmable Number of PSE ports 8 Pair control 2-Pair Alt A Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 44 FET External ILIM Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3 MPS method DC Disconnect Features Auto Mode, Autonomous Mode, Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable PCUT, Programmable Port Power Limiting, SRAM Programmable Number of PSE ports 8 Pair control 2-Pair Alt A Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 44 FET External ILIM Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RTQ) 56 64 mm² (8 mm × 8 mm)
  • 适用于 PoE 2 3 类 2 线对以太网供电应用的 IEEE 802.3bt PSE 解决方案
  • 与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容
  • SRAM 可编程存储器
  • 可编程功率限制精度 ±4%
  • 200 mΩ 电流感测电阻
  • 用户可选择 15W 或 30W 自主模式,无需 MCU
  • 可选的 2 线对端口功率分配
    • 4W、7W、15.4W 或 30W
  • 各端口专用的 14 位积分电流 ADC
    • 用于直流断开的抗噪 MPS
    • 2% 电流感测精度
  • 1 位或 3 位快速端口关断输入
  • Auto-class 发现和功率测量
  • 可靠的 4 点检测
  • 浪涌和操作折返保护
  • 425mA 和 1.25A 可选电流限值
  • 端口重映射
  • 8 位或 16 位 I2C 通信
  • 灵活的处理器控制运行模式
    • 自动、半自动和手动/诊断
  • 各端口电压监控和遥测
  • -40 °C 至 +125 °C 工作温度
  • 适用于 PoE 2 3 类 2 线对以太网供电应用的 IEEE 802.3bt PSE 解决方案
  • 与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容
  • SRAM 可编程存储器
  • 可编程功率限制精度 ±4%
  • 200 mΩ 电流感测电阻
  • 用户可选择 15W 或 30W 自主模式,无需 MCU
  • 可选的 2 线对端口功率分配
    • 4W、7W、15.4W 或 30W
  • 各端口专用的 14 位积分电流 ADC
    • 用于直流断开的抗噪 MPS
    • 2% 电流感测精度
  • 1 位或 3 位快速端口关断输入
  • Auto-class 发现和功率测量
  • 可靠的 4 点检测
  • 浪涌和操作折返保护
  • 425mA 和 1.25A 可选电流限值
  • 端口重映射
  • 8 位或 16 位 I2C 通信
  • 灵活的处理器控制运行模式
    • 自动、半自动和手动/诊断
  • 各端口电压监控和遥测
  • -40 °C 至 +125 °C 工作温度

TPS23882B 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在按照 IEEE 802.3bt 标准向以太网电缆提供电力。PSE 控制器可以检测具有有效签名、完全相互识别和接通电源的供电设备 (PD)。

TPS23882B 在 TPS2388 的基础上进行了改进,减小了电流感测电阻,提供了 SRAM 可编程性、可编程功率限制、电容测量以及与 TI FirmPSE 系统固件的兼容性(请参阅器件比较表)。

可编程 SRAM 支持通过 I2C 实现现场固件可升级性,从而确保 IEEE 合规性以及与支持新 PoE 器件的互操作性。各端口专用 ADC 可提供持续的端口电流监控和执行并行分级测量的功能,以实现更快的端口开启速度。 1.25A 端口电流限制和可调节功率限制可支持 60W 以上的非标准应用。 200mΩ 电流感测电阻器和外部 FET 架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。 

端口重映射以及与 TPS2388、TPS23880 和 TPS23881 的引脚对引脚兼容性可轻松实现上一代 PSE 设计的迁移,并支持可互换 2 层 PCB 设计以适应不同系统 PoE 电源配置。

TPS23882B 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在按照 IEEE 802.3bt 标准向以太网电缆提供电力。PSE 控制器可以检测具有有效签名、完全相互识别和接通电源的供电设备 (PD)。

TPS23882B 在 TPS2388 的基础上进行了改进,减小了电流感测电阻,提供了 SRAM 可编程性、可编程功率限制、电容测量以及与 TI FirmPSE 系统固件的兼容性(请参阅器件比较表)。

可编程 SRAM 支持通过 I2C 实现现场固件可升级性,从而确保 IEEE 合规性以及与支持新 PoE 器件的互操作性。各端口专用 ADC 可提供持续的端口电流监控和执行并行分级测量的功能,以实现更快的端口开启速度。 1.25A 端口电流限制和可调节功率限制可支持 60W 以上的非标准应用。 200mΩ 电流感测电阻器和外部 FET 架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。 

端口重映射以及与 TPS2388、TPS23880 和 TPS23881 的引脚对引脚兼容性可轻松实现上一代 PSE 设计的迁移,并支持可互换 2 层 PCB 设计以适应不同系统 PoE 电源配置。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息
  • 可提供 TPS23882B 产品公告和最新版固件下载。立即申请
  • 可提供 TI 的 FirmPSE 系统固件、GUI、主机接口协议和 FirmPSE 咨询。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS23881 正在供货 具有 200mΩ RSENSE 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE  Pin-to-pin upgrade for IEEE 802.3bt higher power
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS23861 正在供货 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE Optimized for designs with four-ports or less

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS23882B 带自主模式、SRAM 和 200mΩ RSENSE 的 3 类、2 线对 8 通道 PSE 控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-5-31
应用手册 TPS23882B SIFOs IEEE802.3bt 一致性测试报告 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-8-10
应用简报 Choosing PoE PSE System Software Solutions PDF | HTML 2021-8-3
应用简报 Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits PDF | HTML 2021-7-30
证书 TPS23882B1EVM-008 EU RoHs Declaration of Conformity (DoC) 2021-4-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOST-PSEMTHR8-097 — TPS23882 适用于 8 端口 PSE 系统的 3 类、30W、2 线对 PSE 主板

此主板用作 PSE 控制器生态系统的基板。可以使用主板 (BOOST-PSEMTHR8-097) 和 TPS23882EVM 子卡 (TPS23882EVM-008)(单独出售)来评估八通道 TPS23882 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 控制器。完整的 PoE 评估生态系统包括:

  • TPS23882 评估系统
    • BOOST-PSEMTHR8-097:适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的主板(单独出售)
    • TPS23882EVM-008:适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS23882 子卡(单独出售)
    • USB2ANY (...)
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS23882B1EVM-035 — TPS23882B 子卡

TPS23882B1EVM-035 是用于评估 TPS23881 的 24 端口(48 通道)子卡,后者是一款带有 200mΩ 传感电阻器的 4 线对 4 类 8 通道以太网供电 (PoE) PSE。该子卡可为高端口数应用(如园区和分支交换机、网络录像机)中的 TPS23881 提供评估和参考电路。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
子卡

TPS23882B1EVM-008 — TPS23882B 子卡 3 类、30W、两线对、八端口系统 PSE

TPS23882B1EVM-008 子卡具有 8 通道、IEEE 802.3bt 就绪型(3 类、30W)、2 线对 PSE 控制器。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
驱动程序或库

TPS23882B-DESIGN — TPS23882B design resources

Latest SRAM and Parity Code for TPS23882B
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC772 — TPS2388x EVM GUI

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RTQ) 56 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频