主页 接口 USB IC USB-A 控制器

TPS2511-Q1

正在供货

汽车类 USB 专用充电端口控制器和限流电源开关

产品详情

Product type Charge port controller Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Continuous current (max) (A) 2.2 Current limit (A) 0.25 to 2.7 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Number of switches 1 Enable Active High Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Charge port controller Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Continuous current (max) (A) 2.2 Current limit (A) 0.25 to 2.7 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Number of switches 1 Enable Active High Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 支持一个 D+ 短接至 D- 的专用充电端口 (DCP)
  • 支持一个 DCP 在 D+ 上施加 2.0V 电压,在 D- 上施加 2.7V 电压(或者在 D+ 上施加 2.7V,而在 D- 上施加 2.0V)
  • 支持 DCP 在数据线路上施加 1.2V 电压
  • 自动为连接的器件切换 D+ 和 D- 线路连接
  • 针对短路保护的断续模式
  • 为 USB 线缆补偿提供CS引脚
  • 可编程电流限值(ILIM_SET 引脚)
  • 80mΩ 典型高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 2.3A(典型值)时精准的 ±10% 电流限制
  • 符合 USB 电源开关要求
  • 插槽和材料列表与 TPS2511 兼容
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 采用微型小外形尺寸 (MSOP),8 引脚封装
  • UL 认证和 CB 文件号 E169910
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 支持一个 D+ 短接至 D- 的专用充电端口 (DCP)
  • 支持一个 DCP 在 D+ 上施加 2.0V 电压,在 D- 上施加 2.7V 电压(或者在 D+ 上施加 2.7V,而在 D- 上施加 2.0V)
  • 支持 DCP 在数据线路上施加 1.2V 电压
  • 自动为连接的器件切换 D+ 和 D- 线路连接
  • 针对短路保护的断续模式
  • 为 USB 线缆补偿提供CS引脚
  • 可编程电流限值(ILIM_SET 引脚)
  • 80mΩ 典型高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 2.3A(典型值)时精准的 ±10% 电流限制
  • 符合 USB 电源开关要求
  • 插槽和材料列表与 TPS2511 兼容
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 采用微型小外形尺寸 (MSOP),8 引脚封装
  • UL 认证和 CB 文件号 E169910

TPS2511-Q1 是一款 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器和电流限制电源开关。 一个自动检测特性监控 USB 数据线路电压,并且自动在数据线路上提供正确的电气特征,以在下列充电系统配置中为兼容器件充电: 分频器 DCP,需要在 D+ 上施加 2.7V 电压,在 D- 上施加 2.0V 电压,或者将 2.0V 电压施加在 D+ 上,而将 2.7V 电压施加在 D- 上;BC1.2 DCP,要求将 D+ 短接至 D-;D+ 和 D- 上的电压均为 1.2V。

TPS2511-Q1 是一款 80mΩ 配电开关,此开关用于有可能出现高电容负载和短路的应用。 这个器件还在输出 (OUT) 电压少于 3.80V(典型值)时或者在过载情况下过热保护发生时提供断续模式。 精准且可编程的电流限值为应用提供了灵活性和便利性。 TPS2511-Q1 提供一个CS引脚用于 USB 电缆电阻补偿,以及一个使能 (EN) 引脚来接通和关闭器件。

TPS2511-Q1 是一款 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器和电流限制电源开关。 一个自动检测特性监控 USB 数据线路电压,并且自动在数据线路上提供正确的电气特征,以在下列充电系统配置中为兼容器件充电: 分频器 DCP,需要在 D+ 上施加 2.7V 电压,在 D- 上施加 2.0V 电压,或者将 2.0V 电压施加在 D+ 上,而将 2.7V 电压施加在 D- 上;BC1.2 DCP,要求将 D+ 短接至 D-;D+ 和 D- 上的电压均为 1.2V。

TPS2511-Q1 是一款 80mΩ 配电开关,此开关用于有可能出现高电容负载和短路的应用。 这个器件还在输出 (OUT) 电压少于 3.80V(典型值)时或者在过载情况下过热保护发生时提供断续模式。 精准且可编程的电流限值为应用提供了灵活性和便利性。 TPS2511-Q1 提供一个CS引脚用于 USB 电缆电阻补偿,以及一个使能 (EN) 引脚来接通和关闭器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 USB 专用充电端口控制器和电流限制电源开关 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 7月 16日
应用手册 Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers 2016年 7月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2511EVM-141 — TPS2511 评估模块

The Texas Instruments TPS2511EVM-141 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2511 USB Dedicated Charging Port Controller and Power Switch. The EVM charges devices without passing data to the host, so is not used as a data port.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2511 PSpice Transient Model

SLUM309.ZIP (41 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频