TPS2546
- 符合 USB 电池充电规范 1.2 的 D+/D– CDP/DCP 模式
- 符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009 的
D+/D– 短路模式 - 通过自动选择以下模式支持非 BC1.2 充电模式:
- D+/D– 分压器模式(2V/2.7V 和 2.7V/2V)
- D+/D– 1.2V 模式
- 支持休眠模式充电和鼠标/键盘唤醒
- 自动 SDP/CDP 切换(针对不接到 CDP 端口的器件)
- 负载检测(针对 S4/S5 充电过程中的电源控制以及所有充电模式下的端口电源管理)
- 兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
- 集成 73mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 可调节的电流限制,最高可达 3A(典型值)
- 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
- 最大器件电流:
- 当器件被禁用时为 2µA
- 当器件被启用时为 270µA
- 与 TPS2543 可互相插接且 BOM 兼容
- 采用 16 引脚 WQFN (3.00mm × 3.00mm) 封装
- DM/DP 引脚上的静电放电 (ESD) 额定值达 8kV
- 已通过 UL(文件编号:E169910)和 CB 认证
应用
- USB 端口(主机和集线器)
- 笔记本和台式机
- 通用墙式充电适配器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS2546 是一款集成有 USB 2.0 高速数据线路 (D+/D-) 开关的 USB 充电端口控制器和电源开关。TPS2546 可在 D+/D– 上提供电气信号,从而为下列出的充电方案提供支持。TI 使用 TPS2546 对常用的移动电话、平板电脑以及媒体设备进行充电测试,以确保其既与符合 BC1.2 的器件兼容也与不符合 BC1.2 的器件兼容。
除了支持对常用设备进行充电,TPS2546 还支持两种不同的电源管理 功能,分别为电源唤醒和端口电源管理 (PPM)(通过 STATUS 引脚实现)。电源唤醒可在 S4/S5 充电过程中实现电源控制,而 PPM 能够在多端口应用中管理端口电源。此外,TPS2546 完全支持带有鼠标/键盘(适用于低速和高速)的系统唤醒(从 S3 唤醒)。
TPS2546 73mΩ 配电开关专门用于 可能 面临高容性负载和短路问题的应用。凭借两个可编程电流阈值,该器件可灵活设置电流限值和负载检测阈值。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS2546 具有负载检测功能的 USB 充电端口控制器和电源开关 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 8月 10日 |
| 选择指南 | USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) | 2018年 5月 24日 | ||||
| 应用手册 | TPS254x Eye Diagram Performance Test | 2017年 7月 19日 | ||||
| 应用手册 | Effective System ESD Protection for TPS254x USB Charging Port Controllers | 2016年 6月 3日 | ||||
| 应用手册 | TPS2546/TPS2546-Q1 Production Silicon Checklist | 2015年 7月 27日 | ||||
| 应用手册 | Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation | 2014年 6月 26日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2546EVM-064 — TPS2546 USB 充电端口控制器和电源开关评估模块
The Texas Instruments TPS2546EVM-064 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2546 USB Charging Port Power Switch and Controller. The EVM contains input and output connectors. Jumper controls are also provided to ease evaluation of device features.
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS2546 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM796A.ZIP (56 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00288 — 4 端口 USB 3.0 集线器参考设计
经过验证的参考设计是一款符合 USB 3.0 标准的四端口集线器。在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速连接。集线器设计成为每个下行端口提供电源控制和过流保护。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。