主页 电源管理 电源保护开关与控制器 电子保险丝(集成热插拔)

TPS25948

正在供货

具有双向电力输送功能的 3.5V 至 23V、12.2mΩ、8A 电子保险丝

产品详情

Vabsmax_cont (V) 28 Vin (max) (V) 23 Vin (min) (V) 3.5 Current limit (max) (A) 9 Current limit (min) (A) 1 Features Adjustable OVLO, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking always, Reverse polarity protection, Short-circuit protection, Thermal shutdown, adjustable UVLO UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 12.2 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000439 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00064 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 28 Vin (max) (V) 23 Vin (min) (V) 3.5 Current limit (max) (A) 9 Current limit (min) (A) 1 Features Adjustable OVLO, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking always, Reverse polarity protection, Short-circuit protection, Thermal shutdown, adjustable UVLO UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 12.2 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000439 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00064 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
POWERWCSP (YWP) 12 See data sheet mm² (— mm × — mm)
  • 宽工作输入电压范围:3.5V 至 23V
    • 绝对最大值为 28V
    • 可以从 IN 或 OUT 供电
  • 集成式背对背 FET 具有低导通电阻:RON = 12.2mΩ(典型值)
  • 具有真反向电流阻断功能的理想二极管运行状态 (RCB)
    • 外部引脚控制 (RCBCTRL),可禁用 RCB 并允许在稳态下进行双向电力输送,以支持 USB OTG 或 DRP 操作
  • 快速过压保护
    • 可调节过压锁定 (OVLO),响应时间为 1µs(典型值)
  • 过流保护,具有负载电流监控器输出 (ILM)
    • 有效电流限制响应
    • 可调节阈值 (ILIM) 1A 至 9A
      • ILIM > 3A 时精度为 ±10%(最大值)
    • 可调瞬态消隐计时器 (ITIMER),支持 > ILIM 的峰值电流
    • 输出负载电流监控精度:IOUT = 3A 时为 ±6%(典型值)
  • 通过快速跳变响应实现短路保护
    • < 1µs(典型值)响应时间
    • 可调节和固定阈值
  • 具有可调节欠压锁定阈值 (UVLO) 的高电平有效使能输入
  • 可调节的输出压摆率控制 (dVdt)
  • 过热保护
  • 数字输出:电源正常 (SPLYGD/SPLYGD) 和故障指示 (FLT)
  • UL 2367 认证(已计划)
  • IEC 62368-1 CB 认证(已计划)
  • IEC 61000-4-5:输入电压为 28V
  • 小尺寸:PowerWCSP 2.4mm × 1.7mm,0.5mm 间距
  • 宽工作输入电压范围:3.5V 至 23V
    • 绝对最大值为 28V
    • 可以从 IN 或 OUT 供电
  • 集成式背对背 FET 具有低导通电阻:RON = 12.2mΩ(典型值)
  • 具有真反向电流阻断功能的理想二极管运行状态 (RCB)
    • 外部引脚控制 (RCBCTRL),可禁用 RCB 并允许在稳态下进行双向电力输送,以支持 USB OTG 或 DRP 操作
  • 快速过压保护
    • 可调节过压锁定 (OVLO),响应时间为 1µs(典型值)
  • 过流保护,具有负载电流监控器输出 (ILM)
    • 有效电流限制响应
    • 可调节阈值 (ILIM) 1A 至 9A
      • ILIM > 3A 时精度为 ±10%(最大值)
    • 可调瞬态消隐计时器 (ITIMER),支持 > ILIM 的峰值电流
    • 输出负载电流监控精度:IOUT = 3A 时为 ±6%(典型值)
  • 通过快速跳变响应实现短路保护
    • < 1µs(典型值)响应时间
    • 可调节和固定阈值
  • 具有可调节欠压锁定阈值 (UVLO) 的高电平有效使能输入
  • 可调节的输出压摆率控制 (dVdt)
  • 过热保护
  • 数字输出:电源正常 (SPLYGD/SPLYGD) 和故障指示 (FLT)
  • UL 2367 认证(已计划)
  • IEC 62368-1 CB 认证(已计划)
  • IEC 61000-4-5:输入电压为 28V
  • 小尺寸:PowerWCSP 2.4mm × 1.7mm,0.5mm 间距

TPS25948xx 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。此类器件提供采用少量外部元件的多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。集成式背对背 FET 可帮助阻止从输出端到输入端的反向电流流动,从而使该器件非常适合电源多路复用器和 ORing 应用以及需要负载侧能量保持存储解决方案的系统(如果输入电源发生故障)。此类器件采用基于线性 ORing 的方案,可确保实现几乎为零的直流反向电流,并以最小的正向压降和功率耗散来仿真理想的二极管行为。该器件还提供了一个外部引脚控制选项,用于禁用反向电流阻断并允许稳态双向电力输送。

可以使用单个外部电容器来调节输出压摆率和浪涌电流。通过在输入超过可调过压阈值时切断输出,可以保护负载免受输入过压情况的影响。此类器件可通过主动限制电流来应对输出过载。用户可以调节输出电流限值阈值以及瞬态过流消隐计时器。电流限值控制引脚还用作模拟负载电流监控器。

此类器件采用 2.4mm × 1.7mm、12 焊球 Power Wafer Chip Scale Package (PowerWCSP),旨在改善热性能并减小系统尺寸。

此类器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。

TPS25948xx 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。此类器件提供采用少量外部元件的多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。集成式背对背 FET 可帮助阻止从输出端到输入端的反向电流流动,从而使该器件非常适合电源多路复用器和 ORing 应用以及需要负载侧能量保持存储解决方案的系统(如果输入电源发生故障)。此类器件采用基于线性 ORing 的方案,可确保实现几乎为零的直流反向电流,并以最小的正向压降和功率耗散来仿真理想的二极管行为。该器件还提供了一个外部引脚控制选项,用于禁用反向电流阻断并允许稳态双向电力输送。

可以使用单个外部电容器来调节输出压摆率和浪涌电流。通过在输入超过可调过压阈值时切断输出,可以保护负载免受输入过压情况的影响。此类器件可通过主动限制电流来应对输出过载。用户可以调节输出电流限值阈值以及瞬态过流消隐计时器。电流限值控制引脚还用作模拟负载电流监控器。

此类器件采用 2.4mm × 1.7mm、12 焊球 Power Wafer Chip Scale Package (PowerWCSP),旨在改善热性能并减小系统尺寸。

此类器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25948xx 具有双向电力输送的 3.5V 至 23V、12.2mΩ、8A 电子保险丝 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-29
证书 TPS25948EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-9-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS25948EVM — TPS25948 3.5V 至 23V、8A、12mΩ 电子保险丝评估模块

TPS25948 评估模块可对 TPS25948 电子保险丝进行参考电路评估。TPS25948 器件是一款 3.5V 至 23V、8A 电子保险丝,具有集成式 12mΩ FET,以及反向电流保护、浪涌电流保护、可编程欠压和过压保护,还具有限流功能。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

TPS25948-CALC — TPS25948 design calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS25948 eFuse
支持的产品和硬件
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
POWERWCSP (YWP) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频