主页 电源管理 高侧开关和控制器 高侧开关

TPS272C45

正在供货

具有可调节电流限制的 36V、45mΩ、3A、2 通道工业高侧开关

产品详情

Number of channels 2 Rating Catalog Operating voltage (max) (V) 36 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 45 Imax (A) 3 Current limit (max) (A) 5.8 Current limit (min) (A) 0.7 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Current sense/monitor, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +25/-25% Current sense accuracy +4/-4% @1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 2 Rating Catalog Operating voltage (max) (V) 36 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 45 Imax (A) 3 Current limit (max) (A) 5.8 Current limit (min) (A) 0.7 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Current sense/monitor, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +25/-25% Current sense accuracy +4/-4% @1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
VQFN (RHF) 24 20 mm² 5 x 4

TPS272C45 是一款旨在满足工业控制系统要求的双通道智能高侧开关。低导通电阻(R DS(on) 为 45mΩ)可最大限度地降低器件功耗,实现 100mA 至 3A 的宽输出负载电流范围。该器件提供一个额外的低压电源(3.3V 至 5V)输入引脚,从而最大限度地降低空载功耗。该器件集成了多种保护功能,如热关断、输出钳位和过流限制。这些功能可在发生故障(如短路)时提高系统的稳健性。

TPS272C45 器件采用可调阈值电流限制电路,通过减小驱动大容性负载时的浪涌电流并尽可能降低过载电流,提高了系统的可靠性。该器件还可配置浪涌电流持续时间,可通过较高的电流驱动高浪涌电流负载(如灯)或快速为容性负载充电。该器件还可提供精确的负载电流检测,以提高负载诊断功能,从而更好地进行预测性维护。

TPS272C45 器件采用引脚间距为 0.5mm 的 24 引脚 5mm × 4mm 小型 QFN 无引线封装,从而最大限度地减小 PCB 尺寸。

TPS272C45 是一款旨在满足工业控制系统要求的双通道智能高侧开关。低导通电阻(R DS(on) 为 45mΩ)可最大限度地降低器件功耗,实现 100mA 至 3A 的宽输出负载电流范围。该器件提供一个额外的低压电源(3.3V 至 5V)输入引脚,从而最大限度地降低空载功耗。该器件集成了多种保护功能,如热关断、输出钳位和过流限制。这些功能可在发生故障(如短路)时提高系统的稳健性。

TPS272C45 器件采用可调阈值电流限制电路,通过减小驱动大容性负载时的浪涌电流并尽可能降低过载电流,提高了系统的可靠性。该器件还可配置浪涌电流持续时间,可通过较高的电流驱动高浪涌电流负载(如灯)或快速为容性负载充电。该器件还可提供精确的负载电流检测,以提高负载诊断功能,从而更好地进行预测性维护。

TPS272C45 器件采用引脚间距为 0.5mm 的 24 引脚 5mm × 4mm 小型 QFN 无引线封装,从而最大限度地减小 PCB 尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS274C65 正在供货 具有 SPI 接口和集成式 ADC 的 12V 至 36V 65mΩ 四通道高侧开关 Four-channel version with higher RDSON (65-mΩ), SPI interface and an integrated ADC
TPS281C30 正在供货 可耐受 60V 电压、30mΩ、6A 单通道高侧开关 60-V tolerant high-side switch

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS272C45 45MΩ 双通道智能高侧开关,带诊断功能 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 6月 28日
应用简报 在数字输出模块中实现测试脉冲 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 24日
应用简报 Faster Switching of Large Inductive Loads in Digital Output Modules PDF | HTML 2022年 7月 15日
应用简报 High-Side Switch Open-Load Detection in ON-State PDF | HTML 2022年 7月 5日
应用手册 使用具有 60V 容差、浪涌和电感负载的 TPS272C45C 高侧开 关 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 10日
功能安全信息 TPS272C45 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021年 12月 8日
应用手册 Common Application Use Cases for the TPS272C45 Smart Industrial High Side Switch PDF | HTML 2021年 6月 30日
应用手册 Enabling SPI Communication Using TI's Smart High Side Switches (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 11日
技术文章 Bulk up your 24-VDC power distribution with industrial high-side switches PDF | HTML 2021年 5月 4日
应用简报 TPS272C45 Enables Smart Power Management of Remote I/Os PDF | HTML 2020年 12月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS272C45EVM — TPS272C45 45mΩ、4A、双通道工业智能高侧开关评估模块

TPS272C45 评估模块 (EVM) 用于演示和展示底层 TPS272C45 工业高压侧开关的所有特性。此评估板可轻松地将电源与 TPS272C45 输入端、负载与输出端连接,还可使用芯片自身的引脚打开或关闭器件。板载 3.3V LDO 包含在 EVM 中,可简化发送至 TPS272C45 的控制信号,并使用一组外部硬件跳线轻松将逻辑信号置于有效/失效状态。此外,这个 EVM 还包括 BoosterPack™ 插件模块插头,可让用户将 TPS272C45 高侧开关无缝连接到底层微控制器,并通过编写软件控制和配置该器件。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC825 TPS272C45 Common Use Cases Code Examples Using MSP430

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

TPS272C45A Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMDJ0.ZIP (66 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS272C45B PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDJ7.ZIP (65 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS272C45C PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDJ3.ZIP (66 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS272C45D Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMDP8.ZIP (35 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHF) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频