主页 电源管理 高侧开关和控制器 高侧开关

TPS281C30

正在供货

产品详情

Number of channels 1 Rating Catalog Operating voltage (max) (V) 60 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 30 Imax (A) 6 Current limit (max) (A) 10 Current limit (min) (A) 1 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Current limit accuracy +20/-20% Current sense accuracy +/-4% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Rating Catalog Operating voltage (max) (V) 60 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 30 Imax (A) 6 Current limit (max) (A) 10 Current limit (min) (A) 1 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Current limit accuracy +20/-20% Current sense accuracy +/-4% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
VQFN (RGW) 20 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 宽工作电压范围:6V 至 36V
  • 64V 直流容差(禁用时)
  • 低 RON:30mΩ 典型值,55mΩ 最大值
  • 可通过可调电流限制提高系统级可靠性
    • 版本 A、C:1A 至 5A(固定 0.5A)
    • 版本 B、D、E:2A 至 10A(固定 0.5A)
  • 精确的电流检测
    • 在标准检测模式下,电流为 1A 时 ±4%
    • 在高精度检测模式下,电流为 6mA 时 ±12.5%
  • 集成式电感放电钳位 > 65V
  • 小于 1µA 的低待机电流(仅版本 A、B、C、D 提供待机模式)
  • 低静态电流 (Iq) < 1.5mA
  • 功能安全型
  • 工作结温:–40°C 至 125°C
  • 输入控制:兼容 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑电平
  • 通过集成式故障检测电压调节功能实现 ADC 保护
  • 关闭状态下提供开路负载检测
  • 热关断和热振荡检测
  • 14 引脚热增强型 TSSOP 封装
  • 20 引脚热增强型 QFN 封装
  • 宽工作电压范围:6V 至 36V
  • 64V 直流容差(禁用时)
  • 低 RON:30mΩ 典型值,55mΩ 最大值
  • 可通过可调电流限制提高系统级可靠性
    • 版本 A、C:1A 至 5A(固定 0.5A)
    • 版本 B、D、E:2A 至 10A(固定 0.5A)
  • 精确的电流检测
    • 在标准检测模式下,电流为 1A 时 ±4%
    • 在高精度检测模式下,电流为 6mA 时 ±12.5%
  • 集成式电感放电钳位 > 65V
  • 小于 1µA 的低待机电流(仅版本 A、B、C、D 提供待机模式)
  • 低静态电流 (Iq) < 1.5mA
  • 功能安全型
  • 工作结温:–40°C 至 125°C
  • 输入控制:兼容 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑电平
  • 通过集成式故障检测电压调节功能实现 ADC 保护
  • 关闭状态下提供开路负载检测
  • 热关断和热振荡检测
  • 14 引脚热增强型 TSSOP 封装
  • 20 引脚热增强型 QFN 封装

TPS281C30x 是一款旨在满足工业控制系统要求的单通道智能高侧开关。低 RON (30mΩ) 可更大程度地降低器件功耗,驱动高达 6A 的宽输出直流负载电流范围,并且具有 64V 的直流容差,可提高系统稳健性。

该器件集成了多种保护功能,如热关断、输出钳位和电流限制。这些功能可在发生故障(如短路)时提高系统的稳健性。TPS281C30x 采用可调电流限制电路,可通过减小驱动大容性负载时的浪涌电流并尽可能降低过载电流来提高系统的可靠性。为了驱动高浪涌电流负载(如灯泡)或快速为容性负载充电,TPS281C30x 可实现具有更高水平的允许电流的浪涌电流时间段。该器件还可提供精确的负载电流检测,以提高负载诊断功能(如过载和开路负载检测),从而更好地进行预测性维护。

TPS281C30E 提供增强的电气快速瞬变 (EFT) 抗扰度,当在 VS 或 VOUT 处施加高达 2.5kV 的 EFT 脉冲,并在脉冲发生器和输出之连接 10nF 输出电容器和 100pF 耦合电容器时,器件将保持关断状态。如果使用更大的输出电容器,则可以进一步提高 EFT 电平。增强的 EFT 抗扰度可提高系统稳健性,防止工业系统中出现意外耦合。

TPS281C30x 采用小型 14 引脚 4.4mm × 5mm HTSSOP 引线式封装(版本 A、B、C、D)(引脚间距为 0.65mm)以及 20 引脚 5mm × 5mm QFN(引脚间距为 0.65mm)(所有版本),可更大限度地减小 PCB 尺寸。

TPS281C30x 是一款旨在满足工业控制系统要求的单通道智能高侧开关。低 RON (30mΩ) 可更大程度地降低器件功耗,驱动高达 6A 的宽输出直流负载电流范围,并且具有 64V 的直流容差,可提高系统稳健性。

该器件集成了多种保护功能,如热关断、输出钳位和电流限制。这些功能可在发生故障(如短路)时提高系统的稳健性。TPS281C30x 采用可调电流限制电路,可通过减小驱动大容性负载时的浪涌电流并尽可能降低过载电流来提高系统的可靠性。为了驱动高浪涌电流负载(如灯泡)或快速为容性负载充电,TPS281C30x 可实现具有更高水平的允许电流的浪涌电流时间段。该器件还可提供精确的负载电流检测,以提高负载诊断功能(如过载和开路负载检测),从而更好地进行预测性维护。

TPS281C30E 提供增强的电气快速瞬变 (EFT) 抗扰度,当在 VS 或 VOUT 处施加高达 2.5kV 的 EFT 脉冲,并在脉冲发生器和输出之连接 10nF 输出电容器和 100pF 耦合电容器时,器件将保持关断状态。如果使用更大的输出电容器,则可以进一步提高 EFT 电平。增强的 EFT 抗扰度可提高系统稳健性,防止工业系统中出现意外耦合。

TPS281C30x 采用小型 14 引脚 4.4mm × 5mm HTSSOP 引线式封装(版本 A、B、C、D)(引脚间距为 0.65mm)以及 20 引脚 5mm × 5mm QFN(引脚间距为 0.65mm)(所有版本),可更大限度地减小 PCB 尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS27S100 正在供货 具有可调节电流限制的 40V、80mΩ、4A、单通道工业高侧开关 Offers smaller voltage range and current
TPS1HTC30-Q1 正在供货 具有可调节电流限制的 60V、6A、30mΩ、单通道汽车级智能高侧开关 Automotive high-side switch suitable for 24-V automotive battery systems

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS281C30x 60V 耐压、30mΩ 单通道智能高侧开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-11-21
应用手册 高侧开关及控制器基础知识 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-10
功能安全信息 TPS281C30x Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025-9-9
证书 TPS281C30EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-6-7
应用手册 如何驱动电阻性、电感性、电容性和照明负载 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021-8-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS281C30EVM — TPS281C30 60V、30mΩ、6A 单通道高侧开关评估模块

TPS281C30EVM 是一个硬件评估模块 (EVM),用于支持硬件工程师评估 TPS281C30 工业高侧开关的所有性能和功能。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频