TPS274160
- 四通道 160mΩ 智能高侧开关
- 宽直流工作电压范围:5V 至 36V
- 50V 绝对最大电压
- 精确可调节电流限制范围(250mA 至 4A)
- 智能诊断功能
- TPS274160A:开漏故障输出
- TPS274160B:模拟电流感应
- 关闭状态下开路负载或对电源短路检测
- 强大的保护特性
- 短路保护
- 电感负载反激式钳位
- 欠压锁定 (UVLO) 保护
- 接地失效保护
- VS 和 OUT 引脚提供出色 ESD 保护
- ±8/±15kV IEC 61000-4-2 ESD 接触/空气放电
- 采用小型 28 引脚无引线 QFN 封装
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
TPS274160 器件是一款智能高侧开关,通过四个集成式 160mΩ NMOS 功率 FET 和一个电荷泵来驱动栅极。该器件提供强大的保护和诊断功能,可以驱动各种电感、容性和电阻性负载,例如低瓦数灯泡、LED、继电器、电磁阀、加热器和子模块。该器件可通过并行通道实现灵活的多通道输出配置,并采用超小型 WQFN 封装,可在空间受限的应用中使用。
该器件具有短路和过热保护功能,可在故障期间安全地关闭输出。该器件还支持从外部调节电流限值。这一特性通过减小驱动大容性负载时的浪涌电流并尽可能降低过载电流,可提高系统的可靠性,从而消除系统欠压的情况。
该器件还集成了诊断功能,例如输出电流监控(B 版本)和开路负载检测,从而使模块更加智能并实现预测性维护功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS274160x 160mΩ 四通道智能高侧开关 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 5月 21日 | |
| 应用手册 | 高侧开关及控制器基础知识 | PDF | HTML | 2026年 4月 10日 | |||
| 设计指南 | 八端口 IO-Link® 主站参考设计 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 11月 14日 | |
| 应用简报 | Faster Switching of Large Inductive Loads in Digital Output Modules | PDF | HTML | 2022年 7月 15日 | |||
| 应用简报 | 通过数字隔离器将 SPI 转换为 GPIO | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 5月 26日 | |
| 技术文章 | Bulk up your 24-VDC power distribution with industrial high-side switches | PDF | HTML | 2021年 5月 4日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BOOSTXL-IOLINKM-8 — 八端口 IO-Link 主站 BoosterPack™
BoosterPack™ 旨在与 LP-AM243 TI LaunchPad™ 套件(带 Sitara™ AM243x MCU)配合使用。此设计可实现具有快速、确定性时序以及独立周期和比特率配置的八端口 IO-Link 主站。该设计可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。其帧处理程序基于面向 Sitara™ 处理器的可编程实时单元 (PRU),可灵活控制时序和同步。
用户指南:
PDF
评估板
TPS274160EVM — 具有精确电流检测功能的 TPS274160 评估模块
TPS274160EVM 评估模块旨在评估 TI 的高侧开关产品系列中的 TPS274160A 和 TPS274160B 器件。这款板附带已装配的器件,可以将器件的变体 A 或 B 焊接在评估模块上。本用户指南提供了连接器和测试点描述、原理图、物料清单 (BOM) 和 EVM 的板布局。
参考设计
TIDA-010016 — 8 端口 IO-Link 主站参考设计
现在可以使用该实现八端口 IO-Link 主站的参考设计来实现需要快速时序和短周期时间的 PLC 应用。该设计可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。基于 PRU 的帧处理程序可实现一种灵活的计时和同步方式。此设计有助于构建通用性和可扩展性非常高的 IO-Link 主站。
参考设计
TIDA-010234 — 八端口 IO-Link 主站参考设计
此参考设计通过八个端口实现具有快速确定性时序的 IO-Link 主站。每个端口都可以使用不相关的位速率和周期时序运行。该设计可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。基于 PRU 的帧处理程序提供了时序灵活性和同步功能。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RLH) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。