主页 电源管理 高侧开关和控制器 高侧开关

TPS27S100

正在供货

产品详情

Number of channels 1 Rating Catalog Operating voltage (max) (V) 40 Operating voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 80 Imax (A) 4 Current limit (max) (A) 7 Current limit (min) (A) 0.5 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense output, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out Current limit accuracy +/-20% @ 0.5A Current sense accuracy +/-30mA @ 1A, 3mA @ 25mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Rating Catalog Operating voltage (max) (V) 40 Operating voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 80 Imax (A) 4 Current limit (max) (A) 7 Current limit (min) (A) 0.5 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense output, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out Current limit accuracy +/-20% @ 0.5A Current sense accuracy +/-30mA @ 1A, 3mA @ 25mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
WQFN (RRK) 16 14 mm² (4 mm × 3.5 mm) HTSSOP (PWP) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 具有全面诊断功能的 80mΩ 单通道高侧开关
    • TPS27S100A:开漏状态输出
    • TPS27S100B:电流监视器模拟输出
  • 宽工作电压范围:3.5V 至 40V
  • 超低待机电流,低于 0.5µA
  • 工作结温范围,-40°C 至 150°C
  • 输入控制,兼容 3.3V 和 5V 逻辑
  • 高精度电流监控器,在 1A 时精度为 ±30mA
  • 可通过外部电阻器将电流限制调节为 0.5A 至 6A(在 0.5A 时精度为 ±20%)
  • 用于对 MCU、模拟或数字接口进行多路复用的诊断使能功能
  • 针对 IN 和 OUT 引脚的出色 ESD 保护
    • ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
    • ±1.0kV/42Ω IEC 61000-4-5 浪涌
  • 保护
    • 过载和接地短路保护
    • 电感负载负电压钳位
    • 欠压锁定 (UVLO) 保护
    • 具备自恢复功能的热关断和热振荡
    • 接地失效保护
  • 诊断
    • 开启和关闭状态输出开路负载/对电源短路检测
    • 过载和接地短路检测
    • 热关断和热振荡检测
  • 热增强型 14 引脚 PWP 或 16 引脚 QFN 封装
  • 具有全面诊断功能的 80mΩ 单通道高侧开关
    • TPS27S100A:开漏状态输出
    • TPS27S100B:电流监视器模拟输出
  • 宽工作电压范围:3.5V 至 40V
  • 超低待机电流,低于 0.5µA
  • 工作结温范围,-40°C 至 150°C
  • 输入控制,兼容 3.3V 和 5V 逻辑
  • 高精度电流监控器,在 1A 时精度为 ±30mA
  • 可通过外部电阻器将电流限制调节为 0.5A 至 6A(在 0.5A 时精度为 ±20%)
  • 用于对 MCU、模拟或数字接口进行多路复用的诊断使能功能
  • 针对 IN 和 OUT 引脚的出色 ESD 保护
    • ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
    • ±1.0kV/42Ω IEC 61000-4-5 浪涌
  • 保护
    • 过载和接地短路保护
    • 电感负载负电压钳位
    • 欠压锁定 (UVLO) 保护
    • 具备自恢复功能的热关断和热振荡
    • 接地失效保护
  • 诊断
    • 开启和关闭状态输出开路负载/对电源短路检测
    • 过载和接地短路检测
    • 热关断和热振荡检测
  • 热增强型 14 引脚 PWP 或 16 引脚 QFN 封装

TPS27S100x 是一款受到全面保护的单通道高侧开关,具有集成式 NMOS 和电荷泵。全面的诊断功能和高精度电流监控器 功能 ,可对负载进行智能控制。可调节电流限制功能能够极大地提高整个系统的可靠性。器件诊断报告具有两个版本,以支持数字故障状态和模拟电流监控器输出。精确的电流监控器和可调节电流限制 特性 使该器件从市场中脱颖而出。

TPS27S100x 是一款受到全面保护的单通道高侧开关,具有集成式 NMOS 和电荷泵。全面的诊断功能和高精度电流监控器 功能 ,可对负载进行智能控制。可调节电流限制功能能够极大地提高整个系统的可靠性。器件诊断报告具有两个版本,以支持数字故障状态和模拟电流监控器输出。精确的电流监控器和可调节电流限制 特性 使该器件从市场中脱颖而出。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS274C65 正在供货 具有 SPI 接口和集成式 ADC 的 12V 至 36V 65mΩ 四通道高侧开关 Four-channel version with lower RDSON (65-mΩ), SPI interface and an integrated ADC
TPS281C30 正在供货 可耐受 60V 电压、30mΩ、6A 单通道高侧开关 60-V tolerant high-side switch
TPS272C45 正在供货 具有可调节电流限制的 36V、45mΩ、3A、2 通道工业高侧开关 Dual-channel version with lower RDSon for better power dissipation

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS27S100x 40V 4A 80mΩ 单通道高侧开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020-3-12
应用手册 高侧开关及控制器基础知识 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-10
应用简报 Faster Switching of Large Inductive Loads in Digital Output Modules PDF | HTML 2022-7-15
应用手册 如何驱动电阻性、电感性、电容性和照明负载 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021-8-26
技术文章 Bulk up your 24-VDC power distribution with industrial high-side switches PDF | HTML 2021-5-4
应用手册 Designing for Loss of Ground on Texas Instruments High-Side Switches (Rev. A) PDF | HTML 2020-7-16
应用手册 High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches 2019-11-1
应用简报 Optimizing the Power Supply for Digital I/O modules With Smart High-Side Switche 2019-9-26
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019-7-3
应用手册 Minimizing System Down-time with Smart eFuses 2019-6-12
应用手册 AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019-5-6
应用手册 Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019-4-26
应用简报 Improved Automotive Short Circuit Reliability With Adjustable Current Limiting (Rev. A) 2019-4-11
应用手册 Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B) 2019-1-21
应用手册 Reverse battery protection for high side switches 2018-11-12
测试报告 TPS27S100x IEC 61000-4-x Testing Using EVM Board (Rev. A) 2018-2-26
技术文章 Precise Current Limiter for Smart E-Meter PDF | HTML 2017-4-28

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS27S100AEVM — TPS27S100A 40V、80mΩ 单通道高侧开关评估模块

德州仪器 (TI) TPS27S100A 评估模块包含一个 TPS27S100A 集成电路 (IC),支持单通道高侧驱动器应用。此 EVM 的目的是便于针对 EVM 的阻性、容性、感性负载布局对 TPS27S100A 进行评估。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS27S100BEVM — TPS27S100B 40V、80mΩ 单通道高侧开关评估模块

德州仪器 (TI) TPS27S100B 评估模块包含一个 TPS27S100B 集成电路 (IC),支持单通道高侧驱动器应用。此 EVM 的目的是便于针对 EVM 的阻性、容性、感性负载布局对 TPS27S100B 进行评估。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS27S100A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC97A.ZIP (29 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS27S100B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC96A.ZIP (50 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01552 — 适用于数字输出模块的 8 通道 2A 高侧驱动器参考设计

这种用于 PLC 等工厂自动化应用的八通道并联 2A 高侧数字输出参考设计可显示德州仪器 (TI) 新型高侧驱动器元件(如 TPS27S100)的诊断功能和功率密度。每个输出可以单独实时测量输出电流。利用该特性,可以在运行期间检测断线和短路。还可以发现由于老化或篡改导致的输出负载修改。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01599 — 适用于工业驱动器且经过 TÜV SÜD 评估的安全转矩关闭 (STO) 参考设计 (IEC 61800-5-2)

此参考设计概述了具有 CMOS 输入隔离式 IGBT 栅极驱动器的三相逆变器中使用的安全转矩关闭 (STO) 子系统。该 STO 子系统采用双通道架构 (1oo2),硬件容错能力为 1 (HFT=1)。它是按照失电跳闸概念实现的。当双路 STO 输入(STO_1 和 STO_2)变为低电平有效时,将通过负载开关切断六个隔离式 IGBT 栅极驱动器的初级侧和次级侧相应电源,从而停止控制电机并为其供电。此 STO 参考设计 (1oo2) 经过 TÜV SÜD 评估,通常符合 SIL 3 和 PL e/Cat.3.
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01600 — 适用于伺服驱动器和机器人的智能制动控制和诊断参考设计

此参考设计提供了双通道输出信号来控制外部制动闸,从而按照 IEC EN 61800-5-2 实现安全制动控制功能。当电源切断时,制动闸将被锁住;在线圈上施加电压时,制动闸将被释放。这通过启用/禁用为线圈供电的智能电子负载开关来实现。该参考设计还具有诊断功能,可检测各种故障,确保安全运行。TIDA-01600 使用 C2000 Launchpad 来生成制动控制信号,并执行诊断功能。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RRK) 16 Ultra Librarian
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频